Grosses pelles hydrauliques 352 Des technologies intégrées pour gagner en efficacité

Caractéristiques en un coup d'œil

PERFORMANCES ACCRUES, CONSOMMATION DE CARBURANT MOINDRE
EFFICACITÉ ET PRODUCTIVITÉ
MEILLEUR CONFORT DE TRAVAIL
FACILE À MANŒUVRER
COÛTS D'ENTRETIEN RÉDUITS
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉES
352 LRE

Spécifications produit pour 352

Moteur

Circuit hydraulique

Mécanisme d'orientation

Contenances pour l'entretien

Dimensions

Plages et forces de travail

Normes

Poids

Dimensions - Train de roulement fixe long : flèche extra-robuste R6,9 m (22'8

352 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • ROPS, insonorisation
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution
  • Siège chauffant à suspension pneumatique réglable (version Deluxe uniquement)
  • Siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique (version Premium uniquement)

MOTEUR

  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart et Éco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 760 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Désactivation à distance
  • Compatibilité avec biodiesel jusqu'à B20

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit de régénération du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Deux vitesses de translation
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio
  • Train de roulement long à voie variable (VG)

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Œillet de remorquage sur le châssis de base
  • Train de roulement grande largeur sur modèle LRE uniquement

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x2)
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteur sur châssis à diodes, projecteurs sur flèche côté gauche et côté droit, projecteurs de la cabine

TECHNOLOGIE CAT

  • Product Link Cat
  • Cat GRADE 2D
  • Cat GRADE avec fonctionnalité Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Barrière électronique
  • Aide au levage
  • Réparations à distance

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Emplacement groupé pour les filtres à huile moteur et à carburant
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S.O.S)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Coffre de rangement / boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Blocages de porte, de réservoir hydraulique et de carburant verrouillables
  • Compartiment de vidange de carburant verrouillable
  • Plate-forme d'entretien avec tôle antidérapante et boulons à tête noyée
  • Caméras de vision arrière et côté droit

352 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

MOTEUR

  • Réchauffeurs de bloc-moteur pour démarrage à froid
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Position Smart Boom
  • Circuit combiné auxiliaire bidirectionnel avec retour direct
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Circuit d'attache rapide

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Contrepoids 8,6 mt (18 960 lb)
  • Contrepoids 9 mt (19 842 lb)
  • Patins de chaîne à double arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne HD à double arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 600 mm (24")
  • Patins de chaîne à triple arête de 750 mm (30")
  • Patins de chaîne à triple arête de 900 mm (35")

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale de 7,4 m (24' 2")
  • Flèche normale 6,9 m (20'3")
  • Flèche pour creusement intensif de 6,55 m (21'6")
  • Bras 3,9 m (12'10")
  • Bras 3,35 m (11'0")
  • Bras 3,0 m (9'10")
  • Bras 2,9 m (9'6")
  • Bras 2,5 m (8'2")
  • Flèche longue portée (LRE) de 11,5 m (37' 9")
  • Bras longue portée (LRE) de 8,5 m (27' 9")

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Pack d'éclairage environnement, projecteurs haut de gamme

TECHNOLOGIE CAT

  • Cat GRADE 2D avancé
  • Cat GRADE 3D
  • Cat Grade étanche à l'eau pour nivellement sous-marin jusqu'à 25 m (82')

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Prééquipement entretien QuickEvac
  • Pompe de ravitaillement électrique avec coupure automatique

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Visibilité à 360°
  • Protection contre les chutes d'objets sur LRE

Découvrez comment 352 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 352

Lancer la présentation du modèle 352

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

  • Cat Lift Assist pour pelles hydrauliques

    Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

La barrière électronique 2D Cat est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies par le conducteur.

Cat Lift Assist est une fonction de sécurité pour pelles hydrauliques qui calcule rapidement la charge réelle soulevée et la compare à la charge nominale que la machine est capable d'atteindre. Grâce à des avertissements visuels et sonores, vous saurez si la charge de la pelle hydraulique respecte ses limites de plage de travail sécurisée ou si vous devez intervenir pour éviter qu'elle ne bascule.

  • Cat GRADE avec 2D pour pelles hydrauliques

    Cat Grade avec 2D pour pelles hydrauliques est un système d'information conçu pour aider les conducteurs à obtenir le nivellement requis plus rapidement. Sélectionnez la profondeur cible et le degré de pente souhaités. Ensuite, le système Cat Grade avec 2D utilisera des capteurs et des processeurs embarqués pour fournir des indications en temps réel sur la distance de creusement par rapport à la pente.

  • Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques

    Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

  • Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques

    Le système Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques vous permet de créer et de gérer des projets de chantier basiques. Il utilise des capteurs et des processeurs embarqués afin de fournir des consignes en temps réel pour l'élévation de la pointe du godet.

  • Cat GRADE avec Assist pour pelles hydrauliques

    Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Grade avec Assist active la fonction d'excavation à levier simple en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine et sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

Cat Grade avec 2D pour pelles hydrauliques est un système d'information conçu pour aider les conducteurs à obtenir le nivellement requis plus rapidement. Sélectionnez la profondeur cible et le degré de pente souhaités. Ensuite, le système Cat Grade avec 2D utilisera des capteurs et des processeurs embarqués pour fournir des indications en temps réel sur la distance de creusement par rapport à la pente.

Cat GRADE avec 3D pour pelles hydrauliques permet de réaliser des nivellements efficaces lors de projets complexes à l'aide de plusieurs machines sur l'ensemble de votre chantier. Grade avec 3D tire parti des systèmes GPS et GLONASS pour identifier la position exacte de vos machines et garantir un creusement conforme au plan.

Le système Cat GRADE avec Advanced 2D pour pelles hydrauliques vous permet de créer et de gérer des projets de chantier basiques. Il utilise des capteurs et des processeurs embarqués afin de fournir des consignes en temps réel pour l'élévation de la pointe du godet.

Le système Cat Grade avec Assist pour pelles hydrauliques automatise les mouvements de la flèche et du bras pour réaliser des découpes plus précises avec un minimum d'efforts. Grade avec Assist active la fonction d'excavation à levier simple en se basant sur les données transmises par les capteurs de position intégrés à la machine et sur les paramètres de profondeur et d'inclinaison définis par le conducteur.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

  • Cat PAYLOAD pour pelles hydrauliques

    Cat Payload pour pelles hydrauliques est un système de dimensionnement embarqué qui permet de procéder à la pesée des matériaux chargés dans le godet à la volée, améliorant ainsi l'efficacité du chargement ainsi que la productivité sur chantier. Cat Payload utilise des capteurs intégrés à la machine et les données de pression fournies par les vérins pour calculer en continu le poids des matériaux pendant le fonctionnement de la pelle.

Cat Payload pour pelles hydrauliques est un système de dimensionnement embarqué qui permet de procéder à la pesée des matériaux chargés dans le godet à la volée, améliorant ainsi l'efficacité du chargement ainsi que la productivité sur chantier. Cat Payload utilise des capteurs intégrés à la machine et les données de pression fournies par les vérins pour calculer en continu le poids des matériaux pendant le fonctionnement de la pelle.

Découvrez les offres disponibles pour  352

Afficher davantage d'offres