326F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La 326F L a été conçue pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts d'exploitation. Le Moteur C7.1 ACERT™ et le circuit hydraulique de pointe de la machine s'allient en toute transparence. Vous pouvez ainsi déplacer des tonnes de matériel tout au long de la journée avec rapidité, précision et efficacité.

Moteur

Engine Model C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Net Flywheel Power 200.0 HP 149.0 kW Less
Puissance brute SAE J1995 204.0 HP 152.0 kW Less
Net Power - SAEJ1349 200.0 HP 149.0 kW Less
Régime moteur : utilisation 1600.0 tr/min 1600.0 tr/min Less

Hydraulic System

Max. Pressure Travel 595.0 PSI 4100.0 kPa Less
Max. Pressure - Swing 3973.0 PSI 27400.0 kPa Less
Circuit pilote, débit maximal 5.4 US gal/min 20.5 l/min Less
Pression maximale : équipement, normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Circuit pilote – Pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less

Weights

Poids en ordre de marche 66250.0 lb 30050.0 kg Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 137.4 gal (US) 520.0 l Less
Cooling System 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Réducteur d'orientation (chacun) 2.3 gal (US) 9.0 l Less
Réducteur (chacun) 1.6 gal (US) 6.0 l Less
Circuit hydraulique (y compris réservoir) 75.3 gal (US) 285.0 l Less
Hydraulic Tank 46.2 gal (US) 175.0 l Less

Contenances

Réservoir de DEF 10.8 gal (US) 41.0 l Less
Huile moteur (avec filtre) 6.3 gal (US) 24.0 l Less

Orientation

Couple d'orientation 54137.0 FT-lbf 73.4 kN·m Less
Vitesse d'orientation 9.0 tr/min 9.0 tr/min Less

Entraînement

Maximum Travel Speed 3.3 mi/h 5.3 km/h Less
Maximum Drawbar Pull 50807.0 lbf 226.0 kN Less

Dimensions : Flèche normale de 5,9 m (19'4

Remarque (1) *Hauteur de crampons de patin incluse. *Hauteur de crampons de patin incluse. Less
Remarque (2) **Hors hauteur de crampons de patin. **Hors hauteur de crampons de patin. Less

Circuit hydraulique

Circuit principal - Débit maximal (Total) 134.0 US gal/min 508.0 l/min Less

Performances

  • Les commandes multifonctions facilitent l'utilisation.
  • Le mode de levage de charges lourdes augmente la pression maximale afin de réduire le régime moteur ainsi que le débit de la pompe. Les commandes sont ainsi plus précises.
  • Le pack antipollution opère en arrière-plan, sans interrompre le processus de travail.

Efficacité

  • Le Moteur C7.1 ACERT est conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions, et le filtre à particules diesel ne nécessite aucun entretien.
  • L'intégration du circuit électronique, de carburant, d'air et du système de post-traitement réduit la consommation de carburant et les émissions polluantes et prolonge les intervalles d'entretien.
  • La machine peut fonctionner au biodiesel jusqu'au carburant B20 lorsqu'il est mélangé avec du diesel à très faible teneur en soufre, pour plus d'économies de carburant.
  • Trois modes de puissance au choix (élevée, standard et éco) aident à mieux gérer la consommation de carburant.
  • La commande automatique du régime moteur réduit le régime en fonction de la charge pour limiter la consommation de carburant.

Polyvalence

  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les compacteurs, pinces, godets de finition ou godets inclinables Cat®.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'équipement en quelques secondes sans quitter la cabine.

Technologie

  • Le système Product Link™/VisionLink® permet aux propriétaires de se connecter à leurs machines pour connaître leur emplacement, leurs heures de service, leur consommation de carburant, leur temps d'inactivité, les incidents survenus ainsi que les codes de diagnostic.
  • La commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat Grade Control Depth and Slope permet aux conducteurs de travailler plus efficacement et précisément avec moins de retouche.

Entretien

  • Les points d'entretien quotidien, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les portes de visite sont conçues pour empêcher toute pénétration de débris. Elles se verrouillent automatiquement afin de faciliter l'entretien.
  • Le circuit de refroidissement s'adapte pour faciliter l'entretien.

Confort

  • La cabine avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est à la fois silencieuse et confortable.
  • La climatisation automatique permet de maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur à diodes offre une navigation facile et est programmable en 44 langues.
  • Les porte-gobelets, les espaces de rangement et les prises électriques auxiliaires offrent une commodité accrue.