335F L (2017)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La nouvelle 335F L Cat® est la plus grande et la plus efficace machine à faible rayon disponible aujourd'hui. Cette machine extra-robuste d'exception vous permet de réaliser pratiquement n'importe quelle tâche de courte portée dans des espaces restreints.

Moteur

Engine Model C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Cat® Less
Net Flywheel Power 200.0 HP 149.0 kW Less
Bore 4.13 in 105.0 mm Less
Stroke 5.31 in 135.0 mm Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Net Power - SAEJ1349 200.0 HP 149.0 kW Less
Puissance nette (ISO 9249)† 204.0 HP 152.0 kW Less
Régime moteur : translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Régime moteur : utilisation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less

Weights

Poids en ordre de marche 84170.0 lb 38180.0 kg Less

Poids de la machine

Poids en ordre de marche minimal* 75680.0 lb 34330.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal** 84170.0 lb 38180.0 kg Less

de la machine

Remarque (2) **Patins de 850 mm (33 in), lame, flèche normale, bras R3.75 m (12'4"), timonerie de godet CB2, godet CB1350HD de 1,54 m3 (2,01 yd3). **Patins de 850 mm (33 in), lame, flèche normale, bras R3.75 m (12'4"), timonerie de godet CB2, godet CB1350HD de 1,54 m3 (2,01 yd3). Less
Remarque (1) *Patins de 600 mm (24 in), flèche normale, bras R2.65CB2 (8'8"), timonerie de godet CB2 et godet CB1500GD de 1,76 m3 (2,30 yd3). *Patins de 600 mm (24 in), flèche normale, bras R2.65CB2 (8'8"), timonerie de godet CB2 et godet CB1500GD de 1,76 m3 (2,30 yd3). Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank Capacity 101.7 gal (US) 385.0 l Less
Cooling System 7.9 gal (US) 30.0 l Less
Huile moteur 6.3 gal (US) 24.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Circuit hydraulique (y compris réservoir) 76.6 gal (US) 290.0 l Less
Réservoir hydraulique 40.7 gal (US) 154.0 l Less
Swing Drive (each) 2.4 gal (US) 9.0 l Less

Contenances

Réservoir de DEF 6.1 gal (US) 23.0 l Less

Orientation

Couple d'orientation 60628.0 FT-lbf 82.2 kN·m Less
Vitesse d'orientation 9.9 tr/min 9.9 tr/min Less

Entraînement

Traction maximale à la barre 66319.0 lbf 295.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) 4,2/2,6 km/h (2,6/1,6 mph) Less

Circuit hydraulique

Pression maximale : équipement, normal 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Accessoire - Levage lourdes charges 5366.0 PSI 38000.0 kPa Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 130.0 US gal/min 494.0 l/min Less

Hydraulic System

Pression maximale - Translation 5366.0 PSI 37000.0 kPa Less
Circuit pilote – Débit maximal 7.9 US gal/min 30.0 l/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 595.0 PSI 4100.0 kPa Less
Pression maximale – Rotation 3974.0 PSI 27400.0 kPa Less

Performances acoustiques

ISO 6396 : niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6395 : niveau sonore à l'extérieur de la cabine 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

Plages de travail : Flèche normale : 6,15 m (20'2

Hauteur de chargement minimale 9.58 ft 2920.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale 18.92 ft 5770.0 mm Less
Profondeur d'excavation maximale 22.92 ft 6990.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) 22.42 ft 6830.0 mm Less
Hauteur de coupe maximale 36.58 ft 11150.0 mm Less
Hauteur de chargement maximale 26.17 ft 7970.0 mm Less
Portée maximale au niveau du sol 34.92 ft 10640.0 mm Less

Dimensions : Flèche normale : 6,15 m (20'2

Voie des chaînes 8.5 ft 2590.0 mm Less
Remarque (3) ***Avec godet de 1,54 m3 (2,01 yd3) ***Avec godet de 1,54 m3 (2,01 yd3) Less
Hauteur d'expédition* 11.58 ft 3540.0 mm Less
Hauteur de cabine* 10.67 ft 3260.0 mm Less
Longueur des chaînes 16.5 ft 5020.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 6.25 ft 1900.0 mm Less
Longueur d'expédition 32.25 ft 9820.0 mm Less
Garde au sol** 1.58 ft 480.0 mm Less
Garde au sol du contrepoids** 3.92 ft 1200.0 mm Less
Longueur jusqu'au centre des galets 13.25 ft 4040.0 mm Less

Largeur de transport avec patins de 850 mm (33") 11.25 ft 3440.0 mm Less
Largeur de transport avec patins de 600 mm (24") 10.5 ft 3190.0 mm Less

Performances

  • Le Moteur C7.1 de Cat doté de la technologie ACERT™ est conçu pour répondre aux normes américaines EPA Tier 4 Final et européennes Stage IV sur les émissions tout en consommant jusqu'à 16 % de carburant de moins que le modèle qu'il remplace.
  • Le circuit hydraulique prend en charge des levages jusqu'à 10 886 kg (24 000 lb) sur le côté au niveau du sol sans limitation, soit environ 5 % de plus que le modèle qu'il remplace.
  • Le circuit de refroidissement de série pour températures ambiantes élevées permet à la machine de fonctionner à puissance maximale par temps chaud jusqu'à 52 °C (126 °F).
  • Le train de roulement long extra-robuste offre une stabilité accrue lors du levage de charges lourdes, aboutissant ainsi à une plus grande productivité globale.

Polyvalence

  • Les travaux de finition et de service public sont rapides et sans faille avec les godets et compacteurs Cat.
  • Les travaux de démolition sont faciles avec les marteaux, grappins, cisailles ou cisailles universelles Cat.
  • Les attaches vous permettent de changer d'accessoire en quelques secondes sans quitter la cabine.
  • Voir toute la gamme d'accessoires sur www.cat.com/attachments.

Entretien

  • La plupart des éléments relatifs à l'entretien régulier, tels que les points de graissage et les robinets à liquide, sont accessibles au niveau du sol.
  • Les compartiments sont conçus pour permettre un accès sécurisé et facile aux filtres, aux flexibles et aux autres composants.
  • Les portes de visite maintiennent les débris à l'écart et se verrouillent pour un entretien plus rapide.

Confort

  • La cabine certifiée avec grand cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Roll-Over Protective Structure) est silencieuse et confortable.
  • Le système de climatisation automatique aide à maintenir une température constante à l'intérieur de la cabine.
  • Les consoles à manipulateurs et les accoudoirs sont réglables.
  • Les sièges sont réglables, avec une suspension pneumatique et un système de chauffage et de ventilation en option.
  • Le moniteur LCD, programmable en 44 langues, est simple d'utilisation.

Durabilité

  • Le grand roulement de tourelle est fixé à l'aide de vis d'allongement pour vous aider à résister aux conditions d'orientation les plus intensives.
  • Les flexibles XT™-6 Cat résistants à l'abrasion peuvent résister aux pressions les plus fortes sur le long terme.
  • Les flèches et bras sont conçus pour garantir une longue durée de vie.
  • Les structures caissonnées dotées de pièces multiplaques épaisses, de pièces moulées et de pièces forgées sont utilisées sur les zones de fortes contraintes.
  • Le maillon de chaîne graissé entre les axes et les bagues augmente la durée de vie du train de roulement et réduit le bruit.
  • Les solutions technologiques Cat Connect augmentent la production, réduisent les coûts d'exploitation et optimisent le retour sur investissement.
  • VisionLink® offre un accès sans fil aux données d'exploitation de la machine comme la position, les heures de service, le temps d'inactivité, la consommation de carburant, la productivité et les codes de diagnostic afin d'optimiser ses performances.

Principales caractéristiques

Des avantages pour vous aider à fournir un travail correct et efficace.