320D/320D L

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Les innovations apportées aux modèles de la série D améliorent les performances et la polyvalence.

Moteur

Modèle de moteur Moteur C6.4 Cat ACERT™ Moteur C6.4 Cat ACERT™ Less
Puissance nette au volant 138.0 HP 103.0 kW Less
Puissance nette : ISO 9249 138.0 HP 103.0 kW Less
Alésage 4.02 in 102.0 mm Less
Course 5.12 in 130.0 mm Less
Cylindrée 389.0 in³ 6.4 l Less
Puissance nette - 80/1269/CEE 138.0 HP 103.0 kW Less
Puissance nette, SAE J1349 138.0 HP 103.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 47510.0 lb 21550.0 kg Less
Poids en ordre de marche - standard Châssis 44870.0 lb 20350.0 kg Less
Poids en ordre de marche - Châssis long 47510.0 lb 21550.0 kg Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 108.0 gal (US) 410.0 l Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25.0 l Less
Huile moteur 8.0 gal (US) 30.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 69.0 gal (US) 260.0 l Less
Réservoir hydraulique 32.0 gal (US) 120.0 l Less
Réservoir hydraulique (y compris tuyau d'aspiration) 36.0 gal (US) 138.0 l Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less
Couple de rotation 45600.0 lb/pi 62.0 kN·m Less

Entraînement

Effort de traction maxi 46300.0 lb 206.0 kN Less
Vitesse de translation maximale 3.5 mi/h 5.7 km/h Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 54.0 US gal/min 205.0 l/min Less
Pression maximale, équipement 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maxi - Orientation 3553.0 PSI 24500.0 kPa Less
Circuit de pilotage – Débit maximal 9.0 US gal/min 32.4 l/min Less
Circuit pilote – Pression maximale 566.0 PSI 3900.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.6 in 1260.0 mm Less
Mass Stick Cylinder – Bore 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras normal – Alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Mass Stick Cylinder – Stroke 59.2 in 1504.0 mm Less
Vérin de bras normal – Course 59.2 in 1504.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérins de godet famille B1 – Course 43.5 in 1104.0 mm Less
Vérins de godet famille CB2 - Alésage 5.3 in 135.0 mm Less
Vérins de godet famille CB2 - Course 45.5 in 1156.0 mm Less

Performances acoustiques

Performances ANSI/SAE J1166 OCT 98 ANSI/SAE J1166 OCT 98 Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine FOGS SAE J1356 FÉV88 SAE J1356 FÉV88 Less

C6.4 avec technologie ACERT™

Circuit hydraulique

Confort de conduite

Moniteur

Ossature

Flèches, bras et timoneries de godet

Outils de travail - Accessoires

Polyvalence

Interventions et entretien

Support client complet

320D/320D L Équipement standard

Équipement électrique
  • Alternateur 50 A
  • Éclairage, monté sur le coffre de rangement (un)
  • Avertisseur sonore

Moteur/chaîne cinématique
  • C6.4 avec technologie ACERT™
  • Aucun détarage nécessaire jusque 2300 m d'altitude
  • Réchauffeur d'admission d'air
  • Commande automatique de régime moteur avec ralenti bas sur simple pression
  • Conforme aux normes antipollution équivalentes des standard américains Tier 2 de l'EPA et européens Niveau II
  • Filtre à air à joint radial
  • Séparateur d'eau sur la canalisation de carburant
  • Radiateur à ailettes ondulées facile à nettoyer
  • Filtre à carburant de 2 microns

Poste de conduite
  • Accoudoir réglable
  • Cendrier avec allume-cigare 24 V
  • Porte-gobelet
  • Climatiseur (automatique) à deux niveaux avec dégivreur
  • Préinstallation pour cadre FOGS à boulonner
  • Possibilité d'installation de deux pédales supplémentaires
  • Crochet pour vêtements
  • Pare-brise avant en deux parties 70/30
  • Éclairage intérieur
  • Poche à documentation
  • Moniteur
  • Emplacement de montage pour deux haut-parleurs stéréo (deux emplacements)
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pare-brise ouvrant, avec dispositif d'assistance
  • Toit plein-ciel ouvrable
  • Essuie-glace et lave-glace fixés au montant supérieur
  • Cabine pressurisée
  • Préinstallation radio (taille DIN)
  • Vitre arrière utilisée comme issue de secours
  • Vitre inférieure escamotable avec support de rangement
  • Siège avec console ajustable intégrée
  • Ceinture de sécurité rétractable (5 cm de largeur)
  • Vitre de portière coulissante
  • Compartiment de rangement pour panier-repas
  • Pédales de commande de translation avec leviers amovibles
  • Emplacement pour magazines
  • Tapis de sol lavable

Train de roulement
  • Chaînes lubrifiées par graisse GLT2, joint en résine
  • Protections des roues de chaîne et des guides-protecteurs de chaîne centraux

Autres équipements de série
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Soupape de sécurité pour flèche
  • Dispositif auxiliaire d'abaissement de la flèche
  • Contrepoids avec œilleton de levage
  • Verrous de portières et de bouchons avec système de sécurité à clé unique Caterpillar®
  • Rétroviseurs (à droite du châssis et à gauche de la cabine)
  • Circuits ultra-rapides de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de rotation inverse
  • Soupape de sécurité pour bras
  • Translation à deux vitesses

320D/320D L Options

Timonerie avant
  • Flèches
  • Bras
  • Timonerie de godet
  • Dispositif de commande d'abaissement de flèche
  • Clapet anti-retour d'abaissement du bras

Équipement électrique
  • Système de sécurité machine (MSS)
  • Projecteur flèche, côté droit
  • Projecteurs montés sur cabine (2)
  • Prise de courant (12 V-7 A)
  • Système Product Link (PL121SR/PL321SR)
  • Pompe électrique de ravitaillement
  • Avertisseur de translation

Protections
  • Cadre FOGS
  • Protection pour pare-brise avant
  • Protections inférieures extra-robustes
  • Guides-protecteurs de chaîne
  • Protections antivandalisme

Poste de conduite
  • Fonction de modification de la grille de commande (ISO-SAE)
  • Siège chauffant à dossier surélevé et suspension pneumatique
  • Troisième pédale de translation en ligne droite
  • Essuie-glace, vitre inférieure

Moteur/chaîne cinématique
  • Préfiltre à air
  • Aide au démarrage par temps froid jusqu'à -32 °C
  • Indicateur de niveau d'eau (carburant)

Train de roulement
  • Train de roulement standard
  • Train de roulement long
  • Patins
  • Galets extra-robustes

Circuit hydraulique auxiliaire
  • Circuit marteau
  • Circuit pince
  • Système de commande des outils
  • Circuit commun
  • Attache rapide à accouplement par axes et contrôleur
  • Canalisations pour flèches et bras

Outils de travail
  • Vaste éventail de godets, de pointes et de couteaux latéraux