< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Offre un rayon compact et se distingue par ses hautes performances, sa grande polyvalence et son esthétique.

Moteur

Modèle de moteur C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 190.0 mm H2O 140.0 kg/mm Less
Puissance nette : ISO 9249 190.0 mm H2O 140.0 kg/mm Less
Alésage 4.3 in 110.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 439.0 in³ 7.2 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 78043.55 lb 35400.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Maximum vertical wall digging depth 272.44 in 6920.0 mm Less

Contenances

Contenance du réservoir de carburant 107.0 gal (US) 406.0 l Less
Circuit de refroidissement 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Huile moteur 8.5 gal (US) 32.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal (US) 10.0 l Less
Réducteur (chacun) 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Circuit hydraulique (réservoir inclus) 76.6 gal (US) 290.0 l Less
Réservoir hydraulique 40.0 gal (US) 153.0 l Less

Mécanisme d'orientation

Vitesse de rotation 10.2 tr/min 10.2 tr/min Less
Couple de rotation 60848.87 lb/pi 82.5 kN·m Less

Faible rayon arrière

Rayon de pivotement. La Pelle hydraulique 328D LCR Caterpillar présente un rayon d'encombrement arrière de 1900 mm (3080 mm pour la Pelle standard 325D L Caterpillar). Cette diminution de l'encombrement arrière permet d'orienter la pelle en toute confiance, puisque l'arrière de la machine dépasse très peu. Levage et stabilité La flèche de la 328D LCR a été déplacée vers le centre de la machine pour une capacité de levage à l'avant accrue par rapport au modèle 325D L standard. Outre le repositionnement de la flèche, la 328D LCR de Cat utilise le train de roulement de la 330D L, qui confère une plate-forme de travail extrêmement stable.

Moteur C7 avec technologie ACERT™

La technologie ACERT agit au niveau du point de combustion pour optimiser les performances du moteur, réduire les émissions à l'échappement et répondre aux normes antipollution européennes de Niveau IIIA, tout en offrant un rendement exceptionnel et une fiabilité éprouvée.

Circuit hydraulique

Le circuit hydraulique est conçu pour assurer une fiabilité et une précision des commandes exceptionnelles. Le système de commande d'outils intégré en option apporte une souplesse de travail supérieure.

Poste de conduite

Outre un espace maximal, le poste de conduite offre un champ de vision plus large et un accès facile aux commandes. Le moniteur est un écran graphique couleur qui permet au conducteur d'assimiler rapidement les informations de la machine. Globalement, la nouvelle cabine propose un environnement extrêmement confortable pour le conducteur.

Ossature

Grâce aux techniques de conception et de fabrication Caterpillar®, les organes vitaux se démarquent par une longévité exceptionnelle et une longue durée de service.

Flèches, bras et timonerie

Une flèche normale et un bras long sont disponibles pour vous permettre d'adapter la machine à un grand nombre d'applications.

Outils de travail

Un large éventail d'outils de travail est disponible: godets, attaches, marteaux, concasseurs, broyeurs, cisailles universelles, cisailles et pinces.

Entretien et réparations

Intervalles d'entretien prolongés, filtration poussée, facilité d'accès aux filtres et simplicité des outils de diagnostic électroniques : autant de gages d'un entretien simple et rapide, se traduisant par une plus grande productivité et une réduction des coûts d'entretien.

Appui total à la clientèle

Votre concessionnaire Caterpillar propose une vaste palette de services qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'assistance client au moment de l'achat du matériel. Il vous aidera à élaborer un plan pouvant couvrir tous vos besoins, depuis le choix de la machine jusqu'à son remplacement.