Moteur
Puissance nette – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Alésage | 4 in 105 mm |
Course | 5 in 127 mm |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
La pelle hydraulique 317 augmente la productivité de votre chantier. Les technologies Cat® de série, simples d'emploi, des performances améliorées et des coûts en carburant et en maintenance réduits vous permettent de déplacer les matériaux tout au long de la journée avec vitesse et précision tout en faisant des économies.
Un moteur C4.4 Cat®, un circuit hydraulique performant et une stabilité améliorée de la machine vous apportent la puissance nécessaire pour déplacer vos matériaux avec rapidité et précision.
Avec des intervalles d'entretien prolongés et mieux synchronisés, obtenez davantage à des coûts plus faibles.
Équipement en usine du plus haut niveau de technologies standard du secteur comme Cat Grade avec module 2D et Payload.
Puissance nette – ISO 9249 | 130 HP 97 kW |
Modèle de moteur | C4.4 Cat C4.4 Cat |
Puissance moteur – ISO 14396 | 131 HP 98 kW |
Alésage | 4 in 105 mm |
Course | 5 in 127 mm |
Cylindrée | 269 in³ 4.4 l |
Circuit principal : débit maximal | 296 l/min (78 gal/min) 296 l/min (78 gal/min) |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Orientation | 3741 psi 25800 kPa |
Vitesse d'orientation | 8.7 r/min 8.7 r/min |
Couple d'orientation maximal | 44990 ft·lbf 64 kN·m |
Poids en ordre de marche | 40200 lb 18200 kg |
Contenance du réservoir de carburant | 71.6 gal (US) 271 l |
Circuit de refroidissement | 7.4 gal (US) 28 l |
Huile moteur | 4 gal (US) 15 l |
Réducteur – Chacun | 1.6 gal (US) 6 l |
Circuit hydraulique - Réservoir compris | 24.8 gal (US) 94 l |
Réservoir hydraulique | 23 gal (US) 87 l |
Réservoir de DEF | 5.9 gal (US) 22 l |
Flèche | Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9") |
Bras | Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6") |
Godet | GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³) |
Hauteur d'expédition : sommet de la cabine | 9.6 ft 2930 mm |
Hauteur des mains courantes | 9.6 ft 2940 mm |
Longueur d'expédition | 28.1 ft 8570 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 8.2 ft 2500 mm |
Garde au sol du contrepoids | 3.3 ft 1010 mm |
Garde au sol | 1.4 ft 430 mm |
Longueur des chaînes | 13 ft 3970 mm |
Longueur jusqu'au centre des galets | 10.4 ft 3170 mm |
Voie des chaînes | 6.5 ft 1990 mm |
Largeur de transport | 8.8 ft 2690 mm |
Profondeur d'excavation maximale | 21 ft 6400 mm |
Flèche | Normale 5,1 m (16'9") Normale 5,1 m (16'9") |
Bras | Portée R2,9 m (9'6") Portée R2,9 m (9'6") |
Godet | GD 0,76 m³ (0,99 yd³) GD 0,76 m³ (0,99 yd³) |
Portée maximale au niveau du sol | 29.6 ft 9010 mm |
Hauteur de coupe maximale | 29.1 ft 8900 mm |
Hauteur de chargement maximale | 20.6 ft 6280 mm |
Hauteur de chargement minimale | 6.5 ft 1990 mm |
Profondeur de coupe maximale pour fond plat de 2 440 mm (8 ft) | 20.2 ft 6170 mm |
Profondeur d'excavation maximale en paroi verticale | 16.3 ft 4960 mm |
Rayon minimal de l'équipement de travail | 9.6 ft 2940 mm |
Force d'excavation du godet : ISO | 27650 lbf 123 kN |
Force d'excavation du bras : ISO | 16860 lbf 75 kN |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 0,9 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1,287 tonnes métriques. |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS