314E L CR

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Si vous recherchez une machine de 14 tonnes compacte, productive et à haut rendement énergétique, le tout nouveau modèle 314E L CR est fait pour vous. Conforme aux normes sur les émissions Stage IIIB pour l'Union européenne, le modèle 314E est idéal si vous recherchez une machine polyvalente, puissante et bien équilibrée. Avec ses nombreux avantages et ses diverses caractéristiques nouvelles, le nouveau modèle répond parfaitement aux attentes des propriétaires et des conducteurs.

Moteur

Modèle de moteur C4.4 ACERT™ Cat® C4.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance au volant 89.0 HP 67.0 kW Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 5.0 in 127.0 mm Less
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l Less
Puissance : ISO 14396 94.0 HP 70.0 kW Less
Puissance : ISO 14396 (unité impériale) 94.0 HP 70.0 kW Less
Puissance : ISO 14396 (unités métriques) 95.0 HP 70.0 kW Less
Puissance : ISO 9249 89.0 HP 67.0 kW Less
Puissance : ISO 9249 (unités impériales) 89.0 HP 67.0 kW Less
Puissance : ISO 9249 (unités métriques) 91.0 HP 67.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 34830.0 lb 15800.0 kg Less
Poids en ordre de marche maximal 37699.0 lb 17100.0 kg Less
Poids en ordre de marche minimal 31967.0 lb 14500.0 kg Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation 22791.0 lb/pi 30.9 Less
Vitesse d'orientation 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less

Entraînement

Effort de traction à la barre d'attelage maximal 25403.0 lb 113.0 kN Less
Performances en pente 35°/70 % 35°/70 % Less
Vitesse de translation maximale 3.36 mi/h 5.4 km/h Less

Circuit hydraulique

Pression maximale - Translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale - Rotation 3336.0 PSI 23000.0 kPa Less
Circuit pilote - Débit maximal 5.8 US gal/min 21.9 l/min Less
Circuit pilote - Pression maximale 598.0 PSI 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche – Alésage 4.33 in 110.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 39.37 in 1000.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 4.72 in 120.0 mm Less
Vérin de bras – Course 47.13 in 1197.0 mm Less
Vérin de godet : alésage 3.94 in 100.0 mm Less
Vérin de godet : course 36.97 in 939.0 mm Less
Circuit de rotation - Débit maximal 33.55 US gal/min 127.0 l/min Less
Circuit principal - Débit maximal (Total) 67.1 US gal/min 254.0 l/min Less
Pression maximale - Flèche déportée entraînée (en option) 4337.0 PSI 29900.0 kPa Less
Pression maximale - Équipement 4424.0 PSI 30500.0 kPa Less

Contenances

Circuit de refroidissement 7.4 gal (US) 28.0 l Less
Réducteur d'orientation (chacun) 0.63 gal (US) 2.4 l Less
Réducteur (chacun) 0.79 gal (US) 3.0 l Less
Contenance du réservoir de carburant 47.02 gal (US) 178.0 l Less
Contenance en huile du circuit hydraulique (réservoir compris) 42.8 gal (US) 162.0 l Less
Huile de réservoir hydraulique 22.19 gal (US) 84.0 l Less
Huile moteur (avec filtre) 3.57 gal (US) 13.5 l Less

Chaîne

Train de roulement long : nombre de galets inférieurs (par côté) 7 pièces 7 pièces Less
Train de roulement long : nombre de galets supérieurs (par côté) 2 pièces 2 pièces Less
Train de roulement long : nombre de patins (par côté) 46 pièces 46 pièces Less

Performances acoustiques

ISO 6395 - Niveau sonore à l'extérieur de la cabine 100.0 dB(A) 100.0 dB(A) Less
ISO 6396 - Niveau sonore à l'intérieur de la cabine (portes et vitres fermées) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less

Faible rayon

Moteur

Circuit hydraulique

Poste de conduite

Structures et châssis

Outils de travail

Timonerie avant

Technologies intégrées

Facilité d'entretien

Sécurité

Assistance client complète

Développement durable

314E L CR Équipement standard

CABINE
  • Poste de conduite pressurisé avec filtration positive
  • Vitre supérieure de la porte coulissante (porte gauche de la cabine)
  • Marteau de sécurité brise-glace
  • Pare-brise inférieur amovible avec support de rangement dans la cabine
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Poche à documentation
  • Deux haut-parleurs stéréo
  • Étagère de rangement pour panier-repas ou boîte à outils
  • Écran couleur LCD avec indicateurs, indications de changement de filtre/liquide et compteur de temps de fonctionnement
  • Accoudoir réglable
  • Consoles de manipulateurs réglables en hauteur
  • Levier de neutralisation (verrouillage) de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Préinstallation pour pédale supplémentaire
  • Prises de courant, 5 A
  • Avertisseur de translation
  • Vitre avant en verre feuilleté, configuration 70/30 (vitre avant inférieure en verre trempé)
  • Ceinture de sécurité, 2 in
  • Rétroviseur de cabine
  • Essuie-glaces

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Alternateur 80 A
  • Disjoncteur
  • Précâblage électrique pour gyrophare

MOTEUR
  • Moteur diesel C4.4 ACERT UE Niveau IIIB
  • Compatibilité biodiesel
  • Norme européenne Niveau IIIB sur les émissions
  • Altitude jusqu'à 2 300 m
  • Pompe d'amorçage électrique
  • Commande automatique du régime moteur
  • Modes Économie et Puissance élevée
  • Deux vitesses de translation
  • Circuit de refroidissement côte à côte
  • Filtre à air à joint radial
  • Filtre primaire avec séparateur d'eau et indicateur du séparateur d'eau
  • Filtre secondaire
  • Filtre à tamis dans la canalisation de carburant
  • Batterie standard -18 °C
  • Ventilateur à vitesse variable à visco-coupleur

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit de régénération de flèche et de bras
  • Soupape d'amortissement de tourelle à sens de marche inversé
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras

ÉCLAIRAGES
  • Projecteurs de travail, montés sur la cabine
  • Projecteur halogène monté sur flèche (côté gauche)
  • Temporisation pour les projecteurs montés sur flèche et les projecteurs de cabine
  • Éclairage extérieur

TRAIN DE ROULEMENT
  • Guide-protecteur de chaîne central
  • Chaîne lubrifiée par graisse GLT2, joint en résine
  • Œilleton de remorquage sur le châssis de base
  • Blindage inférieur extra-robuste
  • Protection de pivot

SÉCURITÉ
  • Système de sécurité à clé unique Cat
  • Verrous de portes
  • Cadenas sur les réservoirs hydraulique et de carburant
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Vitre arrière pour sortie de secours
  • Garde-corps et main courante
  • Protection, protection du moteur de translation
  • Blindages inférieurs, à usage intensif
  • Caméra de vision arrière

314E L CR Options

CABINE
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonctions de chauffage et de refroidissement
  • Siège à dossier haut et suspension pneumatique avec fonction de chauffage
  • Siège à dossier haut et suspension mécanique
  • Pare-pluie

CONTREPOIDS
  • 3,06 mt sans œilleton de levage
  • 3,56 mt sans œilleton de levage

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Batterie pour temps froid, -25 °C
  • Prise pour câbles volants

MOTEUR
  • Dispositifs de vidange rapide, pour huile moteur et huile hydraulique

TIMONERIE AVANT
  • Flèche normale : – bras R3,0 m – bras R2,5 m
  • Flèche à angle variable : – bras R2,1 m – bras R2,5 m
  • Flèche déportée entraînée : – bras R2,13 m
  • Godet, œilleton de levage
  • Attache rapide universelle

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique auxiliaire
  • Canalisations haute pression de flèche et de bras
  • Canalisations moyenne pression de flèche et de bras
  • Canalisations à attache rapide universelle de flèche et de bras
  • Huile hydraulique bio Cat

ÉCLAIRAGES
  • Projecteur à décharge haute intensité (HID), monté sur la cabine, avec temporisation
  • Projecteurs halogènes montés sur flèche (côté droit)

TRAIN DE ROULEMENT
  • Patins à triple arête de 500 mm
  • Patins en caoutchouc de 500 mm à triple arête
  • Patins à triple arête 600 mm
  • Patins à triple arête 700 mm
  • Lame de 2 500 mm avec lame de coupe remplaçable
  • Lame de 2 600 mm avec lame de coupe remplaçable
  • Lame de 2 700 mm avec lame de coupe remplaçable
  • Guides-protecteurs de chaîne en deux parties
  • Protection de pivot

SÉCURITÉ
  • Cadre FOGS, à boulonner
  • Protection, avant de la cabine, à mailles
  • Système de sécurité monté (MSS)
  • Blindages inférieurs, standard

TECHNOLOGIE
  • Commande de nivellement, de profondeur et de pente Cat
  • Product Link