Pelles hydrauliques sur pneus M322F (2017)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Puissance nette
169 HP
126 kW
Vitesse de translation maximale
19 mile/h
30 km/h

Aperçu

Puissance assurée quelle que soit la tâche, fonctionnement silencieux et précision du contrôle

Avec des temps de cycle plus rapides, une grande capacité de levage et des forces accrues de bras et de godet, la pelle hydraulique sur pneus M322F Cat® est la machine idéale pour gérer toute sorte de tâches. Un poste de conduite silencieux et confortable, différentes options de flèche et de bras et une large gamme d'outils de travail permettent d'adapter la machine à presque toutes les activités.

Avantages

Facilité d'entretien

Réduisez vos coûts d'exploitation avec un entretien simple et rapide.

Jusqu'à 10% Économies de carburant

Réduisez votre consommation de carburant sans aucun impact sur votre productivité.

Facilité d'utilisation

Avec la machine M322F simple à manier, réalisez vos travaux en toute facilité.

Spécifications produit pour M322F (2017)

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance nette 169 HP 126 kW
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 427.8 in³ 7.01 l
Couple maximal à 1400tr/min 612 ft·lbf 830 N·m
Puissance du moteur : nette maximale (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 HP [171 HP]*) 126 kW (169 HP [171 HP]*)
Puissance moteur - Brute maximale - ISO 14396 128,8 kW (173 HP [175 HP]*) 128,8 kW (173 HP [175 HP]*)
Émissions Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA/Stage IV. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA/Stage IV.
Nombre de cylindres - En ligne 6 6
Régime 1700 r/min 1700 r/min
Nota *Valeurs métriques. *Valeurs métriques.
Flèche monobloc : stabilisateurs avant et arrière 47884 lb 21720 kg
Flèche VA : stabilisateurs avant et arrière 49229 lb 22330 kg
Flèche monobloc : lame arrière, stabilisateurs avant 47377 lb 21490 kg
Poids en ordre de marche* 21 490 à 22 330 kg (47 377 à 49 229 lb) 21 490 à 22 330 kg (47 377 à 49 229 lb)
Nota *Comprend un bras intermédiaire, un contrepoids de 3 500 kg (7 716 lb), le réservoir de carburant plein, le conducteur, une attache rapide (250 kg/551 lb), un godet (780 kg/1 720 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. *Comprend un bras intermédiaire, un contrepoids de 3 500 kg (7 716 lb), le réservoir de carburant plein, le conducteur, une attache rapide (250 kg/551 lb), un godet (780 kg/1 720 lb) et des pneus tandem. Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Contrepoids 3 500/4 700 kg (7 716/10 362 lb) 3 500/4 700 kg (7 716/10 362 lb)
Flèche VA : lame arrière, stabilisateurs avant 48722 lb 22100 kg
Vitesse d'orientation 9 r/min 9 r/min
Couple d'orientation maximal 43988 ft·lbf 59 kN·m
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 2683 psi 18500 kPa
Pression maximale - Circuit auxiliaire - Haute pression 5076 psi 35000 kPa
Mécanisme d'orientation 4496 psi 31000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Levage de charges lourdes 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale - Circuit d'équipement - Normal et de translation 5076 psi 35000 kPa
Circuit 107 gal (US) 405 l
Débit maximal - Circuit auxiliaire - Moyenne pression 13.2 gal/min 50 l/min
Débit maximal - Mécanisme d'orientation 31.2 gal/min 118 l/min
Débit maximal - Circuit d'équipement/de translation 94 gal/min 357 l/min
Débit maximal - Circuit auxiliaire - Haute pression 66 gal/min 250 l/min
Vitesse de translation maximale 19 mile/h 30 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 28550.7 lbf 127 kN
Marche avant/arrière maximale - 2e rapport 19 mile/h 30 km/h
Performances maximales en côte (25 000 kg/55 115 lb) 70% 70%
Réservoir de carburant - Capacité totale 111 gal (US) 420 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 9.1 gal (US) 34.5 l
Garde au sol 14.2 in 360 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Hauteur de vidage 23.67 ft 7220 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Hauteur d'excavation 34.58 ft 10540 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Hauteur d'excavation 35.58 ft 10850 mm
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Hauteur d'excavation 30.75 ft 9370 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Portée au niveau du sol 33.42 ft 10190 mm
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Portée au niveau du sol 32.5 ft 9910 mm
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Portée au niveau du sol 33.83 ft 10300 mm
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Profondeur d'excavation 21.17 ft 6450 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Profondeur d'excavation 21.83 ft 6650 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Profondeur d'excavation 20.5 ft 6250 mm
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Hauteur de vidage 20.5 ft 6250 mm
Nota Les valeurs de plage sont calculées avec le godet GD de 1 200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd3) avec pointes K080 et une attache rapide, avec un rayon aux pointes de 1 688 mm (5'6"). Les valeurs de plage sont calculées avec le godet GD de 1 200 mm (48"), 1,19 m3 (1,55 yd3) avec pointes K080 et une attache rapide, avec un rayon aux pointes de 1 688 mm (5'6").
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Hauteur d'excavation 31.5 ft 9590 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Hauteur de vidage 24.67 ft 7530 mm
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 900 mm (9'6") : Hauteur de vidage 21.25 ft 6470 mm
Flèche monobloc - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Profondeur d'excavation 19.83 ft 6050 mm
Flèche à angle variable - Longueur de bras 2 500 mm (8'2") : Portée au niveau du sol 32.17 ft 9800 mm

Découvrez comment M322F (2017) se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • API ISO 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • Cat VisionLink

    Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

  • Localisateur d'équipement PL161 Cat

    Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Importez des données télématiques dans vos applications pour une meilleure gestion du parc. Notre API est conforme aux normes AEMP 2.0 et ISO 15143-3, elle est idéale pour les parcs mixtes.

Découvrir la technologie

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

Consultez en ligne les informations relatives aux parcs avec VisionLink et utilisez-les pour prendre des décisions éclairées pour accroître la productivité, réduire les coûts, simplifier la maintenance et améliorer la sécurité sur le chantier. Grâce aux différentes options de niveau d'abonnement, votre concessionnaire Cat peut vous aider à configurer exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre parc et augmenter le rendement.

Découvrir la technologie

Le Localisateur d'équipement PL161 Cat est la solution intégrée OEM la plus avancée pour le suivi d'équipement. Le modèle PL161 s'installe aisément sur vos équipements ou tout ce dont vous souhaitez assurer le suivi.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Cat® Productivity est une application cloud qui s'adapte à chaque opération quelle que soit sa taille. Les données Cat Production Measurement détaillées, les données de la machine et les données de chantier sont transmises depuis le dispositif embarqué Cat Product Link™ directement à la plateforme Web, à laquelle vous pouvez accéder où que vous vous trouviez, depuis votre mobile, tablette ou ordinateur de bureau.

Découvrir la technologie