< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Utilisés aussi bien pour la coupe d'éclaircie que pour l'abattage intégral, les modèles de série C sont les plus polyvalents du marché. Le troisième modèle de l'abatteuse-groupeuse sur pneus de série C (modèle 553C) comprend toutes les améliorations en termes de performances, de fiabilité et de facilité d'entretien des modèles 563C et 573C, mais une motorisation différente. Le modèle 553C est conçu aussi bien pour la coupe d'éclaircie que pour l'abattage intégral sur des terrains assez plats.

Moteur

Puissance moteur 174.0 HP 130.0 kW Less
Modèle de moteur C6.6 ACERT™ C6.6 ACERT™ Less
Puissance moteur : ISO 14396 174.0 HP 130.0 kW Less
Régime moteur 2200.0 tr/min 2200.0 tr/min Less

Circuit hydraulique

Pompe d'équipement* 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) Less
Pompe hydraulique principale* 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) 155 l/min à 27 579 kPa (41 gpm à 4 000 psi) Less
Pompe hydrostatique* 242 l/min à 37 370 kPa (64 gpm à 5 420 psi) 242 l/min à 37 370 kPa (64 gpm à 5 420 psi) Less

Contenances

Contenance en carburant** 84.0 gal (US) 318.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche sans accessoire 30560.0 lb 13862.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus : 24.5L × 32, NOAW 30520.0 lb 13843.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus : 28L × 26 30560.0 lb 13862.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus : 28L × 26 NOAW 30560.0 lb 13862.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus : 30.5L × 32 32280.0 lb 14642.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus : 30.5L × 32, NOAW 32280.0 lb 14642.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus : 30.5L × 32, interne double (2 bagues) 32680.0 lb 14823.0 kg Less
Poids estimé en ordre de marche sans équipement en fonction de la taille des pneus : 67 × 34 32280.0 lb 14642.0 kg Less

Encombrement

Empattement 110.0 in 2794.0 mm Less

Conduite

Vitesse de translation (gamme basse avec pneus 28L x 26) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) Less
Vitesse de translation (gamme haute avec pneus 28L x 26) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) Less

Rien n'est impossible.

Moteur

Circuit de refroidissement

Groupe motopropulseur

Ossature

Circuit hydraulique

Poste de conduite

Commandes avancées

Compartiments pressurisés

Facilité d'entretien

Technologies intégrées

Sécurité

Développement durable

Équipements

Assistance client

553C Équipement standard

MOTEUR
  • Moteur C6.6 Cat avec technologie ACERT™
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre à air
  • Filtre à air à deux étages

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
  • Circuit de refroidissement Cross-Flow
  • Faisceaux côte à côte
  • Condenseur de climatiseur et refroidisseur de carburant intégrés
  • Ventilateur à inversion de sens, à vitesse variable et à commande hydraulique

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux Cat
  • Blocages de différentiel avant et arrière
  • Transmissions HD
  • Freins
  • Freins de manœuvre à disques sous carter
  • Freins de manœuvre desserrés par commande hydraulique et actionnés par ressort

Ossature
  • Châssis avant et arrière HD
  • Roulement à double rouleau conique Attelage central inférieur et supérieur
  • Bras de manutention et axes inclinables chromés
  • Panneau de visite sur charnières
  • Réservoir de carburant grande capacité
  • Réservoir d'huile hydraulique extra-robuste

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Système PowerDirect Plus
  • Circuit hydraulique à détection de charge à cylindrée variable Pompes principale, d'équipement, hydrostatique et de ventilateur
  • Soupape de commande principale multifonction hautes performances
  • Flexibles ToughGuard Cat

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Circuit électrique 24 V
  • Alternateur 130 A
  • Batteries sans entretien (2-1000 CCA)
  • Projecteurs de travail à double ampoule halogène (6 au total)
  • Coupe-batterie principal
  • Connecteur de diagnostic
  • Klaxon d'avertissement
  • Pré-équipement Product Link
  • Système de commande multifonction IQAN MD3
  • Phares de travail

POSTE DE CONDUITE
  • Pare-brise en trois parties et à pente inversée
  • Système chauffage/ventilation/climatisation grande capacité
  • Siège à suspension pneumatique à commande au genou
  • Capitonnage
  • Tapis de sol amovible non perméable
  • Plafonnier
  • Rétroviseur
  • Deux prises 12 V
  • Deux porte-gobelets

COMMANDES AVANCÉES
  • Facilité de réglage des commandes pour le conducteur
  • Mode de sélection du terrain
  • Mode d'approche lente
  • Mode de conduite sur route

FACILITÉ D'ENTRETIEN
  • Compartiments moteur/circuit hydraulique et CEM Cat pressurisés
  • Cabine inclinable
  • Accès au compartiment moteur/circuit hydraulique depuis le sol
  • Remplissage du carburant au niveau du sol
  • Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique
  • Écran de diagnostic
  • Panneaux de visite sur charnières
  • Orifices de prélèvement d'échantillons d'huile

SÉCURITÉ
  • Cabine homologuée OPS/FOPS/ROPS
  • Avertisseur de recul
  • Disjoncteur situé au niveau du sol
  • Baudrier de sécurité
  • Réservoir d'eau pressurisé

553C Options

COMMANDES
  • Direction par manipulateur – Manipulateur avec commande du bras
  • Direction par manipulateur – Pédale avec commande du bras

RADIO
  • Ensemble de prééquipement radio
  • Ensemble radio AM/FM/CD/Sirius-Satellite

Lien de produit
  • Prééquipement Product Link Cat
  • Product Link Cat 321

PNEUS
  • 28 L × 26 16 PR, déport NOAW
  • 28 L × 26 16 PR, déport standard
  • 67 L × 34 14 PR, déport standard
  • 24,5 L × 32 16 PR, déport NOAW
  • 30,5 L × 32 20 PR, déport NOAW
  • 30,5 L × 32 20 PR, déport standard
  • 30,5 L × 32 20 PR, DOUBLE (2 bagues)