Machines forestières 558

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Puissance nette au volant
239 HP
178 kW
Puissance brute
239 HP
178 kW

Aperçu

OPTIMISEZ VOS OPÉRATIONS D'EXPLOITATION FORESTIÈRE

Performance et disponibilité décrivent parfaitement la machine forestière 558 Cat®. Spécialement conçue, elle comporte des châssis et des composants haute résistance capables de supporter un moteur et des circuits hydrauliques puissants pour offrir une productivité accrue, une durée de vie plus longue et des coûts d'exploitation réduits. Des options sont disponibles pour adapter la 538 à vos besoins d'exploitation forestière.

Avantages

Jusqu'à 35% Couple d'orientation supérieur

L'augmentation du couple d'orientation permet au conducteur de ramasser des grumes ou de charger/décharger les camions plus efficacement, tout en améliorant la production globale de la machine.

Jusqu'à 12% Capacité de refroidissement accrue

Comportant des composants d'une grande longévité, le nouveau bloc de refroidissement est doté d'ailettes plus larges pour permettre une meilleure circulation des débris et faciliter l'entretien.

Jusqu'à 12% Consommation de carburant réduite

Optimisation du moteur et du circuit hydraulique pour un maximum de productivité et un excellent rendement énergétique.

Spécifications produit pour 558

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance nette au volant 239 HP 178 kW
Cylindrée 428 in³ 7.01 l
Régime moteur - Utilisation 1750 r/min 1750 r/min
Régime moteur - Translation 1800 r/min 1800 r/min
Puissance brute à 2 200 tr/min 239 HP 178 kW
Nombre de cylindres 6 6
Puissance brute 239 HP 178 kW
Poids en ordre de marche estimé sans équipement : Exploitation forestière générale (portée) 85239 lb 38664 kg
Circuit de refroidissement 7.9 gal (US) 30 l
Réducteur d'orientation 2.9 gal (US) 11 l
Réservoir hydraulique 46.2 gal (US) 175 l
Réducteur - Chacun 2.9 gal (US) 11 l
Carter moteur 6.3 gal (US) 24 l
Réservoir de DEF 12.2 gal (US) 46 l
Circuit hydraulique - Total 81.9 gal (US) 310 l
Réservoir de carburant - CWT 261.4 gal (US) 989.3 l
Pompe auxiliaire - Portée avec rotation : Rapport de démultiplication d'entraînement de la pompe 1.28:1 1.28:1
Pompe auxiliaire - Portée avec rotation : Débit maximal 37.2 US gal/min 141 l/min
Pompes principales - Débit maximal - Les deux pompes 126.8 US gal/min 480 l/min
Pression maximale du circuit - Mode de levage de charges lourdes 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale du circuit - Translation 5076 psi 35000 kPa
Pompes principales - Débit maximal - Par pompe 63.4 US gal/min 240 l/min
Pompe auxiliaire - Portée avec rotation : Pression maximale 1499 psi 10335 kPa
Pression maximale du circuit - Orientation 4641 psi 32000 kPa
Pression maximale du circuit - Équipements 5076 psi 35000 kPa
Vitesse maximale - Tortue 1.5 mile/h 2.4 km/h
Vitesse d'orientation maximale (GF) 7.5 r/min 7.5 r/min
Couple d'orientation (GF) 74494 ft·lbf 101 kN·m
Vitesse maximale - Lièvre 2.3 mile/h 3.7 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 72164 lbf 321 kN
Pas du train de roulement 8.5 in 215.9 mm
Longueur des chaînes 199.7 in 5072 mm
Voie des chaînes 115 in 2921 mm
Garde au sol 29.5 in 749 mm
Garde au sol 29.5 in 749 mm
Largeur - Avec patins de 700 mm (28 in) 142.6 in 3621 mm
Longueur hors tout (portée) 499.2 in 12680 mm
Longueur des chaînes 199.7 in 5072 mm
Voie des chaînes 115 in 2921 mm
Rayon d'encombrement arrière 143.8 in 3653 mm
Hauteur de la flèche 146.5 in 3720 mm
Hauteur de la cabine à entrée latérale inclinée 137.7 in 3498 mm
Hauteur hors tout 164.5 in 4178 mm
Distance entre le pignon fou et le centre du barbotin 158.2 in 4019 mm

Découvrez comment 558 se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Découvrez les offres disponibles pour  558

Afficher davantage d'offres