Moteur
Modèle de moteur | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
Puissance moteur – ISO 14396 | 174 HP 129 kW |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Course | 5.3 in 135 mm |
Cylindrée | 428 r/min 7 r/min |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Déplacez davantage de bois, augmentez votre rentabilité avec des performances supérieures et un confort inégalé du conducteur.
La cabine certifiée pour exploitation forestière offre 25% d'espace en plus avec une visibilité supérieure de 50%.
Réalisez davantage de tâches grâce à un couple d'orientation amélioré, une garde au sol supérieure et une vitesse de translation plus élevée.
Gagnez de l'argent et du temps en utilisant moins d'huile et de meilleurs filtres avec des intervalles d'entretien prolongés.
Modèle de moteur | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 172 HP 128 kW |
Puissance moteur – ISO 14396 | 174 HP 129 kW |
Alésage | 4.1 in 105 mm |
Course | 5.3 in 135 mm |
Cylindrée | 428 r/min 7 r/min |
Vitesse de translation maximale | 3 mile/h 4.9 km/h |
Effort de traction à la barre d'attelage maximal | 55303 lbf 246 kN |
Circuit principal : débit maximal | 124 gal/min 468 l/min |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Équipement – Mode levage | 5511 psi 38000 kPa |
Pression maximale – Translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Orientation | 4351 psi 30000 kPa |
Vitesse d'orientation | 11 r/min 11 r/min |
Couple d'orientation maximal | 98 kN·m 72281 lb/ft |
Poids en ordre de marche: Cisaille | 65268 lb 29600 kg |
Poids en ordre de marche: Chargeuse forestière - Par-dessus/par-dessous | 69357 lb 31460 kg |
Réservoir de carburant | 262 gal (US) 990 l |
Circuit de refroidissement | 5 gal (US) 17.5 l |
Huile moteur | 7 gal (US) 25 l |
Réducteur d'orientation | 3 gal (US) 11.5 l |
Réducteur – Chacun | 1 gal (US) 4.5 l |
Circuit hydraulique - Réservoir compris | 69 gal (US) 262 l |
Réservoir hydraulique | 38 gal (US) 143 l |
Réservoir de DEF | 11 gal (US) 41 l |
Portée maximale à l'extrémité du bras au niveau du sol - Cisaille exploitation forestière générale | 346 in 8800 mm |
Portée maximale à l'extrémité du bras au niveau du sol - Machine d'aménagement routier Exploitation forestière | 387 in 9820 mm |
Portée maximale au montage du grappin sur talon au niveau de sol - Chargeuse forestière Par-dessous/par-dessous | 425 in 10790 mm |
Portée maximale au montage du grappin sur talon au niveau de sol - Chargeuse forestière Par-dessus/par-dessous | 454 in 11540 mm |
Portée maximale au montage du grappin sur talon au niveau de sol - Grappin motorisé chargeuse forestière | 381 in 9680 mm |
Hauteur d'expédition - Rehausse fixe | 144 in 3670 mm |
Hauteur d'expédition - Cabine inclinée | 130 in 3310 mm |
Hauteur des mains courantes | 129 in 3265 mm |
Longueur: Exploitation forestière générale - Flèche déployée | 389 in 9870 mm |
Longueur: Chargeuse forestière - Flèche déployée | 579 in 14710 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 123 in 3135 mm |
Garde au sol du contrepoids | 51 in 1300 mm |
Garde au sol | 30 in 758 mm |
Longueur des chaînes | 185 in 4695 mm |
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets | 149 in 3795 mm |
Voie des chaînes | 110 in 2790 mm |
Largeur de transport | 137 in 3490 mm |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.