Moteur
Modèle de moteur | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 346 HP 257.9 kW |
Puissance moteur – ISO 14396 | 347 HP 259 kW |
Alésage | 4.53 in 115 mm |
Course | 5.87 in 149 mm |
Cylindrée | 567.5 r/min 9.3 r/min |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Déplacez de gros volumes de bois avec une production, un confort et une sécurité inégalés.
Effectuez plus de tâches avec une puissance moteur, un couple d'orientation et un effort de traction à la barre d'attelage accrus.
La cabine certifiée pour exploitation forestière offre 25% d'espace en plus avec une visibilité supérieure de 50%.
Gagnez de l'argent et du temps en utilisant moins d'huile et de meilleurs filtres avec des intervalles d'entretien prolongés.
Modèle de moteur | C9.3B Cat C9.3B Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 346 HP 257.9 kW |
Puissance moteur – ISO 14396 | 347 HP 259 kW |
Alésage | 4.53 in 115 mm |
Course | 5.87 in 149 mm |
Cylindrée | 567.5 r/min 9.3 r/min |
Vitesse de translation maximale | 2.7 mile/h 4.3 km/h |
Effort de traction à la barre d'attelage maximal | 84978 lbf 378 kN |
Circuit principal : débit maximal | 153 gal/min 581 l/min |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Équipement – Mode levage | 5511 psi 38000 kPa |
Pression maximale – Translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Orientation | 4119 psi 28400 kPa |
Vitesse d'orientation | 6.1 r/min 6.1 r/min |
Couple d'orientation maximal | 163 kN·m 120222 lb/ft |
Applications forestières générales | 104280 lb 47300 kg |
Chargeur forestier (U/U) | 105380 lb 47800 kg |
Réservoir de carburant | 262 gal (US) 990 l |
Circuit de refroidissement | 5 gal (US) 20 l |
Huile moteur | 8 gal (US) 32 l |
Réducteur d'orientation | 3 gal (US) 10.5 l |
Réducteur – Chacun | 3 gal (US) 9.5 l |
Circuit hydraulique - Réservoir compris | 101 gal (US) 383 l |
Réservoir hydraulique | 49 gal (US) 185 l |
Réservoir de DEF | 21 gal (US) 80 l |
Portée maximale à l'extrémité du bras au niveau du sol - Machine d'aménagement routier Exploitation forestière | 460 in 11690 mm |
Portée maximale au montage du grappin sur talon au niveau de sol - Chargeuse forestière Par-dessous/par-dessous | 509 in 12930 mm |
Hauteur d'expédition - Cabine inclinée | 159 in 4030 mm |
Nota (1) | Applications forestières générales Applications forestières générales |
Hauteur des mains courantes | 138 in 3510 mm |
Longueur: Exploitation forestière générale - Flèche déployée | 607 in 15430 mm |
Longueur: Chargeuse forestière - Flèche déployée | 667 in 16930 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 149 in 3790 mm |
Garde au sol du contrepoids | 59 in 1500 mm |
Garde au sol | 30 in 760 mm |
Longueur des chaînes | 216 in 5490 mm |
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets | 175 in 4450 mm |
Voie des chaînes | 115 in 2920 mm |
Largeur de transport | 144 in 3650 mm |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.