548

Machines forestières 548

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Puissance nette – ISO 9249
271 HP
202 kW
Puissance moteur – ISO 14396
275 HP
205 kW

Aperçu

DÉPLACEZ DAVANTAGE DE BOIS

Le rendement supérieur et le confort exceptionnel font de la machine forestière 548 de nouvelle génération le choix idéal pour obtenir des résultats extraordinaires.

Avantages

confort et sécurité exceptionnels

La cabine certifiée pour exploitation forestière offre 25 % d'espace en plus avec une visibilité supérieure de 50 %.

Jusqu'à 10% d'amélioration de la productivité

Effectuez plus de tâches avec une puissance accrue de pivotement, de translation et du moteur.

Jusqu'à 15% de réduction des coûts d'entretien

Gagnez de l'argent et du temps en utilisant moins d'huile et de meilleurs filtres avec des intervalles d'entretien prolongés.

Spécifications produit pour 548

Modèle de moteur C7.1 Cat C7.1 Cat
Puissance nette – ISO 9249 271 HP 202 kW
Puissance moteur – ISO 14396 275 HP 205 kW
Alésage 4.13 in 105 mm
Course 5.31 in 135 mm
Cylindrée 433.3 tr/min 7.1 tr/min
Vitesse de translation maximale 3 mile/h 4.8 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 66319 lbf 295 kN
Circuit principal : débit maximal 132.6 US gal/min 502 l/min
Pression maximale : équipement 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Équipement – Mode levage 5511 psi 38000 kPa
Pression maximale : translation 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale : orientation 4061 psi 28000 kPa
Vitesse d'orientation 8.1 tr/min 8.1 tr/min
Couple d'orientation maximal 100308 lb/ft 136 kN·m
Applications forestières générales 83300 lb 37800 kg
Chargeur forestier (U/U) 89290 lb 40500 kg
Réservoir de carburant 262 US gal 990 l
Circuit de refroidissement 10 US gal 38 l
Huile moteur 7 US gal 25 l
Réducteur d'orientation 4 US gal 13.5 l
Réducteur – Chacun 3 US gal 9.5 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 92 US gal 348 l
Réservoir hydraulique 49 US gal 185 l
Réservoir de DEF 11 US gal 41 l
Portée maximale à l'extrémité du bras au niveau du sol – Machine d'aménagement routier Exploitation forestière 395 in 10040 mm
Portée maximale au montage du grappin sur talon au niveau de sol – Chargeuse forestière Par-dessous/par-dessous 450 in 11440 mm
Hauteur d'expédition – Cabine inclinée 138 in 3500 mm
Nota (1) Applications forestières générales Applications forestières générales
Hauteur des mains courantes 138 in 3500 mm
Longueur : Exploitation forestière générale – Flèche déployée 469 in 11920 mm
Longueur : Chargeuse forestière – Flèche déployée 595 in 15120 mm
Rayon d'encombrement arrière 139 in 3530 mm
Garde au sol du contrepoids 59 in 1500 mm
Garde au sol 31 in 800 mm
Longueur des chaînes 199 in 5050 mm
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets 158 in 4020 mm
Voie des chaînes 110 in 2790 mm
Largeur de transport 139 in 3530 mm

548 Équipement standard

CABINE

  • Cabine forestière ROPS avec vitres en polycarbonate
  • Baudrier de sécurité 4points
  • Siège chauffant et climatisé à suspension pneumatique réglable
  • Manipulateurs intégrés
  • Console gauche à basculement vers le haut (cabine à entrée latérale uniquement)
  • Moniteur à écran tactile haute résolution
  • Radio intégrée Bluetooth (avec port USB, port aux et microphone)
  • Prises 12 Vcc
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Plafonnier et éclairages sol à diodes LED
  • Essuie-glace et lave-glace
  • Rangement derrière le siège
  • Pare-soleil à enrouleur

TECHNOLOGIES CAT

  • Product Link Cat
  • Réparations à distance

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batteries sans entretien 1 000 CCA (x4)
  • Coupe – batterie électrique centralisé
  • Châssis à LED (GF), flèche (LL) et projecteurs de cabine

MOTEUR

  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Commande automatique du régime moteur
  • Coupure automatique de ralenti du moteur
  • Fonctionnement jusqu'à 4 500 m (14 764 ft) d'altitude
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (126 °F)
  • Capacité de démarrage à froid de -32 °C (-25 °F)
  • Ventilateur hydraulique à sens de marche inversé
  • Système de filtre à carburant bi-étagé
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Valve de maintien de charge du bras et de la flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances
  • Translation automatique à deux vitesses
  • Compatible avec de l'huile hydraulique bio
  • Réducteur d'orientation à couple élevé
  • Soupape-amortisseur de tourelle
  • Logiciel de commande d'outil

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Trappes verrouillables pour l'entretien
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Porte carburant et réservoir hydraulique verrouillables
  • Tôle antidérapante et vis à tête fraisée sur les plate-formes d'entretien
  • Main courante et poignée côté droit
  • Klaxon d'avertissement/de signalisation
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire au niveau du sol
  • Caméra de recul
  • Avertisseur de translation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Plate-forme d'entretien à entrée latérale
  • Emplacements de remplissage de carburant sur le côté gauche/droit
  • Emplacement groupé pour l'huile moteur et les filtres à carburant
  • Orifices de prélèvement S·O·S

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Train de roulement grande largeur
  • Chaîne lubrifiée par graisse avec bagues de retenue
  • Passerelles
  • Points d'arrimage
  • Réservoir de carburant contrepoids
  • Galets inférieurs extra-robustes
  • Protections extra-robustes du moteur de translation
  • Blindages inférieurs extra-robustes
  • Guides-protecteurs de chaîne
  • Réducteurs de barre d'attelage haute
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Raccord orientable hydraulique extra-robuste
  • Protection raccord orientable hydraulique extra-robuste
  • Protection raccord orientable hydraulique extra-robuste

548 Options

FLÈCHES ET BRAS

  • Flèche normale de 5,9 m (19 ft 6 in) - Exploitation forestière générale
  • Flèche de 6,55 m (21 ft 6 in) - Chargeuse forestière
  • Bras normal de 2,95 m (9 ft 6 in)
  • Bras en col de cygne de 3,71 m (12 ft 2 in)
  • 3,76 m (12 ft 4 in) par-dessus/par-dessous le bras
  • 4,05 m (13 ft 3 in) par-dessus/par-dessous le bras
  • Grappin motorisé de 4,05 m (13 ft 3 in)

CABINE

  • Entrée arrière
  • Entrée latérale
  • Réhausse inclinable de 559 mm (22 in)
  • Rehausse inclinable de 1 219 mm (48 in)
  • Rehausse inclinable de 1 819 mm (72 in)
  • Supports radio CB
  • Direction de bras Cat
  • Relais auxiliaire

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Éclairage premium – Exploitation forestière générale – 6 projecteurs DEL supplémentaires
  • Éclairage premium – Chargeuse forestière – 10 projecteurs DEL supplémentaires

MOTEUR

  • Ensemble démarrage à froid avec réchauffeurs de bloc-moteur et aide au démarrage à l'éther

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit moyenne pression

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Système d'inclinaison de cabine à verrouillage facile (cabine à entrée par l'arrière uniquement)
  • Lampe de réhausse de cabine
  • Éclairage d'inspection
  • Caméra de vision côté droit
  • Alarme d'orientation

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Patins à triple arête 900mm (36")
  • Patins à triple arête de 850 mm (33 in)
  • Patins à simple ou double arête de 700 mm (28 in)

Découvrez comment 548 se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Faites un tour interactif et virtuel du produit pour découvrir les formidables caractéristiques et avantages du 548

Lancer la présentation du modèle 548
close