Moteur
Modèle de moteur | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 298 HP 222 kW |
Puissance moteur – ISO 14396 | 302 HP 225 kW |
Alésage | 4.13 in 115 mm |
Course | 5.31 in 135 mm |
Cylindrée | 433.3 tr/min 7.1 tr/min |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Placez la nouvelle machine forestière 558 nouvelle génération pour travailler et expérimenter une performance supérieure, un confort et une sécurité exceptionnels,
ainsi que des résultats de rentabilité extraordinaires.
Effectuez plus de tâches grâce à la puissance accrue de pivotement, de translation et du moteur.
La cabine certifiée pour exploitation forestière offre 25 % d'espace en plus avec une visibilité supérieure de 50 %.
Gagnez de l'argent et du temps en utilisant moins d'huile et de meilleurs filtres avec des intervalles d'entretien prolongés.
Modèle de moteur | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Puissance nette – ISO 9249 | 298 HP 222 kW |
Puissance moteur – ISO 14396 | 302 HP 225 kW |
Alésage | 4.13 in 115 mm |
Course | 5.31 in 135 mm |
Cylindrée | 433.3 tr/min 7.1 tr/min |
Vitesse de translation maximale | 2.8 mile/h 4.4 km/h |
Effort de traction à la barre d'attelage maximal | 78638 lbf 350 kN |
Circuit principal : débit maximal | 142 US gal/min 538 l/min |
Pression maximale : équipement | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale – Équipement – Mode levage | 5511 psi 38000 kPa |
Pression maximale : translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale : orientation | 3945 psi 27200 kPa |
Vitesse d'orientation | 7.4 tr/min 7.4 tr/min |
Couple d'orientation maximal | 113584 lb/ft 154 kN·m |
Applications forestières générales | 91490 lb 41500 kg |
Chargeur forestier (U/U) | 98550 lb 44700 kg |
Réservoir de carburant | 262 US gal 990 l |
Circuit de refroidissement | 10 US gal 38 l |
Huile moteur | 7 US gal 25 l |
Réducteur d'orientation | 4 US gal 13.5 l |
Réducteur – Chacun | 3 US gal 9.5 l |
Circuit hydraulique – Réservoir compris | 92 US gal 348 l |
Réservoir hydraulique | 49 US gal 185 l |
Réservoir de DEF | 11 US gal 41 l |
Portée maximale à l'extrémité du bras au niveau du sol – Machine d'aménagement routier Exploitation forestière | 418 in 10620 mm |
Portée maximale au montage du grappin sur talon au niveau de sol – Chargeuse forestière Par-dessous/par-dessous | 472 in 11980 mm |
Hauteur d'expédition – Cabine inclinée | 148 in 3760 mm |
Nota (1) | Applications forestières générales Applications forestières générales |
Hauteur des mains courantes | 138 in 3510 mm |
Longueur : Exploitation forestière générale – Flèche déployée | 554 in 14060 mm |
Longueur : Chargeuse forestière – Flèche déployée | 619 in 15730 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 139 in 3530 mm |
Garde au sol du contrepoids | 60 in 1520 mm |
Garde au sol | 30 in 770 mm |
Longueur des chaînes | 203 in 5160 mm |
Longueur des chaînes jusqu'au centre des galets | 162 in 4120 mm |
Voie des chaînes | 115 in 2920 mm |
Largeur de transport | 144 in 3650 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.