Moteur
Modèle de moteur | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Puissance brute - 1 800 tr/min | 204 HP 152 kW |
Régime moteur - Utilisation | 1600 r/min 1600 r/min |
Régime moteur - Translation | 1800 r/min 1800 r/min |
Cylindrée | 428 in³ 7.01 l |
Nombre de cylindres | 6 6 |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Améliorez vos performances d'exploitation forestière avec la machine forestière 548 Cat®. Conçue pour un travail à fort rendement, la 548 profite au maximum d'équipements optimisés - moteur, circuit hydraulique, technologies et commandes - pour offrir une productivité et une efficacité accrues. Avec un circuit hydraulique amélioré, des options spécialisées et des outils de travail adaptés, vous pouvez équiper cette machine en vue d'activités forestières spécifiques.
L'augmentation du couple de rotation permet au conducteur de charger/décharger les camions ou de ramasser le bois plus efficacement, tout en améliorant la production globale de la machine.
Optimisation du moteur et du circuit hydraulique pour un maximum de productivité et un excellent rendement énergétique.
Comportant des composants d'une grande longévité, le nouveau bloc de refroidissement est doté d'ailettes plus larges pour permettre une meilleure circulation des débris et faciliter l'entretien.
Modèle de moteur | C7.1 Cat C7.1 Cat |
Puissance brute - 1 800 tr/min | 204 HP 152 kW |
Régime moteur - Utilisation | 1600 r/min 1600 r/min |
Régime moteur - Translation | 1800 r/min 1800 r/min |
Cylindrée | 428 in³ 7.01 l |
Nombre de cylindres | 6 6 |
Puissance brute | 204 HP 152 kW |
Réservoir de carburant - CWT | 261.4 gal (US) 989.3 l |
Circuit hydraulique - Total | 75.3 gal (US) 285 l |
Réservoir de DEF | 12.2 gal (US) 46 l |
Carter moteur | 6.3 gal (US) 24 l |
Circuit de refroidissement | 7.9 gal (US) 30 l |
Réducteur – Chacun | 2.9 gal (US) 11 l |
Réservoir hydraulique | 46.2 gal (US) 175 l |
Réducteur d'orientation | 2.4 gal (US) 9 l |
Pompes principales - Débit maximal - Par pompe | 59.7 gal/min 226 l/min |
Pompes principales - Débit maximal - Les deux pompes | 119.4 gal/min 452 l/min |
Pression maximale du circuit - Équipements | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale du circuit - Translation | 5076 psi 35000 kPa |
Pression maximale du circuit - Orientation | 4424 psi 30500 kPa |
Pression maximale du circuit - Mode de levage de charges lourdes | 5511 psi 38000 kPa |
Pompe auxiliaire - Portée avec rotation : Rapport de démultiplication d'entraînement de la pompe | 1.28:1 1.28:1 |
Pompe auxiliaire - Portée avec rotation : Débit maximal | 34.1 gal/min 129 l/min |
Pompe auxiliaire - Portée avec rotation : Pression maximale | 1499 psi 10335 kPa |
Vitesse maximale - Tortue | 1.6 mile/h 2.6 km/h |
Vitesse maximale - Lièvre | 3 mile/h 4.8 km/h |
Effort de traction à la barre d'attelage maximal | 70320 lbf 313 kN |
Couple d'orientation (GF) | 64441 ft·lbf 87.4 kN·m |
Vitesse d'orientation maximale (GF) | 9.3 r/min 9.3 r/min |
Pas du train de roulement | 8.5 in 215.9 mm |
Voie des chaînes | 110.6 in 2809 mm |
Longueur des chaînes | 198.2 in 5035 mm |
Garde au sol | 30.5 in 774 mm |
Poids en ordre de marche estimé sans équipement - Exploitation forestière générale, cisaille | 77942 lb 35354 kg |
Hauteur de la cabine à entrée latérale inclinée | 137 in 3479 mm |
Hauteur de la flèche | 147.4 in 3745 mm |
Hauteur hors tout | 164 in 4166 mm |
Longueur hors tout (portée) | 495.7 in 12592 mm |
Rayon d'encombrement arrière | 137.8 in 3501 mm |
Distance entre le pignon fou et le centre du barbotin | 158.2 in 4019 mm |
Longueur des chaînes | 198.2 in 5035 mm |
Garde au sol | 30.5 in 774 mm |
Voie des chaînes | 110.6 in 2809 mm |
Largeur - Avec patins de 700 mm (28 in) | 138.1 in 3509 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSDes spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.