< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle de moteur C6.4 ACERT™ Cat® C6.4 ACERT™ Cat® Less
Puissance nette au volant 157.0 HP 117.0 kW Less
ISO 9249 147.0 HP 110.0 kW Less
J1349 147.0 HP 110.0 kW Less
CEE 80/1269 147.0 HP 110.0 kW Less
Alésage 4.02 in 102.0 mm Less
Course 5.12 in 130.0 mm Less
Cylindrée 390.0 in³ 6.4 B Less

Poids

Exploitation forestière générale (HIGH/LC) 58278.0 lb 26430.0 kg Less

Contenances

Réservoir de carburant 108.3 gal (US) 410.0 B Less
Réservoir de carburant – Auxiliaire en option, côté avant droit 108.3 gal (US) 410.0 B Less
Capacité de carburant maximale avec tous les réservoirs en option 216.6 gal (US) 820.0 B Less
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25.0 B Less
Huile moteur 7.9 gal (US) 30.0 B Less
Réducteur d'orientation 2.1 gal (US) 8.0 B Less
Circuit hydraulique (réservoir compris) 68.0 gal (US) 260.0 B Less
Réservoir hydraulique 33.0 gal (US) 125.0 B Less
Réducteur (chacun) – (H/LC) 3.4 gal (US) 13.0 B Less

Normes

Freins SAE J1026 AVR90 SAE J1026 AVR90 Less
Cabine/FOGS/OPS/TOPS/FOPS SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 SAE J1356 FEB88 ISO 10262/SAE J1084/ISO 8084/OR-OSHA 437-007-0775/WCB G602, G603, G604, G608 Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement principal – Débit maximal (2x) 54.2 US gal/min 205.0 l/min Less
Pression maximale – Équipements 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale, translation 5075.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale, orientation 3625.0 PSI 25000.0 kPa Less
Circuit pilote : débit maximal 10.8 US gal/min 41.0 l/min Less
Circuit pilote : pression maximale 600.0 PSI 4120.0 kPa Less
Vérin de flèche : alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche : course 49.6 in 1260.0 mm Less
Vérin de bras : alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras : course 59.3 in 1500.0 mm Less

Timonerie de pelle hydraulique

Vérin de flèche – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de flèche – Course 49.6 in 1260.0 mm Less
Vérin de bras – Alésage 5.5 in 140.0 mm Less
Vérin de bras – Course 59.05 in 1500.0 mm Less
Vérin de godet famille B1 – Alésage 4.7 in 120.0 mm Less
Vérin de godet famille B1 – Course 43.3 in 1100.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation maximale 2.6 mi/h 4.3 km/h Less
Effort de traction à la barre d'attelage maximal 55700.0 lb 248.0 kN Less

Mécanisme d'orientation

Couple d'orientation – Exploitation forestière générale 45611.0 lb-pi 61.8 Less
Vitesse d'orientation : exploitation forestière générale 11.5 tr/min 11.5 tr/min Less

Machines forestières

Conçue et construite pour répondre aux nombreux besoins des applications forestières, les modèles de la série D se caractérisent par des performances améliorées, une durée de vie plus longue et une productivité maximale.

Moteur et circuit hydraulique

Le Moteur C6.4 Cat® doté de la technologie ACERT™ et le circuit hydraulique conçu pour l'exploitation forestière se caractérisent tous deux par une puissance, une efficacité et une précision de commandes exceptionnelles. Les deux sont sans équivalent dans toutes les tâches d'exploitation forestière.

Structures

Les techniques de conception et de fabrication de Caterpillar garantissent une durée de vie et de service exceptionnelles. Le châssis porte-tourelle spécialement conçu utilise les techniques de fabrication les plus avancées, de manière à garantir longévité et fiabilité dans les applications forestières robustes.

Poste de conduite

La cabine spacieuse, entièrement dédiée à l'exploitation forestière, est équipée de 8 projecteurs et de vitres en polycarbonate résistant aux rayures pour offrir une excellente visibilité sur la zone de travail. FOPS certifié conforme aux normes ISO 8084 et SAE 1084, OPS certifié conforme aux normes ISO 8083 et SAE J231, FOGS certifié conforme aux normes ISO 10262 et SAE J1356, TOPS certifié conforme aux normes OR-OSHA code 437‑007-0775 TOPS et WCB G602/G603/G604/G608.

Polyvalence

Une large sélection de configurations de machines forestières permet de répondre aux besoins d'un grand nombre de tâches d'exploitation forestière et améliore votre productivité.

Châssis

Protections

Les protections de cabine Caterpillar, les protections de supports de patins et les portes de visite extra-robustes montées en usine permettent de prolonger la durée de vie des composants et de réduire les temps d'immobilisation tout en vous aidant à protéger votre investissement.

Abatteuse-groupeuse/abatteuse

Prêt à travailler avec des outils pour l'exploitation forestière, le modèle 320D FM Foresterie générale peut être équipé de têtes d'abatteuse-groupeuse et d'abattage. Des équipements sont disponibles en option pour améliorer votre productivité :

  • Ventilateur à sens de marche inversé
  • Pompe aspirante
  • Réservoir de carburant supplémentaire
Tous les accessoires en option sont disponibles avec un train de roulement et une cabine extra-robustes, faisant de la 320D FM la machine idéale pour répondre à vos besoins.

Facilité d'entretien

La productivité et la disponibilité de la machine sont renforcées grâce à un entretien simplifié et un diagnostic électronique. Le nouvel ensemble de refroidissement de machine forestière permet d'accéder facilement à tous les faisceaux de radiateur pour un nettoyage plus rapide. Un entretien régulier planifié permet d'accroître la durée de vie de la machine et de réduire les charges d'exploitation globales.

Assistance client complète

Un réseau informatique mondial qui peut vous aider à localiser les pièces en stock. Votre concessionnaire Cat offre également une vaste gamme de services pour répondre à vos besoins en matière d'équipement. Il vous aidera à choisir le programme qui couvrira tous vos besoins, du choix de la machine et des équipements à leur remplacement.

320D FM Équipement standard

Circuit électrique
  • Alternateur 80 A
  • 4 projecteurs de travail avant montés sur le toit de la cabine
  • 2 projecteurs de travail avant montés sur la rehausse
  • 1 projecteur de travail gauche monté sur la cabine
  • 1 projecteur de travail arrière monté sur la cabine
  • Avertisseur sonore

Poste de conduite
  • Cabine pour exploitation forestière, équipée de 8 projecteurs et de vitres en polycarbonate résistant aux rayures
  • Siège à suspension réglable dans quatre directions, avec accoudoir réglable, ceinture de sécurité à enrouleur, appuie-tête et soutien lombaire
  • Commandes par manipulateur, console et siège intégrés
  • Moniteur pour choix de la langue d'affichage avec jauges
  • Avertissements• Informations sur le remplacement des filtres/liquides• compteur de temps de fonctionnement• état de la machine• code d'erreur et réglage du mode outil• contrôle du niveau d'huile hydraulique, d'huile moteur et de liquide de refroidissement moteur au démarrage
  • Horloge à plein temps sur le moniteur (2 semaines)
  • Manipulateur monté sur le siège avec fonctions supplémentaires pour grappin
  • Toit plein-ciel en polycarbonate fixe avec pare-soleil à enrouleur
  • Éclairage intérieur
  • Essuie-glaces et lave-glace inférieurs et supérieurs
  • Ventilation positive à air filtré, cabine pressurisée avec climatiseur à deux niveaux, réchauffeur et dégivreur avec commande manuelle
  • Ventilateur à air forcé
  • 2 volets d'air frais montés sur montant
  • Plateau de rangement derrière le siège, avec points d'arrimage
  • 2 supports radio CB
  • 1 support d'extincteur
  • 1 support pour commande d'ordinateur en option
  • Sortie auxiliaire au niveau du toit, qui peut s'ouvrir de l'intérieur et de l'extérieur
  • 2 crochets pour vêtements
  • Cendrier avec allume-cigare
  • Poche à documentation
  • Porte-gobelet
  • Levier de neutralisation de l'ensemble des commandes
  • Pédales de commande de translation avec manettes amovibles
  • Tapis de sol lavable
  • Radio/lecteur CD (12 V)
  • 1 convertisseur/2 prises : alimentation 12 V, 10 A

Groupe motopropulseur
  • Moteur C6.4 CAT avec technologie ACERT™, réchauffeur d'admission d'air et démarreur électrique 24 V
  • Commande automatique du régime moteur avec ralenti bas par simple pression
  • Condensateur pivotant facile à nettoyer
  • Radiateur pivotant facile à nettoyer
  • Silencieux
  • Translation Autoshift à deux rapports
  • Séparateur d'eau sur canalisation de carburant

Châssis
  • Tendeurs de chaînes hydrauliques
  • Train de roulement à chaînes avec joints graissés
  • Roues libres et supports de patins sur toute la longueur

Autres équipements standard
  • Châssis de tourelle extra-robuste avec passerelles, blindages inférieurs et portes latérales robustes
  • Conduites hydrauliques principales et commandes avec soupapes principales standard sur les structures supérieures
  • Verrous de portières et de bouchons Caterpillar avec système de sécurité à clé unique
  • Frein de stationnement de tourelle automatique
  • Avertisseur de translation
  • Contrepoids avec œilleton de levage
  • Protection d'angle avant droit

La version pour exploitation forestière générale du modèle 320D FM comporte également les éléments suivants :
  • Cabine pour exploitation forestière, rehausse hydraulique à dévers de 18"
  • Train de roulement High-LC
  • Ressorts amortisseurs extra-robustes
  • Châssis porteur extra-robuste
  • Couvercles du moteur de translation extra-robustes
  • Protection de pivot extra-robuste
  • Châssis de tourelle extra-robuste pour exploitation forestière avec passerelle
  • Protection inférieure extra-robuste
  • Portes latérales extra-robustes
  • Protection d'angle avant droit
  • Avertisseur de translation

320D FM Options

Timonerie avant pour configuration d'abattage
  • Flèche droite 5,7 m (18 ft 8 in)
  • Bras normal 2,9 m (9 ft 6 in)

Timonerie avant pour configuration abatteuse-groupeuse
  • Flèche pour creusement intensif 5,2 m (17 ft 0 in)
  • Bras pour creusement intensif 2,4 m (7 ft 10 in)
  • Timonerie, godet gamme CB2

Ensemble hydraulique
  • Tête d'abattage
  • Abatteuse-groupeuse

Moteur/Groupe motopropulseur
  • Ventilateur à sens de marche inversé automatique
  • Préfiltre à air
  • Aide au démarrage par temps froid
  • Refroidissement longue durée, concentration de protection de 50 %, –34 °C (–30 °F)

Train de roulement (patins)
  • Patins à double arête extra-robustes de 600 mm (24 in) orifices purgeurs
  • Patins à double arête extra-robustes de 700 mm (28 in) orifices purgeurs
  • Patins à double arête extra-robustes de 700 mm (28 in) orifices purgeurs

Circuit électrique
  • Product Link (PL 321SR)
  • Éclairage d'entretien pour pompe et compartiments de batterie
  • Projecteurs au xénon pour flèche

Autres options
  • Entraînement de pompe auxiliaire (pour pompe hydraulique supplémentaire)
  • Pompe, dépression (hydraulique)
  • Pompe de ravitaillement électrique
  • Protection caoutchouc pour base de flèche et protection avant en caoutchouc
  • Réservoir de carburant avant droit (409 l/108 US gal supplémentaires)
  • Contrepoids lourd (1 970 kg/4 344 lb supplémentaires)