< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Modèle du moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Net Flywheel Power 239.0 HP 178.0 kW Less
Gross Power 239.0 HP 178.0 kW Less
Régime moteur : utilisation 1750.0 tr/min 1750.0 tr/min Less
Régime moteur : translation 1800.0 tr/min 1800.0 tr/min Less
Displacement 428.0 tr/min 7.01 l Less
Number of Cylinders 6 6 Less
Puissance nominale 239.0 HP 178.0 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche estimé sans équipement : chargeuse forestière (U/U) 93176.0 lb 42264.0 kg Less
Poids en ordre de marche estimé sans équipement : chargeuse forestière (O/U) 93004.0 lb 42186.0 kg Less

Contenance

Réservoir de carburant : CWT 261.4 gal (US) 989.3 B Less

Contenances

Réservoir de DEF 12.2 gal (US) 46.0 B Less
Circuit hydraulique : total 81.9 gal (US) 310.0 B Less

Service Refill Capacities

Carter moteur 6.3 gal (US) 24.0 B Less
Cooling System 7.9 gal (US) 30.0 B Less
Final Drive (each) 2.9 gal (US) 11.0 B Less
Hydraulic Tank 46.2 gal (US) 175.0 B Less
Swing Drive 2.9 gal (US) 11.0 B Less

Circuit hydraulique

Débit maximal (par pompe) 63.4 US gal/min 240.0 l/min Less
Débit maximal (2 pompes) 126.8 US gal/min 480.0 l/min Less
Pression maximale : équipements 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : translation 5076.0 PSI 35000.0 kPa Less
Pression maximale : orientation 4641.0 PSI 32000.0 kPa Less
Pression maximale : mode levage 5511.0 PSI 38000.0 kPa Less
Pompe auxiliaire, U/U et O/U : débit maximal 14.0 US gal/min 53.0 l/min Less
Pompe auxiliaire, U/U et O/U : pression maximale 1499.0 PSI 10335.0 kPa Less
Pompe auxiliaire, grappin motorisé/BnT : rapport de démultiplication, entraînement 1,28:1 1,28:1 Less
Pompe auxiliaire, grappin motorisé/BnT : débit maximal 37.2 US gal/min 141.0 l/min Less
Pompe auxiliaire, grappin motorisé/BnT : pression maximale 1499.0 PSI 10335.0 kPa Less

Caractéristiques de fonctionnement

Vitesse maximale (tortue) 1.5 mi/h 2.4 km/h Less
Vitesse maximale (lièvre) 2.3 mi/h 3.7 km/h Less
Vitesse d'orientation maximum 7.5 tr/min 7.5 tr/min Less

Spécifications de fonctionnement

Effort de traction maxi 72164.0 321.0 kN Less
Couple d'orientation 86295.0 FT-lbf 117.0 Less

Train de roulement

Pas du train de roulement 8.5 in 215.9 mm Less
Longueur des chaînes 199.7 in 5072.0 mm Less

Undercarriage

Voie des chaînes 115.0 in 2921.0 mm Less
Garde au sol 29.5 in 749.0 mm Less

Dimensions : chargeuse forestière

Distance entre le pignon fou et le centre du barbotin 158.2 in 4019.0 mm Less
Hauteur (hors tout) 194.2 in 4932.0 mm Less
Hauteur de la flèche : en ordre d'expédition 115.0 in 2921.0 mm Less
Hauteur : cabine inclinée 137.7 in 3498.0 mm Less
Largeur : patins 700 mm (27,5 in) 142.6 in 3621.0 mm Less
Longueur en ordre d'expédition (U/U) 628.6 in 15967.0 mm Less
Rayon d'encombrement arrière 143.8 in 3653.0 mm Less

Efficacité

  • Le moteur, le circuit hydraulique et l'intégration des outils de travail sont optimisés pour minimiser les pertes de puissance et améliorer l'efficacité globale de la machine
  • Le régime de ralenti haut isochrone du moteur et la conformité à la norme américaine EPA Tier 4 Final réduisent la consommation de carburant
  • La pompe hydraulique de grande taille permet au moteur de fonctionner à un régime inférieur avec des performances accrues afin d'optimiser l'efficacité
  • La disposition des composants et la soupape de commande hydraulique principale monobloc réduisent les restrictions du débit d'huile et favorisent davantage d'économies de carburant
  • La machine est conçue pour une intégration transparente et une optimisation des outils de travail SATCO® et des grappins Cat
  • Le puissant circuit hydraulique multifonctionnel, combiné à un rendement de la machine important, garantit un fonctionnement rapide et fluide des outils de travail afin d'effectuer plus rapidement les travaux

Performances

  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat® conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final avec une puissance augmentée de 17 % offre des performances maximales sous charge
  • La puissance hydraulique accrue permet d'obtenir de meilleures performances des équipements et une productivité accrue
  • Une augmentation de 35 % du couple d'orientation fournit davantage de puissance pour déplacer les arbres, ce qui permet d'être plus efficace et productif
  • Le mode de levage pour charges lourdes augmente la capacité de levage pour contrôler plus précisément les charges utiles volumineuses
  • Le réservoir de carburant de 989 l (261 US gal) servant de contrepoids permet de prolonger la durée de vie de la machine et assure une disponibilité maximale
  • La largeur de la machine et la longueur des chaînes ont été conçues pour garantir la stabilité dans diverses applications d'exploitation forestière

Polyvalence de l'application

  • La flèche et le circuit hydraulique pour applications spécifiques permettent de charger, de traiter, de pelleter ou de gerber dans les scieries plus efficacement
  • Les nouvelles options de chaînes répondent aux exigences des applications de débusquage par rotation
  • Les deux nouvelles options de cabine à entrée par l'arrière haut de gamme comprennent une rehausse droite de 1 219 mm (48 in) ou une rehausse vers l'avant de 1 829 mm (72 in)
  • Option de cabine spécialement conçue pour les cisailles, comprenant des fenêtres à l'avant de 19 mm (0,75 in) et les commandes des cisailles

Fiabilité et longévité

  • Le ventilateur de refroidissement à sens de marche inversé et orientation variable maintient les températures optimales des liquides dans les applications forestières difficiles
  • La capacité de refroidissement est augmentée de 33 % pour un fonctionnement sans problèmes
  • Châssis supérieur spécialement conçu, châssis porte-tourelle surélevé, enceintes extra-robustes avec plaques de renforts épaisses, goussets supplémentaires et autres éléments de renfort pour garantir l'intégrité de la structure dans les applications difficiles
  • Les chaînes lubrifiées par graisse à pas large, 216 mm (8,5 in) (349 HEX), prolongent la durée de vie de la machine dans des conditions de travail forestier variables

Facilité d'entretien

  • La conception du capot du moteur monobloc, avec deux angles d'ouverture, facilite l'accès aux compartiments du moteur et de refroidissement
  • La position côte à côte du moteur et des refroidisseurs hydrauliques facilite l'accès pour le nettoyage, tandis que le nombre réduit d'ailettes de refroidissement par pouce permet une meilleure circulation des débris afin de diminuer les possibilités de colmatage
  • Un espace de rangement de 0,71 m3 (25 ft3) au niveau du sol permet un accès rapide aux outils, à l'équipement et aux fournitures que les conducteurs utilisent tous les jours

Confort de conduite et technologie

  • Disposition et finitions haut de gamme garantissant le confort du conducteur
  • Le siège de la cabine, à suspension pneumatique, entièrement réglable, comprend une fonction de chauffage et de climatisation, pour offrir un maximum de confort et réduire la fatigue du conducteur
  • Les projecteurs à diodes augmentent la visibilité
  • L'option de cabine à entrée par l'arrière permet d'accéder à la cabine en toute sécurité grâce à une plate-forme parfaitement éclairée avec un porte-clés.
  • La vitre de cabine à entrée par l'arrière a été conçue de manière à améliorer la visibilité pour le débusquage par rotation et d'autres applications
  • La cabine à entrée par l'arrière comprend un nouveau système de verrouillage de cabine innovant qui limite les temps de transport et améliore la disponibilité
  • Le système Product Link™ Cat permet de surveiller à distance la machine, ainsi que sa consommation de carburant et d'autres événements