< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Caterpillar propose une gamme complète de chargeuses à support fixe pour un large éventail d'applications pour parcs à bois. Quatre modèles sont proposés avec une alimentation embarquée ou à distance. Les chargeuses à support fixe Caterpillar sont entièrement précâblées, testées et prêtes pour le raccordement électrique sur site ; des kits d'installation sont fournis avec les boulons nécessaires pour l'installation sur des socles en acier ou en béton. En outre, un système de semelles de montage très résistant vous assure une productivité dans des conditions de travail confortables.

Dimensions

Portée maximale 30.0 ft 9.1 m Less

Spécifications de fonctionnement

Longueur du mât articulé 27.0 ft 8.2 m Less
Couronne de roulement de rotation Extérieur Extérieur Less
Diamètre du roulement de rotation 43.0 in 1092.2 mm Less
Longueur de rotule de montage du grappin 9.0 in 228.6 mm Less
Alimentation en énergie électrique 460 V : 60 Hz 460 V : 60 Hz Less
Moteur électrique 75.0 HP 56.0 kW Less

Moteur

Puissance brute 75.0 HP 55.9 kW Less

Circuit hydraulique

Débit hydraulique 167/125/83 l/min (44/33/22 gpm) 167/125/83 l/min (44/33/22 gpm) Less
Pression hydraulique - Circuit 2200.0 PSI 15168.5 kPa Less
Pression hydraulique - Rotation 2400.0 PSI 16547.4 kPa Less
Vitesse d'orientation 8.0 tr/min 8.0 tr/min Less
Vérins - Bras 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) Less
Vérins - Principaux 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) 152 mm X 102 mm (6 in X 4 in) Less
Vérins - À talon articulé 127 mm X 76 mm (5 in X 3 in) 127 mm X 76 mm (5 in X 3 in) Less

Contenances

Réservoir de carburant 42.0 gal (US) 159.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche 15315.0 lb 6946.8 kg Less

Poste de conduite

Sur les chargeuses standard dotées d'un poste de conduite, les commandes du manipulateur de pilotage hydraulique et la pédale d'orientation du balancier sont conçues de façon ergonomique pour faciliter l'utilisation et offrir un maximum de contrôle pour les applications en scierie à cycle élevé. Le poste de conduite est conçu pour le confort du conducteur. Cette cabine spacieuse comprend un large siège à suspension entièrement réglable et un soutien lombaire. Les accoudoirs rabattables sont entièrement réglables afin de permettre un libre ajustement des commandes du manipulateur par chaque conducteur pour une simplicité d'utilisation et de meilleures performances. Les larges vitres teintées de la cabine assurent une excellente visibilité de la zone de travail. Le toit plein-ciel teinté Lexan offre une visibilité optimale vers le ciel. La sécurité du conducteur est assurée par la protection avant. Cette protection pivotante est conçue pour offrir un accès simple et rapide lors du nettoyage du pare-brise avant.

Montage

Le système de semelles de montage très résistant comprend un jeu d'isolateurs en caoutchouc spéciaux sur chaque attache de fixation qui absorbe les contraintes dans les deux directions. Un accumulateur hydraulique supplémentaire est intégré au circuit du vérin de flèche principal afin d'absorber encore plus les chocs à pleine charge.

Composants sous protection

Panneaux d'entretien électrique résistants aux intempéries incluant les démarreurs, les commandes, les transformateurs, les disjoncteurs et les blocs de fusibles.

Options de moteur

Les moteurs électriques d'une puissance allant de 75 à 100 ch sont entièrement capitonnés et conçus pour les applications intensives. Les câblages d'alimentation proposent une alimentation de 440 V/60 Hz américaine ou de 575 V/60 Hz canadienne.

Options de longueur de flèche

Les options de flèche extra-robuste proposent des longueurs allant de 7,6 m à 10,9 m (25' à 36') pour la manipulation d'arbres de différentes longueurs.

519 SM/EHC Équipement standard

Alimentation du moteur
  • Moteur électrique, 56 kW (75 ch) à 1 800 tr/min
  • Alimentation électrique 460 volts (60 Hz)
  • Collecteur à quatre (4) bagues haute tension
  • Panneau d'entretien, capot NEMA 12
  • Entraînement de pompe, raccord flexible direct
  • Circuit de démarrage magnétique transversal
  • Fixation de l'alimentation à plaque tournante

Circuit hydraulique
  • Trois (3) pompes à engrenages en ligne
  • Moteur d'orientation à piston radial
  • Rotation continue
  • Commandes électrohydrauliques
  • Filtre de retour (3 mic) à élément simple
  • Indicateurs de dérivation de la filtration
  • Tubes-raccords de diagnostic au niveau de la pompe pour faciliter l'entretien

Flèches
  • Mât articulé 8,2 m (27')
  • Rotule de montage du grappin 22,8 cm (9”)

Structure
  • Fixation en acier