< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Gross Power 173.0 HP 129.3 kW Less
Modèle du moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less
Puissance brute à 1 800 tr/min 173.0 HP 129.3 kW Less

Weights

Operating Weight NaN lb NaN kg Less

Poids

Poids en ordre de marche sans grappin NaN lb NaN kg Less
S.O. S.O. Less

Spécifications de fonctionnement

Longueur du mât articulé 32.0 ft 9.8 m Less
Vitesse d'orientation 11.0 tr/min 11.0 tr/min Less
Encombrement arrière 106.0 in 2692.0 mm Less
Remarque *Théorique *Théorique Less

Caractéristiques de fonctionnement

Diamètre de roulement d'orientation (voie de bille) 43.5 in 1105.0 mm Less
Portée maximale (flèche standard) 32.0 ft 9.8 m Less
NaN FT-lbf NaN N·m Less

Service Refill Capacities

Hydraulic Tank 80.0 gal (US) 302.0 l Less
Fuel Tank 100.0 gal (US) 378.0 l Less
Cooling System 7.5 gal (US) 29.0 l Less
Engine Oil 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Swing Drive 1.0 gal (US) 4.0 l Less

Circuit hydraulique

Débit d'huile hydraulique à 1 800 tr/min 230/174 l/min (60/46 US gal/min) 230/174 l/min (60/46 US gal/min) Less
Pression hydraulique - Circuit NaN PSI NaN kPa Less
Pression hydraulique - Rotation NaN PSI NaN kPa Less
Vérins : bras un un Less
Vérins : principaux un un Less
Vérins : stabilisateurs quatre quatre Less

Dimensions

Portée de stabilisateur au-dessous du niveau 17.0 in 433.0 mm Less
Taille des appuis du stabilisateur 508 × 711 mm (20 × 28 in) 508 × 711 mm (20 × 28 in) Less
Écartement du stabilisateur à la portée d'abaissement maximale 166.8 in NaN mm Less
Écartement du stabilisateur au niveau 187.3 in 4758.0 mm Less
Remarque Les dimensions du modèle 559D correspondent aux remorques sans suspension. Les dimensions du modèle 559D correspondent aux remorques sans suspension. Less

Encombrement

Hauteur au sommet de la cabine 157.6 in NaN mm Less

Normes

FOPS Cabine FOPS conforme à la norme SAE J2267 Cabine FOPS conforme à la norme SAE J2267 Less

Dimensions en ordre d'expédition (montage sur remorque)

Hauteur 157.6 in NaN mm Less
Largeur 101.3 in NaN mm Less

Contenances

Réservoir de DEF 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Grappins de la série GSV - GLK48

45.1 in NaN mm Less
66.0 in 1685.0 mm Less
1407.0 lb 638.0 kg Less
NaN lb 865.0 kg Less
3.0 pi² 0.91 m² Less
48.0 in NaN mm Less
4.5 in 114.0 mm Less
Toutes les spécifications sont approximatives. Toutes les spécifications sont approximatives. Less

Grappins de la série GSV - GLK55

46.7 in NaN mm Less
68.0 in NaN mm Less
NaN lb 640.0 kg Less
NaN lb 867.0 kg Less
3.8 pi² 1.15 m² Less
54.0 in NaN mm Less
5.0 in 127.0 mm Less
Toutes les spécifications sont approximatives. Toutes les spécifications sont approximatives. Less

Performances

  • Le Moteur C4.4 ACERT™ Cat® conforme à la norme américaine Tier 4 Final de l'EPA offre une puissance équivalente (129,3 kW/173 HP) et des performances optimisées par rapport à la série C tout en réduisant la consommation de liquide globale
  • Les commandes avancées gèrent la pompe et l'interface moteur pour optimiser les performances et le rendement énergétique
  • La capacité multifonctionnelle hydraulique de pointe permet au conducteur de lever, d'orienter et de faire pivoter le grappin simultanément sans compromettre les performances

Efficacité

  • Le ralenti automatique réduit la consommation de carburant lorsque la machine est en marche et ne fonctionne pas activement
  • Le circuit de refroidissement de grande capacité ne laisse entrer que l'air frais extérieur pour optimiser l'efficacité
  • Le ventilateur à vitesse variable et à commande électronique est modulé pour assurer le refroidissement uniquement selon les besoins, réduisant ainsi la consommation de liquide

Confort

Les commandes hydrauliques souples et un équilibre exceptionnel offrent un confort et une précision des commandes hors pair

  • Un système de chauffage/ventilation/climatisation grande capacité permet d'ajuster la température (froid/chaud) pour un maximum de confort
  • Commandes de stabilisateur améliorées pour égaliser l'actionnement du stabilisateur, engendrant ainsi une meilleure optimisation du repose-pieds dans n'importe quelle condition de terrain
  • Sécurité

    • L'alarme de mouvement du stabilisateur avertit les personnes à proximité du mouvement du stabilisateur
    • L'alarme d'activation du pilote avertit les personnes à proximité lorsque la fonction pilote est engagée
    • Accès au moteur, au carburant, au pilote et aux filtres du retour au carter au niveau du sol ainsi qu'à la centrale d'entretien électrique

    Durabilité

    • Flèches à fabrication renforcée avec coupes transversales optimisées conçues pour supporter des applications d'ébranchage côte à côte exigeantes et optimiser la capacité de levage
    • Le circuit de refroidissement éprouvé maintient le moteur et le circuit hydraulique robuste froid, prolongeant ainsi la durée de vie des composants
    • Les axes de grand diamètre intègrent un plaquage résistant pour une longévité accrue et des joints d'exclusion pour les maintenir exempts de tout contaminant SP

    Facilité d'entretien

    • La flèche principale à cylindre unique comporte un moins grand nombre de pièces à entretenir que le système de levage à double cylindre traditionnel
    • La pompe de remplissage électrique standard pour huile hydraulique se trouve au niveau du sol pour un entretien facile en toute sécurité
    • Les portes sur charnières offrent un accès inégalé aux principaux composants, aux points de contrôle quotidiens et aux points d'entretien préventif

    Outils de travail Cat

    • Acheminements de flexibles Cat XT™-6 ToughGuard™ GLK optimisés sur le grappin de la série GLK conçus pour réduire le desserrage des raccords et améliorer la durée de vie des flexibles
    • Les axes et les bagues de cylindre de plus grande taille de la série GLK réduisent la contrainte de pression de 25 %
    • Désormais disponible en version « Conique large » TW et « Droite étroite » SN, le grappin de la série GLK convient à des applications supplémentaires
    • Les soupapes de retenue standard sur les grappins pour chargement de grumes de la série GLK améliorent le maintien des grumes
    • Les grappins de la série GLK incluent un pivot à trois orifices en option qui permet le montage du grappin tronçonneur
    • Le couteau d'ébranchage DLK426 comporte désormais des axes de plus grand diamètre qui réduisent la contrainte de tension de 12 %