< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Engine

Gross Power 173.0 HP 129.3 kW Less
Modèle du moteur C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Cat Less

Moteur

Puissance brute à 1 800 tr/min 173.0 HP 129.3 kW Less

Weights

Operating Weight NaN lb NaN kg Less

Poids

Contrepoids NaN lb 653.0 kg Less
Poids en ordre de marche sans grappin NaN lb NaN kg Less

Caractéristiques de fonctionnement

Longueur du mât articulé 32.0 ft 9.8 m Less
Couple d'orientation* NaN FT-lbf NaN N·m Less

Spécifications de fonctionnement

Vitesse d'orientation 9.5 tr/min 9.5 tr/min Less
Diamètre de roulement d'orientation (voie de bille) 43.5 in 1105.0 mm Less
Encombrement arrière 108.2 in NaN mm Less
Portée maximale (flèche standard) 32.0 ft 9.8 m Less
Remarque *Théorique *Théorique Less

Contenances

Réservoir hydraulique 80.0 gal (US) 302.0 l Less
Huile moteur 2.1 gal (US) 8.0 l Less
Réservoir de DEF 5.0 gal (US) 19.0 l Less

Service Refill Capacities

Fuel Tank 100.0 gal (US) 378.0 l Less
Cooling System 7.5 gal (US) 29.0 l Less
Swing Drive 2.6 gal (US) 4.0 l Less

Circuit hydraulique

Débit d'huile hydraulique à 1 800 tr/min 230/230 l/min (60/60 US gal/min) 230/230 l/min (60/60 US gal/min) Less
Pression hydraulique - Circuit NaN PSI NaN kPa Less
Pression hydraulique - Rotation NaN PSI NaN kPa Less
Vérins : bras un un Less
Vérins : principaux un un Less
Vérins : stabilisateurs quatre quatre Less

Dimensions

Portée de stabilisateur au-dessous du niveau 15.5 in 394.0 mm Less
Taille des appuis du stabilisateur 508 × 711 mm (20 × 28 in) 508 × 711 mm (20 × 28 in) Less
Écartement du stabilisateur à la portée d'abaissement maximale 166.8 in NaN mm Less
Écartement du stabilisateur au niveau 183.8 in NaN mm Less
Remarque Les dimensions du modèle 579D correspondent aux remorques avec suspension. Les dimensions du modèle 579D correspondent aux remorques avec suspension. Less

Encombrement

Hauteur au sommet de la cabine 159.1 in NaN mm Less

Normes

FOPS Cabine FOPS conforme à la norme SAE J2267 Cabine FOPS conforme à la norme SAE J2267 Less

Dimensions en ordre d'expédition (montage sur remorque)

Hauteur 159.1 in NaN mm Less
Largeur 101.3 in NaN mm Less

Grappins de la série GSV - GLK48

Clôturer 4.5 in 114.0 mm Less
Hauteur - Ouvert - Avec rotation 66.0 in 1685.0 mm Less
Hauteur - Ouvert - Sans rotation 45.1 in NaN mm Less
Open (ouvrir) 48.0 in NaN mm Less
Poids - Avec rotation NaN lb 865.0 kg Less
Poids - Sans rotation 1407.0 lb 638.0 kg Less
Remarque Toutes les spécifications sont approximatives. Toutes les spécifications sont approximatives. Less
Zone (pointe à pointe) 3.0 pi² 0.91 m² Less

Grappins de la série GSV - GLK55

Clôturer 5.0 in 127.0 mm Less
Hauteur - Ouvert - Avec rotation 68.0 in NaN mm Less
Hauteur - Ouvert - Sans rotation 46.7 in NaN mm Less
Open (ouvrir) 54.0 in NaN mm Less
Poids - Avec rotation NaN lb 867.0 kg Less
Poids - Sans rotation NaN lb 640.0 kg Less
Remarque Toutes les spécifications sont approximatives. Toutes les spécifications sont approximatives. Less
Zone (pointe à pointe) 3.8 pi² 1.15 m² Less

Performances

  • Le Moteur C4.4 ACERT™ Cat® conforme à la norme américaine Tier 4 Final de l'EPA offre une puissance équivalente (129,3 kW/173 HP) et des performances optimisées par rapport à la série C tout en réduisant la consommation de liquide globale
  • Les commandes avancées gèrent la pompe et l'interface moteur pour optimiser les performances et le rendement énergétique
  • La capacité multifonctionnelle hydraulique de pointe permet au conducteur de lever, d'orienter et de faire pivoter le grappin simultanément sans compromettre les performances

Efficacité

  • Le ralenti automatique réduit la consommation de carburant lorsque la machine est en marche et ne fonctionne pas activement
  • Le circuit de refroidissement de grande capacité ne laisse entrer que l'air frais extérieur pour optimiser l'efficacité
  • Le ventilateur à vitesse variable et à commande électronique est modulé pour assurer le refroidissement uniquement selon les besoins, réduisant ainsi la consommation de liquide

Confort

Les commandes hydrauliques souples et un équilibre exceptionnel offrent un confort et une précision des commandes hors pair

  • Un système de chauffage/ventilation/climatisation grande capacité permet d'ajuster la température (froid/chaud) pour un maximum de confort
  • Commandes de stabilisateur améliorées pour égaliser l'actionnement du stabilisateur, engendrant ainsi une meilleure optimisation du repose-pieds dans n'importe quelle condition de terrain
  • Sécurité

    • L'alarme de mouvement du stabilisateur avertit les personnes à proximité du mouvement du stabilisateur
    • L'alarme d'activation du pilote avertit les personnes à proximité lorsque la fonction pilote est engagée
    • Accès au moteur, au carburant, au pilote et aux filtres du retour au carter au niveau du sol ainsi qu'à la centrale d'entretien électrique

    Durabilité

    • Flèches à fabrication renforcée avec coupes transversales optimisées conçues pour supporter des applications d'ébranchage côte à côte exigeantes et optimiser la capacité de levage
    • Le circuit de refroidissement éprouvé maintient le moteur et le circuit hydraulique robuste froid, prolongeant ainsi la durée de vie des composants
    • Les axes de grand diamètre intègrent un plaquage résistant pour une longévité accrue et des joints d'exclusion pour les maintenir exempts de tout contaminant SP

    Facilité d'entretien

    • La flèche principale à cylindre unique comporte un moins grand nombre de pièces à entretenir que le système de levage à double cylindre traditionnel
    • La pompe de remplissage électrique standard pour huile hydraulique se trouve au niveau du sol pour un entretien facile en toute sécurité
    • Les portes sur charnières offrent un accès inégalé aux principaux composants, aux points de contrôle quotidiens et aux points d'entretien préventif

    Outils de travail Cat

    • Acheminements de flexibles Cat XT™-6 ToughGuard™ GLK optimisés sur le grappin de la série GLK conçus pour réduire le desserrage des raccords et améliorer la durée de vie des flexibles
    • Les axes et les bagues de cylindre de plus grande taille de la série GLK réduisent la contrainte de pression de 25 %
    • Désormais disponible en version « Conique large » TW et « Droite étroite » SN, le grappin de la série GLK convient à des applications supplémentaires
    • Les soupapes de retenue standard sur les grappins pour chargement de grumes de la série GLK améliorent le maintien des grumes
    • Les grappins de la série GLK incluent un pivot à trois orifices en option qui permet le montage du grappin tronçonneur
    • Le couteau d'ébranchage DLK426 comporte désormais des axes de plus grand diamètre qui réduisent la contrainte de tension de 12 %