< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

579C Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Système 24 V
  • Coupe-batterie
  • Protection par un disjoncteur
  • Alternateur 95 A
  • Deux (2) batteries 12 V sans entretien
  • Ensemble standard de projecteurs : – Deux (2) fixations pour projecteurs à halogène montés sur cabine
  • Centrale de surveillance électronique du moteur et de la machine
  • Deux (2) prises de courant 12 V
  • 20 pivots électriques de circuit

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine avec protection du pare-brise avant basculante (conforme aux normes SAE J2267)
  • Boîtier d'isolation
  • Commande par manipulateur double (actionnement hydraulique pilote) avec la pédale
  • Commandes de stabilisateur électriques
  • Commande d'engrenages de déchargement de remorque intégrée
  • Bouton d'arrêt pilote
  • Commande d'accélération par bouton-poussoir
  • Pare-brise inversé
  • Toit plein-ciel
  • Verre de sécurité teinté
  • Pare-soleil : deux positions pour vitre avant/toit plein-ciel
  • Siège à suspension à dossier haut avec soutien lombaire
  • Système de climatisation/chauffage haute capacité avec admission d'air extérieur
  • Ventilateur du dégivreur
  • Essuie-glace/lave-glace
  • Projecteur sur flèche
  • Avertisseur sonore
  • Prééquipement radio avec haut-parleurs et antennes AM/FM
  • Prééquipement radio CB avec support de montage, fils d'alimentation/de masse, câble d'antenne et support de montage de l'antenne
  • Prééquipement Product Link
  • Porte-gobelet
  • Support de montage de l'extincteur
  • Port de diagnostic
  • Plateau de rangement pour téléphone portable

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Le Moteur C6.6 ACERT Cat est conforme à la norme américaine Tier 4 Interim de l'EPA et la norme européenne Niveau IIIB sur les émissions.
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Préfiltre à air
  • Filtre à air à deux étages
  • Bloc de refroidissement agrandi avec faisceaux isolés
  • Réservoir de carburant de 378 l (100 US gal)
  • Séparateur eau/carburant
  • Ventilateur à vitesse variable

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Pompe double à cylindrée variable 140 cm3 (8,54 in3)
  • Système « Negacon » de type pelle hydraulique
  • Groupe circuit hydraulique de la tronçonneuse/ébrancheuse
  • Réservoir de carburant de 302 l (80 US gal)
  • Pompe électrique de remplissage d'huile hydraulique

STRUCTURE ET SOUS-CHÂSSIS
  • Contrepoids de 653 kg (1 440 lb).
  • Sous-châssis extra-robuste, plus long et à montage central
  • Plate-forme du sous-châssis à tête plate avec garde-boue résistants boulonnés
  • Échelle du sous-châssis boulonnée

FLÈCHES ET BRAS
  • Mât articulé d'une portée de 9,8 m (32 ft)
  • Rotule de montage du grappin 229 mm (9 in)

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée à concentration de 50 %

579C Options

SYSTÈMES DS
  • Remorque à suspension avec engrenages de déchargement hydrauliques
  • Ébrancheuse à trois couteaux CTR 320
  • Ébrancheuse à quatre couteaux CTR 426

AUTRES ÉQUIPEMENTS
  • Product Link Cat
  • Récepteur radio AM/FM/CD/Satellite
  • Projecteurs avant longue portée montés sur la cabine
  • Lampes du compartiment moteur
  • Échelles du sous-châssis supplémentaires
  • Ensemble de projecteurs auxiliaire
  • Raccord d'adaptateur pour orifice de tronçonneuse
  • Boulon « V » simple et « VV » double sur les talons
  • Boulon « V » simple prolongé et « VV » double prolongé sur les talons
  • Rotule de montage du grappin 305 mm (12 in)
  • Grappins

Vue d'ensemble

Les chargeurs à mât articulé Cat sont réputés pour leurs capacités multifonctions supérieures, leur visibilité optimale et leurs flèches et structures extra-robustes. Les chargeurs à mât articulé de la série C Cat sont désormais équipés d'un nouveau système d'alimentation dont le rendement énergétique est plus rentable, d'un circuit hydraulique amélioré pour une fiabilité accrue et d'une capacité de levage à portée maximale nettement supérieure par rapport aux modèles précédents. À l'instar du plus petit modèle, le modèle Cat 579C est désormais équipé d'une plate-forme et d'une porte de cabine agrandie du côté droit de la cabine du conducteur pour pouvoir y accéder en toute sécurité.

Moteur

Puissance brute 174.0 HP 129.5 kW Less
Modèle de moteur C6.6 ACERT™ Cat®, Tier 4 Interim C6.6 ACERT™ Cat®, Tier 4 Interim Less
Puissance brute à 1 800 tr/min 174.0 HP 129.5 kW Less

Poids

Poids en ordre de marche 36480.0 lb 16582.0 kg Less
Contrepoids 1440.0 lb 653.0 kg Less
Poids en ordre de marche (sans grappin) 36480.0 lb 16582.0 kg Less
Poids en ordre de marche sans grappin 36480.0 lb 16582.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Longueur du mât articulé 32.0 ft 9.8 m Less
Vitesse d'orientation 9.5 tr/min 9.5 tr/min Less
Couple d'orientation 73800.0 lb-pi 100360.0 N·m Less
Diamètre de roulement d'orientation (voie de bille) 43.5 in 1105.0 mm Less
Encombrement arrière 108.2 in 2750.0 mm Less
Portée de mât articulé standard jusqu'à l'axe 32.0 ft 9.8 m Less
Portée maximale (flèche standard) 32.0 ft 9.8 m Less

Contenances

Réservoir hydraulique 80.0 gal (US) 302.0 l Less
Réservoir de carburant 100.0 gal (US) 378.0 l Less
Circuit de refroidissement 7.5 gal (US) 29.0 l Less
Huile moteur 4.0 gal (US) 15.0 l Less
Réducteur d'orientation 2.6 gal (US) 10.0 l Less

Circuit hydraulique

Pression hydraulique - Rotation 3500.0 PSI 24131.0 kPa Less
Vérins : bras un un Less
Vérins : principaux deux deux Less
Pression hydraulique - Circuit 3500.0 PSI 24131.0 kPa Less
Débit d'huile hydraulique à 1 800 tr/min 230/230 l (60/60 US gal) 230/230 l (60/60 US gal) Less
Vérins : stabilisateurs quatre quatre Less

Dimensions

Portée de stabilisateur au-dessous du niveau 12.8 in 324.0 mm Less
Taille des appuis du stabilisateur 508 × 711 mm (20 × 28 in) 508 × 711 mm (20 × 28 in) Less
Écartement du stabilisateur à la portée d'abaissement maximale 166.8 in 4237.0 mm Less
Écartement du stabilisateur au niveau 183.8 in 4670.0 mm Less
Hauteur jusqu'au sommet de la cabine 161.9 in 4112.0 mm Less

Normes

FOPS Cabine conforme aux normes SAE J2267 Cabine conforme aux normes SAE J2267 Less

Dimensions en ordre d'expédition (montage sur remorque)

Hauteur 161.9 in 4112.0 mm Less
Largeur 101.3 in 2573.0 mm Less

Circuit hydraulique

Groupe motopropulseur

Poste de conduite

Circuit électronique

Structure et sous-châssis

Bras et flèche

Grappins

Ensemble ébrancheuse-tronçonneuse

Frais d'exploitation

Facilité d'entretien

Assistance client

Développement durable