120M

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La 120M présente de nombreuses améliorations technologiques pour garantir une rentabilité optimale de votre investissement.

Moteur

Puissance de base (1re vitesse) – Nette 138.0 HP 103.0 kW Less
Modèle du moteur C6.6 Cat® ACERT™ VHP C6.6 Cat® ACERT™ VHP Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Course 4.92 in 125.0 mm Less
Vitesse à la puissance nominale 2 000 tr/min 2 000 tr/min Less
Couple maximal 690.0 lb/pi 859.0 N·m Less
Gamme VHP (puissance variable) : Nette 103-114 kW (138-153 ch) 103-114 kW (138-153 ch) Less
Gamme VHP Plus (puissance variable accrue) : Nette 103-136 kW (138-182 ch) 103-136 kW (138-182 ch) Less
Puissance de base (tous les rapports) : Nette 138.0 HP 103.0 kW Less
Réserve de couple (VHP Plus) 40% 40% Less
Cylindrée 403.0 in³ 6.6 l Less
Nombre de cylindres 6 6 Less
Altitude de détarage 11500.0 ft 3505.0 m Less
Vitesse du ventilateur : Standard, maximum 1 150 tr/min 1 150 tr/min Less
Vitesse du ventilateur : Standard, minimum 550 tr/min 550 tr/min Less
Capacité ambiante : Standard 109.0 °F 43.0 °C Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, maximum 1 650 tr/min 1 650 tr/min Less
Température ambiante élevée : Vitesse du ventilateur, minimum 550 tr/min 550 tr/min Less
Capacité à température ambiante élevée 122.0 °F 50.0 °C Less

Chaîne cinématique

Rapports avant/arrière 8 rapports avant/6 rapports arrière 8 rapports avant/6 rapports arrière Less
Transmission Powershift, à prise directe et à arbres intermédiaires Powershift, à prise directe et à arbres intermédiaires Less
Freins – Entretien Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins de manœuvre : surface 3565.0 in² 23000.0 cm² Less
Freins – Stationnement Multidisques à bain d'huile Multidisques à bain d'huile Less
Freins – Secondaire Système de commande double circuit Système de commande double circuit Less

Circuit hydraulique

Type de circuit Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Détection de charge électrohydraulique, centre fermé Less
Type de pompe Piston variable Piston variable Less
Sortie de pompe 40.0 US gal/min 151.0 l/min Less
Pression maximale du circuit 3500.0 PSI 24100.0 kPa Less
Pression au repos 450.0 PSI 3100.0 kPa Less

Spécifications de fonctionnement

Vitesse maximale : Marche avant 27.7 mi/h 44.5 km/h Less
Vitesse maximale : Marche arrière 23.5 mi/h 37.8 km/h Less
Rayon de braquage, pneus avant extérieurs 24.5 ft 7.5 m Less
Angle de braquage : Gauche/droite 47,5° 47,5° Less
Angle d'articulation : Gauche/droite 20º 20º Less
Marche avant - 1re 2.4 mi/h 3.9 km/h Less
Marche avant - 2e 3.3 mi/h 5.3 km/h Less
Marche avant - 3e 4.75 mi/h 7.6 km/h Less
Marche avant : 4e 6.5 mi/h 10.5 km/h Less
Marche avant : 5e 10.2 mi/h 16.4 km/h Less
Marche avant : 6e 13.8 mi/h 22.2 km/h Less
Marche avant : 7e 19.0 mi/h 30.6 km/h Less
Marche avant, 8e 27.7 mi/h 44.5 km/h Less
Marche arrière - 1re 2.0 mi/h 3.3 km/h Less
Marche arrière : 2e 3.8 mi/h 6.2 km/h Less
Marche arrière - 3e 5.6 mi/h 8.9 km/h Less
Marche arrière - 4e 8.6 mi/h 13.9 km/h Less
Marche arrière : 5e 16.1 mi/h 26.0 km/h Less
Marche arrière : 6e 23.5 mi/h 37.8 km/h Less

Contenances

Contenance en carburant 90.0 gal (US) 341.0 l Less
Circuit de refroidissement 8.7 gal (US) 33.0 l Less
Circuit hydraulique : Réservoir 16.9 gal (US) 64.0 l Less
Huile moteur 3.7 gal (US) 14.0 l Less
Transmission/Différentiel/Réducteurs 16.5 gal (US) 62.5 l Less
Carter tandem (chacun) 15.6 gal (US) 59.0 l Less
Logement du palier de fusée de roue avant 0.1 gal (US) 0.5 l Less
Carter d'entraînement de cercle 1.8 gal (US) 7.0 l Less

Châssis

Barre d'attelage – Largeur 3.0 in 76.2 mm Less
Cercle – Diamètre 60.2 in 1530.0 mm Less
Cercle : Épaisseur du support de lame 1.4 in 35.0 mm Less
Barre d'attelage– Hauteur 6.0 in 152.0 mm Less
Structure du châssis avant : Hauteur 10.0 in 254.0 mm Less
Structure du châssis avant : Largeur 10.0 in 254.0 mm Less
Structure du châssis avant : Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Barre de traction – Épaisseur 0.4 in 9.5 mm Less
Barre d'attelage - épaisseur de la chape d'attelage 0.75 in 19.1 mm Less
Essieu avant : Hauteur au centre 22.5 in 572.0 mm Less
Essieu avant : Inclinaison des roues, gauche/droite 18º 18º Less
Essieu avant : Oscillation totale par côté 32º 32º Less

Tandems

Hauteur 19.76 in 502.0 mm Less
Largeur 6.76 in 171.7 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu : Intérieure 0.5 in 14.0 mm Less
Épaisseur du flanc de pneu : Extérieure 0.6 in 16.0 mm Less
Pas de la chaîne d'entraînement 1.8 in 44.5 mm Less
Espacement entre les essieux de roues 59.5 in 1510.0 mm Less
Oscillation tandem : Avant haut 15º 15º Less
Oscillation tandem : Avant bas 25º 25º Less

Bouclier

Largeur de lame 12.0 ft 3.7 m Less
Bouclier – Hauteur 24.0 in 610.0 mm Less
Bouclier – Épaisseur 0.87 in 22.0 mm Less
Rayon d'arc 16.3 in 413.0 mm Less
Garde entre lame et cercle 4.9 in 123.9 mm Less
Arête de coupe : Largeur 6.0 in 152.4 mm Less
Arête de coupe : Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Embout – Largeur 6.0 in 152.4 mm Less
Embout – Épaisseur 0.6 in 16.0 mm Less
Effort de traction à la lame – Base GVW 20350.0 lb 9230.0 kg Less
Effort de traction à la lame : PTAC maximum 24218.0 lb 10985.0 kg Less
Pression verticale exercée sur la lame : PTAC de base 16435.0 lb 7455.0 kg Less
Pression verticale exercée sur la lame : PTAC max. 29125.0 lb 13211.0 kg Less

Plage de la lame

Déport du cercle : À droite 25.8 in 656.0 mm Less
Déport du cercle : À gauche 25.8 in 656.0 mm Less
Déport du bouclier : À droite 26.0 in 660.0 mm Less
Déport du bouclier : À gauche 20.1 in 510.0 mm Less
Angle maximal de la lame 90º 90º Less
Plage d'extrémités de lame : Marche avant 40º 40º Less
Plage d'extrémités de lame : Marche arrière Less
Portée maximale à l'extérieur des roues : À droite 75.0 in 1905.0 mm Less
Portée maximale à l'extérieur des roues : À gauche 68.6 in 1742.0 mm Less
Hauteur de levage max. au-dessus du sol 16.8 in 427.0 mm Less
Profondeur de coupe maximale 28.3 in 720.0 mm Less

Ripper

Espacement entre les porte-dents du ripper 21.0 in 533.0 mm Less
Profondeur de rippage : Maximum 17.0 in 428.0 mm Less
Porte-dents du ripper 5 5 Less
Force de pénétration 17705.0 lb 8031.0 kg Less
Force d'extraction 26303.0 lb 11931.0 kg Less
Augmentation de la longueur de la machine, bras levé 39.2 in 995.0 mm Less

Scarificateur

Arrière : profondeur de scarification, maximale 10.5 in 266.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : largeur de travail 47.4 in 1205.0 mm Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : porte-dents de scarificateur 5 / 11 5 / 11 Less
Avant, type V, 5 ou 11 dents : profondeur de scarification, maximale 18.4 in 467.0 mm Less
Intermédiaire, droit : espacement de porte-dents de scarificateur 4.4 in 111.0 mm Less
Intermédiaire, droit : largeur de travail 71.0 in 1800.0 mm Less
Intermédiaire, droit : porte-dents de scarificateur 17 17 Less
Intermédiaire, droit : profondeur de scarification, maximale 12.5 in 317.0 mm Less
Intermédiaire, type V : espacement de porte-dents de scarificateur 4.6 in 116.0 mm Less
Intermédiaire, type V : largeur de travail 46.6 in 1184.0 mm Less
Intermédiaire, type V : porte-dents de scarificateur 11 11 Less
Intermédiaire, type V : profondeur de scarification, maximale 11.5 in 292.0 mm Less
Arrière : largeur de travail 91.0 in 2300.0 mm Less
Arrière : porte-dents de scarificateur 9 9 Less
Arrière : espacement de porte-dents de scarificateur 10.5 in 267.0 mm Less

Poids

Poids en ordre de marche : équipement standard 37204.0 lb 16875.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum : Essieu avant 16446.0 lb 7460.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, maximum : Essieu arrière 28244.0 lb 12811.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base : Essieu avant 9280.0 lb 4209.0 kg Less
Poids total autorisé en charge, base : Essieu arrière 22611.0 lb 10256.0 kg Less
Poids total autorisé en charge : Maximum, total 44690.0 lb 20271.0 kg Less
Poids total autorisé en charge : Base, total 31891.0 lb 14466.0 kg Less

Encombrement

Hauteur : au sommet de la cabine 129.0 in 3278.0 mm Less
Longueur - du contrepoids au ripper 389.3 in 9889.0 mm Less
Largeur : à l'extérieur des pneus avant 97.7 in 2481.0 mm Less
Longueur : de l'essieu avant au tandem intermédiaire 232.8 in 5915.0 mm Less
Longueur : du pneu avant à l'arrière de la machine 334.1 in 8488.0 mm Less
Longueur : de l'essieu avant au bouclier 98.85 in 2511.0 mm Less
Longueur : entre les essieux en tandem 59.5 in 1511.0 mm Less
Largeur : à l'extérieur des pneus arrière 97.7 in 2481.0 mm Less
Largeur : entre les axes des pneus 84.1 in 2136.0 mm Less
Hauteur : au centre de l'essieu avant 22.5 in 572.0 mm Less
Hauteur à la cheminée d'échappement 112.4 in 2855.0 mm Less
Hauteur au sommet des vérins 113.7 in 2890.0 mm Less
Garde au sol au niveau de l'essieu arrière 13.6 in 347.0 mm Less

Normes

Cadre ROPS/FOPS ISO 3471:1992 / ISO 3449:1992 ISO 3471:1992 / ISO 3449:1992 Less
Direction ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less
Freins ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Niveaux sonores ISO 6394 :1998/ISO 6395 :1988 ISO 6394 :1998/ISO 6395 :1988 Less

Poste de conduite

Commandes de direction et d'équipements

Bâti de cercle, cercle et lame

Groupe motopropulseur

Moteur

Circuit hydraulique

Solutions électroniques intégrées

Outils et accessoires de travail

Sécurité

Facilité d'entretien et service client

120M Équipement standard

POSTE DE CONDUITE
  • Climatisation avec chauffage
  • Accoudoir et repose-poignet réglables
  • Articulation, rappel automatique en position centrale
  • Cendrier et allume-cigare
  • Cat Messenger, système d'information du conducteur
  • Indicateur de déport de cercle
  • Patère pour vêtements
  • Porte-gobelet
  • Affichage numérique de la vitesse et du rapport
  • Portes, à droite et à gauche avec essuie-glace
  • Bloc d'instruments: articulation, température du liquide de refroidissement,
  • Jauge de niveau de la machine
  • Compteur d'entretien numérique
  • Commandes hydrauliques par joysticks
  • Échelles, cabine, côtés gauche et droit
  • Éclairage de nuit pour cabine
  • Rétroviseur, intérieur, à grand angle
  • Prise de courant 12 V
  • Prééquipement radio, divertissements
  • Cabine ROPS insonorisée
  • Ceinture de sécurité à enrouleur de 76 mm de large
  • Siège à suspension Comfort, revêtement tissu
  • Espace de rangement pour glacière/panier-repas
  • Commande d'accélération, électronique
  • Vitres en verre feuilleté :

CHAÎNE DE TRANSMISSION
  • Filtre à air, à deux étapes, type à sec, système automatique d'éjection de poussière,
  • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
  • Courroie multifonction à tendeur automatique
  • Freins hydrauliques sur les quatre roues
  • Différentiel, blocage/déblocage
  • Vidange, huile moteur, écologique
  • Protection électronique contre les surrégimes
  • Moteur, C6.6 Cat® avec technologie ACERT™
  • Séparateur eau/carburant
  • Ventilateur à vitesse variable hydraulique
  • Silencieux, sous le capot
  • Frein de stationnement multidisque, étanche, refroidi par huile
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Essieu arrière modulaire
  • Vidange des dépôts, réservoir de carburant
  • Transmission, 8 AV/6 AR, powershift, à prise directe
  • VHP (puissance variable)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 80 A, sous carter étanche
  • Batteries, sans entretien, à usage intensif, 1 125 CCA
  • Tableau de disjoncteur à hauteur d'homme
  • Circuit électrique, 24 V
  • Commande de profil longitudinal prête: faisceau de la cabine, logiciel,
  • Phares, à inverseur
  • Éclairage, dispositif de déplacement sur route monté sur le toit
  • Feux, arrière et stop, LED
  • Prééquipement Product Link
  • Démarreur électrique

AUTRES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE
  • Accumulateurs de freins, double certification
  • Pare-chocs, arrière, intégré, avec attelage
  • Catalogue de pièces sur CD-ROM
  • Embrayage à friction d'entraînement de cercle
  • Lames de coupe
  • Portes (3), compartiment moteur, verrouillables
  • Bâti de cercle: 4 patins avec bandes d'usure remplaçables
  • Embouts
  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à - 35 °C (- 30 °F)
  • Contrôle des liquides à hauteur d'homme
  • Châssis articulé avec verrou de sécurité
  • Réservoir de carburant, accès à hauteur d'homme
  • Arrêt moteur placé à hauteur d'homme
  • Marteau (sortie en cas d'urgence)
  • Avertisseur sonore électrique
  • Hydraulique, 8 commandes d'équipements de base
  • Hydraulique load-sensing
  • Verrouillage de l'équipement hydraulique pour les déplacements sur route
  • Lame
  • Montage, accessoires pour toit de cabine
  • Pompe hydraulique, haute capacité (99 cc/6 in3)
  • Peinture, réduction des reflets: haut du châssis avant
  • Accès pour nettoyage du radiateur
  • Direction de secours
  • Facilité d'entretien, côté gauche
  • Orifices S•O•SSM : moteur, hydraulique, transmission, liquide de refroidissement, carburant
  • Protections/passerelle sur tandems
  • Boîte à outils
  • Barre d'attelage

PNEUS, JANTES ET ROUES
  • Tolérance partielle pour pneus et jantes démontables

120M Options

ELECTRIQUE kg lb
  • Alternateur, 150 ampères 2 5
  • Batteries :
  • Convertisseur, communication (CB) 5 11
  • Éclairage :

PROTECTIONS
  • couvercles, écran 4 9
  • débris__9_20
  • Blindage/avertisseur de transmission 76 167
  • Transmission 133 293

POSTE DE CONDUITE
  • Ventilateur, dégivreur, fenêtre arrière 2 4
  • Rétroviseurs, extérieurs :
  • Siège, à suspension pneumatique, revêtement tissu 2 5
  • Pare-soleil 2 5
  • Essuie-glace, des deux côtés 0 1
  • Essuie-glace/Lave-glace, arrière 0 1

CHAÎNE DE TRANSMISSION
  • Préfiltre, Sy-Klone 9 20
  • Transmission, autoshift 2 5

AUTRES ACCESSOIRES kg lb
  • AccuGrade ARO 41 90
  • Accumulateurs, relevage de la lame 77 170
  • Graissage automatique, Lincoln 23 50
  • Graissage automatique, Lincoln, supplément pour ripper 5 10
  • Caméra de vision arrière 9 20
  • Product Link 321SR Caterpillar 5 10
  • Compresseur/réservoir, air 23 50
  • Garde-boue, avant, traction intégrale 56 124
  • Garde-boue, arrière 119 262
  • Réchauffeur de liquide de refroidissement moteur :
  • Des équipements hydrauliques avec une ou plusieurs
  • Système de sécurité 2 5
  • Montage aileron chasse-neige, châssis prééquipé 91 200
  • Aide au démarrage, à l'éther .5 1

OUTILS DE TRAVAIL / ATTAQUE DU SOL
  • Rallonge de lame, 610 mm
  • Lames de coupe, courbées 43 95
  • Bâti de cercle, 6 patins-guides 22,7 50
  • Embouts, revêtement 24 52
  • Ensemble de levage avant, manuel 680 1500
  • Scarificateur central 939 2071
  • Lame
  • Plateau de poussée, contrepoids 885 1950
  • Ripper/scarificateur, arrière 998 2200
  • Dent de ripper 30 67
  • Scarificateur, avant 434 956
  • Scarificateur, dent 69 152

VERSIONS DE MACHINE
  • Équipement canadien
  • Version pour l'Europe
  • Version pour routes, pour l'Europe
  • Version pour déneigement