Moteur
Plage de puissance nette (Tier 4) | 139.0 HP 104.0 kW |
Capacité standard | 122.0 °F 50.0 °C |
Nombre de cylindres | 6 6 |
Altitude de détarage (AWD) | 5499.0 ft 1676.0 m |
Réserve de couple : ISO 9294 | 42% 42% |
Note (2) | La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au régime nominal de 2 000 tr/min, mesurée au volant si le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un silencieux et d'un alternateur. |
Cylindrée | 427.8 in³ 7.01 l |
Altitude de détarage | 9842.5 ft 3000.0 m |
Couple maximal - ISO 9249 | 606.0 lb/pi 822.0 N·m |
Note (3) | Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 Puissance telle que déclarée conformément à la norme ISO 14396 |
Alésage | 4.1 in 105.0 mm |
Régime moteur (tr/min) | 2,000 2,000 |
Couple maximal - AWD activée | 611.0 lb/pi 828.0 N·m |
Nota (1) | La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication." La puissance nette est testée conformément aux normes ISO 9249, SAE J1349 et CEE 80/1269 en vigueur au moment de la fabrication." |
Modèle de moteur | Cat 7.1 Cat 7.1 |
Course | 5.3 in 135.0 mm |
Émissions | Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV - Norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA Norme américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV - Norme américaine EPA Tier 3/européenne Stage IIIA |