793F (Tier 4)

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Moteur

Engine Model C175-16 Cat C175-16 Cat Less
Puissance nette (ISO 9249)† 2650.0 HP 1976.0 kW Less
Bore 6.9 in 175.0 mm Less
Stroke 8.7 in 220.0 mm Less
Displacement 5187.0 in³ 85.0 l Less
Note (2) Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAE J1995 (température de 25 °C/77 °F et pression atmosphérique de 99 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16 °C (60 °F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 Btu/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30 °C (86 °F). Valeurs nominales dans des conditions atmosphériques normales, conformément à la norme SAE J1995 (température de 25 °C/77 °F et pression atmosphérique de 99 kPa/29,61 Hg). Puissance obtenue à partir d'un carburant d'une densité API de 35 à 16 °C (60 °F), ayant un pouvoir calorifique inférieur de 42 780 kJ/kg (18 390 Btu/lb) pour un moteur utilisé à une température de 30 °C (86 °F). Less
Nota (1) Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 750 tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme. Les puissances nominales s'appliquent à un régime nominal de 1 750 tr/min lors d'essais réalisés dans les conditions spécifiées de la norme. Less
Réserve de couple 20 % 20 % Less
Note (3) Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 200 m (10 500 ft) d'altitude. Aucun détarage n'est nécessaire jusqu'à 3 200 m (10 500 ft) d'altitude. Less
Normes sur les émissions Conforme aux normes Tier 4 Final sur les émissions. Conforme aux normes Tier 4 Final sur les émissions. Less

Poids (approximatifs)

Fourchette de poids de la benne 26 862 à 47 627 kg (59 220 à 105 000 lb) 26 862 à 47 627 kg (59 220 à 105 000 lb) Less
Poids du châssis 274587.0 lb 124586.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile nominale 250.0 ton (US) 226.8 ton (US) Less
Angle de braquage 36.0 ° 36.0 ° Less
Vitesse maximale, en charge 37.3 mi/h 60.0 km/h Less
Diamètre de dégagement pour le braquage 107.0 ft 33.0 m Less
Rayon de braquage, avant 93.0 ft 28.0 m Less
Poids brut en ordre de marche 386 007 ou 390 089 kg (851 000 ou 860 000 lb) 386 007 ou 390 089 kg (851 000 ou 860 000 lb) Less
Remarque Se référer à la politique de charge utile 10/10/20 Cat concernant les tombereaux pour applications minières afin de connaître les seuils de poids total autorisé en charge (PTAC). Se référer à la politique de charge utile 10/10/20 Cat concernant les tombereaux pour applications minières afin de connaître les seuils de poids total autorisé en charge (PTAC). Less

Réducteurs

Rapport du différentiel 1,8:1 1,8:1 Less
Ratio planétaire 16:1 16:1 Less
Rapport de réduction total 28,8:1 28,8:1 Less

Transmission

Forward 1 8.0 mi/h 12.9 km/h Less
Marche avant - 2 10.8 mi/h 17.4 km/h Less
Forward 3 14.8 mi/h 23.8 km/h Less
Forward 4 19.9 mi/h 32.1 km/h Less
Forward 5 27.1 mi/h 43.6 km/h Less
Forward 6 37.3 mi/h 60.0 km/h Less
Marche arrière 7.3 mi/h 11.8 km/h Less

Suspension

Oscillation de l'essieu arrière ± 4,9 degrés ± 4,9 degrés Less
Course réelle du vérin - Avant 5.1 in 130.5 mm Less
Effective Cylinder Stroke - Rear 4.2 in 105.5 mm Less

Vérins de benne

Temps d'abaissement de la benne, position libre 20.0 Secondes 20.0 Secondes Less
Relief Valve Setting - Raise 2955.0 PSI 20370.0 kPa Less
Débit de la pompe, régime maxi à vide 224.0 US gal/min 846.0 l/min Less
Abaissement de la benne, régime maxi à vide 17.5 Secondes 17.5 Secondes Less
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 19.0 Secondes 19.0 Secondes Less

Freins

Diamètre extérieur 34.5 in 874.5 mm Less
Normes ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less
Surface des freins, arrière 20847.0 in² 34500.0 cm² Less
Surface des freins – Avant 13921.0 in² 89817.0 cm² Less

Répartition du poids, approximative

Essieu avant – À vide 49 % 49 % Less
Essieu arrière – En charge 67 % 67 % Less
Essieu arrière – À vide 51 % 51 % Less

Répartition du poids (approximative)

Essieu avant – En charge 33 % 33 % Less

Service Refill Capacities

Circuit de direction (réservoir inclus) 77.0 gal (US) 290.0 l Less
Carter moteur 82.0 gal (US) 312.0 l Less
Fuel Tank 750.0 gal (US) 2839.0 l Less
Cooling System 284.0 gal (US) 1074.0 l Less
Circuit de levage/freinage (réservoir inclus) 347.0 gal (US) 1315.0 l Less

Contenances

Convertisseur de couple/carter de transmission 27.0 gal (US) 102.0 l Less
Convertisseur de couple/circuit de transmission (carter compris) 55.0 gal (US) 209.0 l Less
Carter de pont arrière 260.0 gal (US) 984.0 l Less
Réservoir de liquide d'échappement diesel 62.0 gal (US) 234.7 l Less

ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement)

Normes ROPS Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) proposé par Caterpillar est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour l'opérateur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS) proposé par Caterpillar est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour l'opérateur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur. Less
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 pour le conducteur et ISO 13459:2012 Niveau II pour l'instructeur. Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques (1) Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et 6396 est de 74 dB(A) pour une cabine Cat correctement montée et entretenue, et testée avec portes et vitres closes. Le niveau de pression acoustique mesuré suivant les méthodes de cycle de travail spécifiées par les normes ISO 6394 et 6396 est de 74 dB(A) pour une cabine Cat correctement montée et entretenue, et testée avec portes et vitres closes. Less
Normes acoustiques (2) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque le conducteur travaille dans un poste de conduite ouvert (qui n'est pas correctement entretenu ou dont les portes/vitres sont ouvertes) pendant de longues périodes ou dans un environnement bruyant. Less

Steering

Normes direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less

Dimensions (approximatives)

De l'essieu arrière à la partie arrière 13.11 ft 3997.0 mm Less
Largeur extérieure de la benne 26.06 ft 7942.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 18.75 ft 5712.0 mm Less
Garde au sol 3.42 ft 1041.0 mm Less
Empattement 19.37 ft 5905.0 mm Less
Largeur hors tout des pneus 24.95 ft 7605.0 mm Less
Garde au sol de la protection moteur 4.35 ft 1325.0 mm Less
Hauteur à l'avant du toit 23.21 ft 7074.0 mm Less
Hauteur de vidage 4.27 ft 1301.0 mm Less
Largeur intérieure de la benne 24.06 ft 7334.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus avant 18.4 ft 5609.0 mm Less
Longueur hors tout 43.83 ft 13360.0 mm Less
Hauteur hors tout – Benne relevée 45.0 ft 13710.0 mm Less
Remarque Modèle présenté avec une benne HP de 162 m3 (212 yd3). Modèle présenté avec une benne HP de 162 m3 (212 yd3). Less
Garde au sol de l'essieu arrière 3.71 ft 1130.0 mm Less
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 16.28 ft 4963.0 mm Less
Hauteur de chargement – À vide 20.28 ft 6181.0 mm Less

Normes sur les émissions

Conforme aux normes américaines EPA Tier 4 Final sur les émissions et est doté de la réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) de Caterpillar qui offre des coûts de consommation totale de liquide les plus bas et une plus grande fiabilité.

Moteur hautes performances

Le Moteur C175-16 Cat® offre le parfait accord entre puissance, robustesse et économie.

Entretien simplifié

Les points d'entretien regroupés et améliorés permettent de passer moins de temps à l'atelier et plus au travail.

Freinage puissant

Les quatre freins multidisques Cat refroidis par huile offrent des performances de freinage exceptionnelles et durent plus longtemps.

Transmission Powershift

La transmission souple à six rapports recourant à la commande ECPC garantit une conduite confortable, une puissance constante et un rendement énergétique accru.

Fiabilité du système à entraînement mécanique

Le groupe motopropulseur du modèle 793F en fait le tombereau pour applications minières le plus rapide sur les pentes abruptes, sur les sols instables et sur les pistes présentant une forte résistance au roulement.

Cabine confortable

Les dimensions généreuses de la cabine offrent une visibilité incomparable et un confort de conduite exceptionnel.

Benne

Divers modèles de bennes conçus et construits par Caterpillar assurent une fiabilité et des performances optimales.

793F (Tier 4) Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai, 225 A
  • Batteries 210 Ah, sans entretien, 12 V (2)
  • Convertisseur électrique, 12 V
  • Système électrique, 24 V, 10, 15 et 20 A
  • Prise pour câbles volants
  • Éclairage
    • Feux de recul et de détresse
    • Clignotants (avant et arrière à diodes)
    • Accès échelle avant/plateforme de service
    • Feux stop/arrière (diodes)
    • Compartiment moteur
    • VIMS, témoin bleu (diodes)
    • Phares, avec sélecteur feux de croisement/route
    • Feux stop et ralentisseur état prêt

POSTE DE CONDUITE
  • Climatiseur avec commande automatique de température
  • Prise d'alimentation 12 V CC (3)
  • Crochet à vêtements
  • Porte-gobelet
  • Port de connexion pour diagnostic
  • Plafonnier
  • Prééquipement radio
    • Convertisseur 5 A, haut-parleurs et faisceau de câblage
  • Jauges/indicateurs
    • Panneau d'indicateurs :
      – Température de l'huile de transmission
      – Température d'huile de frein
      – Température du liquide de refroidissement du moteur
      – Niveau de carburant
      – Température d'huile du convertisseur de couple
    • Indicateur d'anomalie de commande électrique du moteur
    • Compteur d'entretien électrique
    • Compteur de vitesse
    • Compte-tours
    • Indicateur de niveau du liquide d'échappement diesel (DEF)
  • Chauffage/dégivrage, 11 070 kCal (45 930 Btu)
  • Commande électrique de levage de la benne
  • Klaxon
  • Système de détection d'objets intégré
  • Rétroviseurs chauffants, droit et gauche
  • Cabine ROPS, isolée/insonorisée
  • Siège conducteur à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité du côté conducteur, à trois points et à enrouleur
  • Ceinture de sécurité du côté instructeur, à deux points et à enrouleur
  • Marchepied et passerelle d'accès, 600 mm (23,6 in)
  • Volant de direction, rembourré, inclinable et télescopique
  • Compartiments de rangement
  • Vitre teintée
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Centrale de messages VIMS avec Advisor
  • Fenêtre conducteur électrique
  • Essuie-glace, commande intermittente et réservoir de lave-glace du condenseur de climatisation
  • Radio « plug-and-play », prises d'alimentation sans interrupteur 12 V
  • Cabine pré-équipée pour système d'extinction des incendies

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Cat C175-16 conforme à la norme sur les émissions Tier 4 Final
    • Filtre à air avec préfiltre (4)
    • Refroidisseur d'admission air-air (ATAAC)
    • Protection de démarreur automatique
    • Aide au démarrage à l'éther (automatique)
    • Capteur de pression d'huile multipoint
    • Turbocompression (4)/refroidisseur d'admission
  • Système de post-traitement du moteur
    • Réservoir de l'électronique de la pompe (PETU, Pump Electronic Tank Unit)
    • Module d'émissions propres (CEM, Clean Emission Module)
  • Circuit de freinage
    • Commande de ralentisseur automatique, réglable
    • Moteur de desserrage des freins (remorquage)
    • Protection contre le surrégime moteur
    • Disques de frein longue durée
    • Freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière)
      – Manœuvre, ralentissement, stationnement, auxiliaire
    • Frein de stationnement intégré avec sélecteur de pignon
    • Auxiliaire, urgence
  • Stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
  • Transmission
    • Powershift automatique à 6 vitesses avec commande électronique (ECPC)
    • Neutralisateur de marche arrière, benne relevée
    • Limiteur de changement de rapport, benne relevée
    • Changement de rapport avec contrôle de l'accélérateur
    • Gestion des inversions de sens de marche
    • Limiteur de rétrogradation/passage en marche arrière
    • Modulation individuelle des embrayages
    • Convertisseur de couple verrouillable
    • Limiteur de point mort
    • Contacteur de démarrage de point mort
    • Vitesse maximale programmable
    • Pré-lubrification/moteur
    • Lubrification et filtration continue de l'essieu arrière

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Système de lubrification automatique avec baril de 41 kg (90 lb), arrêt automatique et filtre à graisse
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Volet de sécurité de l'arbre de transmission
  • Circuit de remplissage rapide de liquide d'échappement diesel
  • Circuit de carburant diesel à remplissage rapide
  • Filtre à carburant avec séparateur d'eau
  • Verrouillage du coupe-batterie au niveau du sol
  • Dispositif d'arrêt du moteur au niveau du sol
  • Verrouillage du dispositif anti-démarrage au niveau du sol
  • Verrouillage de la transmission au niveau du sol
  • Accès au port de données VIMS au niveau du sol
  • Vidange très rapide de l'huile du carter
  • Filtres hydrauliques d'une capacité de 1 000 heures
  • Réservoirs (3 séparés)
    • Frein/vérins, direction/ventilateur, transmission/convertisseur
  • Chasse-pierres
  • Points d'entretien, au niveau du sol
  • Regards de niveau d'huile pour moteur hydraulique
  • Orifices de prélèvement S•O•SSM
  • Direction auxiliaire automatique
  • Œilletons d'arrimage intégrés
  • Crochets de remorquage (à l'avant)/goupilles de remorquage (à l'arrière)
  • Système de commande de traction
  • Verrous de protection antivandalisme
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)
    • Inclut la surveillance de charge utile VIMS avec gestionnaire de vitesse et de charge utile maximale
      – (Il est recommandé d'utiliser un câble de téléchargement 127-9797, ainsi qu'un logiciel PC JERD2175. Logiciel supplémentaire « VIMS Supervisor » YERA1403. À commander séparément. PC non fourni.)
  • Démarcations haute visibilité antidérapantes de l'accès principal
  • Points de fixation
  • Couvercle du coffre de batterie en caoutchouc
  • Support d'extincteur portable
  • Injecteurs de graisse SL-V
  • Garde-boue du réservoir de carburant

ANTIGEL
  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à -35 °C (-30 °F)

793F (Tier 4) Options

OPTIONS
  • Ralentisseur additionnel pour transports en pente
  • Chauffage de la benne
  • Siège instructeur à suspension pneumatique Comfort Cat
  • Antigel/liquide de refroidissement, protection jusqu'à –50 °C (–58 °F)
  • Indicateur d'usure de frein
  • Préfiltre à air de la cabine
  • Pare-chocs avec crochet de remorquage central
  • Vitre électrique côté conducteur, côté droit
  • Système de démarrage électrique
  • Réchauffeur du liquide de refroidissement et de l'huile moteur pour les démarrages par temps froid
  • Éclairage additionnel
  • Groupe réflecteur haute visibilité
  • Klaxon d'atelier
  • Travail en hauteur
  • Arrêt d'urgence
  • Quatre ensembles de rétroviseurs
  • Garde-boue du réservoir hydraulique
  • Temporisateur de coupure de ralenti du moteur
  • Ensembles de roues longue durée
  • Affichage numérique externe de la charge utile
  • Centre d'entretien et de remplissage rapide avec S•O•S en temps réel et clavier
  • Siège conducteur chauffant Comfort Cat
  • Éclairage à décharge haute intensité (HID) (avant et arrière)
  • Odomètre de moyeu (km et miles)
  • Extincteur portable
  • Refroidisseur de lubrification de l'essieu arrière
  • Pare-soleil avant
  • Protection de jante
  • Dimensions des jantes (813 mm/32 in)
  • Analyse des conditions routières (Road Analysis Control, RAC)
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Accès à l'arrière de la cabine facilité par une passerelle et une main courante
  • Cales de roues
  • Système de visibilité sur la zone de travail (WAVS)