Tombereaux de chantier 785G (Tier 4) Une machine qui change la donne dans le secteur minier

Spécifications produit pour 785G (Tier 4)

Moteur

Poids (approximatifs)

Caractéristiques de fonctionnement

Pneus

Transmission

Suspension

Vérins de benne

Circuit de freinage

Répartition du poids, approximative

Benne

Contenances pour l'entretien

Direction

ROPS

Niveaux sonores

Dimensions (toutes les dimensions sont approximatives. Benne MSD II, pneus 33R51, machine à vide.)

785G (Tier 4) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Groupe motopropulseur 33R51 avec jantes standard
  • Moteur Cat 3512E à forte cylindrée Tier 4 Final et post-traitement
    – Gestion thermique du moteur et DEF automatique
    – Gestion du ralenti basse tension automatique
    – Filtre à air avec préfiltre (deux)
    – Turbocompresseur (quatre) avec refroidisseur d'admission air-air
    – Circuit de carburant du système mécanique à injecteurs-pompes électroniques (MEUI™-A)
    – Protection du démarreur automatique
    – Aide automatique au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage hydraulique :
    – Commande de ralentisseur automatique, réglable
    – Freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) : manœuvre, ralentissement, stationnement, auxiliaire ; stratégie anti-redressement
    – Protection contre les surrégimes moteur
    – Frein de stationnement intégré avec sélecteur de rapport
    – Moteur de desserrage des freins (remorquage)
    – Disques de frein en matériau longue durée
  • Transmission :
    – Powershift automatique à six vitesses doté de la commande électronique de la pression d'embrayage (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
    – Stratégie de commande électronique avancée (APECS, Advanced Electronic Control Strategy)
    – Neutralisateur de marche arrière, benne relevée
    – Limiteur de changement de rapport avec benne relevée
    – Limiteur de rétrogradation/passage en marche arrière
    – Gestion des changements de direction
    – Système de commande de traction amélioré
    – Rapport supérieur programmable
    – Capteur de niveau d'huile
    Verrouillage de point mort
    – Contacteur de démarrage de point mort
    – Convertisseur de couple verrouillable
    – Graissage et filtration continue de l'essieu arrière

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Prise de démarrage auxiliaire/charge de la batterie
  • Boîtier de commande de l'alimentation accessible depuis le sol
    – Port VIMS™ Ethernet et témoin VIMS™
    – Mises hors service du démarreur, de la transmission et de la batterie du moteur
  • Alternateur sans balai, 225 A
  • Avertisseur de recul
  • Système électrique 24 V, batteries à faible entretien (2) 93 Ah
  • Témoins de charge à diode
  • Système d'éclairage à diode :
    – Feux de recul et de détresse
    – Feux de bordure, (un) latéral droit, (un) latéral gauche
    – Clignotants de direction (avant et arrière)
    – Éclairage du compartiment moteur
    – Phares avec sélecteur de feux de croisement/route
    – Éclairage de l'échelle et de la passerelle de service
    – Feux stop/arrière

POSTE DE CONDUITE

  • Système hydraulique HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, chauffage/ventilation/climatisation) unifié avec commande automatique de la température
  • Ceinture de sécurité quatre points pour le siège du conducteur
  • Lève-vitres électriques
  • Rétroviseurs chauffants, droite et gauche
  • Siège conducteur chauffé et ventilé
  • Sièges à suspension pneumatique pour le conducteur et l'instructeur
  • Emplacements de stockage du rapport conducteur
  • Dispositif de montage des accessoires du client
  • Port de connexion de diagnostic COM3 et Ethernet
  • Plafonnier et lecteurs de cartes
  • Prééquipement anti-incendie
  • Arrêt retardé du moteur
  • Système intégré de détection d'objets avec affichage à écran tactile
  • Écran tactile interactif d'information du véhicule
    – Mode Jour/Nuit
    – Avertisseur sonore
    – Affichage à quatre instruments
  • Indicateurs et panneau de témoins :
    – Températures d'huile et de liquide de refroidissement critiques
    – Niveau de carburant et DEF
    – Indicateurs de panne du système moteur, des freins et de la transmission
    – Indicateur de vitesse, compte-tours
  • Prééquipement radio :
    – Haut-parleurs
    – Antenne (radio AM/FM/WB/satellite)
    – Dispositifs de montage radio et alimentation électrique 12 V
  • Pare-soleil avant escamotable
  • Connexion d'alimentation auxiliaire 12 V
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Commande électrique de levage de la benne
  • Échelle et passerelle d'accès, 600 mm (24 in)
  • Volant de direction, inclinable, télescopique
  • Essuie-glace, commande intermittente
  • Remplissage automatique de liquide de lave-glace depuis le condensateur de climatisation

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée -35 °C (-30 °F)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Product Link™ Elite

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Démarreur pneumatique à turbine avec réservoir d'air, klaxon pneumatique et circuit de lubrification automatique
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Filtres hydrauliques, 1 000 heures
  • Protections des composants en rotation
  • Remplissage rapide de carburant et circuit de remplissage DEF à distance
  • Direction auxiliaire (automatique)
  • Points de fixation
  • Crochets de remorquage (à l'avant) et goupilles de remorquage (à l'arrière)
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)
  • Connexion auxiliaire « Coupure définie par l'utilisateur »
  • Regards de niveau pour les huiles hydrauliques
  • Ports S∙O∙SSM

785G (Tier 4) Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Jantes à changement rapide
  • Version du groupe motopropulseur avec pneus plus grands 36R51
  • Prégraissage, moteur
  • Refroidisseur de l'essieu arrière
  • Commande d'embrayage, ventilateur de refroidissement à vitesse variable

BENNE

  • Volume MSD : 99 m3 (130 yd3)
  • Benne MSD II : 100 m3 (131 yd3)
  • Benne à deux pentes : 78 m3 (102 yd3)
  • Prolongations de paroi latérale et arrière spécifiques à la benne
  • Ensembles de garniture de benne personnalisables
  • Benne à diffusion de chaleur
  • Chasse-pierres
  • Groupe d'éclairage de la benne arrière : Feux de direction, stop et arrière

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Verrouillage de l'accélérateur électronique
  • Affichage numérique de la charge utile
  • Projecteurs arrière auxiliaires, (un) latéral droit, (un) latéral gauche
  • Pas d'air - Démarreur électrique avec batteries (quatre) 93 Ah, klaxon électrique et circuit de lubrification automatique

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Système d'extinction des incendies - ANSUL® LVS
  • Échelle d'accès motorisée
  • Réchauffeur de carburant, séparateur d'eau/carburant
  • Analyse des conditions routières (Road Analysis Control, RAC)
  • Démarrage par temps froid (réchauffeur du bloc-moteur)
  • Centre d'entretien des liquides accessible au niveau du sol, fluide hydraulique et liquide de refroidissement
  • Remorquage pare-chocs - Kit goupille centrale
  • Communication Ar - Radio MineStar™
  • Divers :
    – Extincteur portable
    – Odomètre de moyeu, kilomètres
    – Cales de roues
    – Indicateur d'usure de frein
    – Protection de carter cinq pièces
    – Protection pour travail en hauteur

ANTIGEL

  • Liquide de refroidissement, -50 °C (-58 °F)

Découvrez comment 785G (Tier 4) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  785G (Tier 4)

Afficher davantage d'offres