Tombereaux pour applications minières 789 (Tier 4 Final / Stage V)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Charge utile nominale
211 ton (US)
191 t
Poids brut nominal de la machine
715000 lb
324319 kg
Puissance brute - SAE J1995
2100 HP
1566 kW

Aperçu

DÉPLACEZ PLUS DE MATÉRIAUX EN CONSOMMANT MOINS DE CARBURANT.

Que faut-il pour doper vos résultats? Un tombereau offrant des performances supérieures dans un grand nombre d'applications? U tombereau offrant les coûts d'exploitation par tonne les plus bas dans sa catégorie, pour une réduction des coûts d'exploitation globaux? Une fiabilité et des coûts réduits, accompagnés d'une importante durée de vie, du moteur au groupe motopropulseur, en passant par les composants, les freins et le châssis? Avec le Tombereau 789 Cat®, vous obtenez tout cela, et plus encore. Le 789 offre le coût par tonne le plus bas de sa catégorie, ainsi qu'une haute fiabilité, ce qui réduit les coûts globaux et assure une meilleure rentabilité pour l'exploitation minière la plus importante au monde : la vôtre.

Avantages

Jusqu'à 9 % de réduction de la consommation de carburant par rapport à Tier2

La consommation réduite de liquides et de carburant permet de diminuer le coût total de propriété (TCO, Total Cost of Ownership).

Une conduite plus souple avec des temps de cycle plus rapides

Utilisation des commandes de transmission électroniques dotées de la stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) assurant une meilleure accélération et une optimisation du passage des rapports.

34% Cabine plus grande

La cabine ergonomique offre au conducteur et à l'instructeur un confort, une visibilité et une sécurité accrus, avec des écrans tactiles intégrés.

Spécifications produit pour 789 (Tier 4 Final / Stage V)

Puissance brute - SAE J1995 2100 HP 1566 kW
Puissance nette - SAE J1349 1975 HP 1473 kW
Régime nominal 1650 r/min 1650 r/min
Taux d'émissions US Tier 4 / UE Stage V US Tier 4 / UE Stage V
Alésage 6.7 in 170 mm
Course 8.5 in 215 mm
Cylindrée 4766 in³ 78.1 l
Modèle de moteur 3516ECat® 3516ECat®
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Charge utile nominale 211 ton (US) 191 t
Poids brut nominal de la machine 715000 lb 324319 kg
Poids du châssis 234003 lb 106142 kg
Poids de la benne 59827 lb 27137 kg
Nota (1) Contactez votre fabricant de pneus pour connaître la charge maximale. Contactez votre fabricant de pneus pour connaître la charge maximale.
Nota (2) Poids du châssis avec plein de carburant et de liquides, équipements standards et obligatoires, vérin, groupe de support de benne, jantes et pneus. Poids du châssis avec plein de carburant et de liquides, équipements standards et obligatoires, vérin, groupe de support de benne, jantes et pneus.
Essieu avant, à vide 50 % 50 %
Essieu arrière, à vide 50 % 50 %
Essieu avant, en charge 33 % 33 %
Essieu arrière, en charge 67 % 67 %
Type Réducteurs doubles à planétaires avec essieux flottants. Réducteurs doubles à planétaires avec essieux flottants.
Type Deux vérins hydrauliques bi-étagés avec clapet d'amortissement. Deux vérins hydrauliques bi-étagés avec clapet d'amortissement.
Type Cylindres azote/huile autonomes, supports de goupille à goupille, doubles fixations de la chape de cisaille en haut et en bas Cylindres azote/huile autonomes, supports de goupille à goupille, doubles fixations de la chape de cisaille en haut et en bas
Chauffage/dégivreur 36510 Btu/h 36510 Btu/h
Jantes 29" x 57" 29" x 57"
Normes FOPS Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 pour le conducteur et ISO 13459:2012 Stage II pour l'instructeur. Le cadre de protection contre les chutes d'objets (FOPS) est conforme à la norme ISO 3449:2005 pour le conducteur et ISO 13459:2012 Stage II pour l'instructeur.
Rapport différentiel 2.35:1 2.35:1
Rapport planétaire 10.83:1 10.83:1
Rapport de réduction total 25.46:1 25.46:1
Marche avant - 1 7.8 mile/h 12.6 km/h
Marche avant - 2 10.6 mile/h 17.1 km/h
Marche avant - 3 14.4 mile/h 23.1 km/h
Marche avant 4 19.4 mile/h 31.2 km/h
Marche avant5 26.3 mile/h 42.3 km/h
Marche avant6 35.5 mile/h 57.2 km/h
Marche arrière 7.3 mile/h 11.8 km/h
Vitesse maximale, en charge 35.5 mile/h 57.2 km/h
Pneus standard 37.00-R51 37.00-R51
Pneus en option 40.00-R51 40.00-R51
Nota (1) Jantes à changement rapide en option. Jantes à changement rapide en option.
Nota (2) Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés et les capacités TKPH (TMPH). Caterpillar conseille de réaliser une étude complète de l'application prévue et de consulter le fournisseur pour le choix des pneus les plus appropriés et les capacités TKPH (TMPH).
Freins de manœuvre Sur les quatre roues, à disques à bain d'huile, refroidis par huile, à commande hydraulique Sur les quatre roues, à disques à bain d'huile, refroidis par huile, à commande hydraulique
Surface de freinage à disque à bain d'huile avant 12662 in² 81693 cm²
Surface de freinage à disque à bain d'huile arrière 20861 in² 134590 cm²
Normes Service et secondaire : ISO 3450:2011 Service et secondaire : ISO 3450:2011
Frein de stationnement Sur les quatre roues, multidisques, actionnement par ressort, relâchement par pression hydraulique Sur les quatre roues, multidisques, actionnement par ressort, relâchement par pression hydraulique
À ras 101 yd³ 77 m³
Capacité à refus (SAE2:1) 141 yd³ 108 m³
Débit de la pompe, régime maxi à vide 106.5 gal/min 403 l/min
Réglage du clapet de décharge, levage 2749 psi 18950 kPa
Temps de levage de la benne, régime maxi à vide 14 s 14 s
Temps d'abaissement de la benne, position libre 16 s 16 s
Course réelle du vérin -Avant 4.12 in 104.65 mm
Course réelle du vérin -Arrière 3.67 in 93.22 mm
Essieu arrière: oscillation ±5° ±5°
Réservoir de carburant, standard 544 gal (US) 2060 l
Réducteur : chacun 5.8 gal (US) 22 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 62 gal (US) 233 l
Carter 77 gal (US) 291 l
Différentiel - Réducteurs 161 gal (US) 610 l
Réservoir de liquide de direction 42 gal (US) 160 l
Circuit de direction - Réservoir inclus 46 gal (US) 175 l
Réservoir de benne/freins 169 gal (US) 640 l
Circuit de benne/frein 347 gal (US) 1315 l
Circuit de levage/freinage - Réservoir inclus 55 gal (US) 209 l
Convertisseur de couple - Système de transmission - Avec carter d'huile 55 gal (US) 209 l
Circuit de refroidissement 180 gal (US) 679 l
Climatisation HFC - Réfrigérant 134A : 31 733 Btu/h HFC - Réfrigérant 134A : 31 733 Btu/h
Nota Le niveau de pression acoustique de 76 dB(A) est conforme aux normes ISO 6394:2008 et ISO 6396:2008. Le niveau de pression acoustique de 76 dB(A) est conforme aux normes ISO 6394:2008 et ISO 6396:2008.
Normes ROPS (1) Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur. Le cadre de protection en cas de retournement (ROPS, Rollover Protective Structure) est conforme à la norme ISO 3471:2008 pour le conducteur et ISO 13459:2012 pour l'instructeur.
Angle de braquage 36.07 ° 36.07 °
Rayon de braquage, avant 90.3 ft 27.53 m
Normes de direction ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Hauteur, au sommet du ROPS 18.25 ft 5550 mm
Longueur hors tout de la benne 42 ft 12810 mm
Longueur intérieure de la benne 27.33 ft 8391 mm
Longueur hors tout 41.5 ft 12650 mm
Empattement 18.67 ft 5700 mm
Essieu arrière - Partie arrière 11.75 ft 3585 mm
Garde au sol 4.25 ft 1304 mm
Hauteur de vidage 4.75 ft 1450 mm
Hauteur de chargement – À vide 18.58 ft 5675 mm
Profondeur intérieure de la benne – Maximale 9.33 ft 2836 mm
Hauteur hors tout – Benne relevée 44.08 ft 13435 mm
Largeur en ordre de marche 25.67 ft 7832 mm
Largeur à l'axe central des pneus avant 17.75 ft 5410 mm
Garde au sol de la protection moteur 4.25 ft 1290 mm
Largeur hors tout du toit 25.08 ft 7645 mm
Largeur extérieure de la benne 22.5 ft 6865 mm
Largeur intérieure de la benne 21.33 ft 6500 mm
Hauteur à l'avant du toit 21.42 ft 6540 mm
Essieu arrière - Hauteur de déversement 4.17 ft 1263 mm
Largeur à l'axe central des pneus jumelés arrière 15.42 ft 4695 mm
Largeur hors tout des pneus 23.33 ft 7120 mm
Hauteur à flanc de pneu arrière 3.17 ft 974 mm

789 (Tier 4 Final / Stage V) Équipement standard

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Système électrique 24 V, batteries à faible entretien (2) 93 Ah
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai, 225 A
  • Boîtier de commande de l'alimentation accessible depuis le sol : port VIMS Ethernet et témoin VIMS, mises hors service du démarreur, de la transmission et de la batterie du moteur
  • Prise de démarrage auxiliaire/charge de la batterie
  • Système d'éclairage à diodes :
    – Feux de recul et de détresse ; feux de bordure, (1) à droite, (1) à gauche ; clignotants de direction (avant et arrière, à diodes)
    – Éclairage du compartiment moteur
    – Phares avec sélecteur de feux de croisement/route
    – Éclairage de l'échelle et de la passerelle de service
    – Feux stop/arrière

POSTE DE CONDUITE

  • Connexion d'alimentation auxiliaire 12 V
  • Port de connexion de diagnostic COM3 et Ethernet
  • Arrêt retardé du moteur
  • Plafonnier et lecteurs de cartes
  • Prééquipement radio d'ambiance : dispositifs de montage radio et alimentation électrique 12 V, haut-parleurs, antenne (radio AM/FM/WB/satellite)
  • Jauges/indicateurs : températures critiques d'huile et de liquide de refroidissement, niveau de carburant et DEF, indicateurs d'anomalie du système moteur, des freins et de la transmission, indicateur de vitesse, compte-tours
  • Rétroviseurs chauffants, droite et gauche
  • Commande électrique de levage de la benne
  • Écran tactile interactif d'information sur le véhicule : mode jour/nuit, avertisseur sonore, affichage à quatre instruments
  • Sièges à suspension pneumatique pour le conducteur et l'instructeur
  • Lève-vitres électriques
  • Dispositif de montage des accessoires du client
  • Pare-soleil avant escamotable
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Échelle et passerelle d'accès, 600 mm (24")
  • Volant de direction, inclinable, télescopique
  • Remplissage automatique de liquide de lave-glace depuis le condensateur de climatisation
  • Emplacements de stockage du rapport conducteur
  • Essuie-glace, commande intermittente
  • Système hydraulique HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, chauffage/ventilation/climatisation) unifié avec commande automatique de la température

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Groupe motopropulseur 37R57 avec jantes standard
  • Moteur 3516E Cat Tier 4 Final et post-traitement : gestion thermique automatique du moteur, gestion automatique du ralenti basse tension, filtre à air avec préfiltre (deux), turbocompresseur (quatre) avec refroidisseur d'admission air-air, circuit de carburant à système mécanique à injecteurs-pompes électroniques (MEUI™-A), protection automatique du démarreur, aide automatique au démarrage à l'éther
  • Circuit de freinage hydraulique : commande de ralentisseur automatique (ARC), réglable ; freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) (manœuvre, ralentissement, stationnement, auxiliaire) ; stratégie anti-redressement, protection contre les surrégimes moteur, frein de stationnement intégré avec le sélecteur de rapport, moteur de desserrage des freins (remorquage), disques de frein en matériau longue durée
  • Transmission :
    – Powershift automatique à six vitesses avec commande électronique (TCC)
    – Stratégie de commande électronique de productivité avancée (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)
    – Neutralisateur de marche arrière, benne relevée
    – Limiteur de changement de rapport avec benne relevée
    – Limiteur de rétrogradation/passage en marche arrière
    – Gestion des changements de direction
    – Système de commande de traction amélioré (TCS)
    – Rapport maximal programmable
    – Capteur de niveau d'huile
    – Verrouillage de point mort
    – Contacteur de démarrage au point mort
    – Convertisseur de couple verrouillable
    – Lubrification/filtration continues de l'essieu arrière

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée, -35°C (-30°F)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • Product Link Elite

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Système de graissage automatique
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Connexion auxiliaire « Coupure définie par l'utilisateur »
  • Filtres hydrauliques, 1000 heures
  • Protections des composants en rotation
  • Remplissage rapide de carburant et circuit de remplissage de DEF à distance
  • Bavettes garde-boue
  • Direction auxiliaire (automatique)
  • Points de fixation
  • Crochets de remorquage (à l'avant) et goupilles de remorquage (à l'arrière)
  • Système de gestion des informations vitales (VIMS)
  • Regards de niveau pour les huiles hydrauliques
  • Orifices de prélèvement S•O•Orifices de prélèvement d'échantillons S℠

789 (Tier 4 Final / Stage V) Options

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Affichage numérique de la charge utile
  • Projecteurs auxiliaires (1) latéral gauche, (1) latéral droit
  • Projecteurs de travail

POSTE DE CONDUITE

  • Rétroviseurs chauffants

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Démarreur électrique sans air avec quatre batteries, klaxon électrique et système automatique de lubrification, démarreur pneumatique à turbine avec réservoir d'air, klaxon pneumatique et circuit de lubrification automatique, entraînement de ventilateur à vitesse variable
  • Transmission : refroidisseur d'huile et filtre d'essieu arrière, système de prélubrification du moteur
  • Prégraissage, moteur
  • Système de renouvellement d'huile

LIQUIDES

  • Antigel, -50°C (-58°F)

PRODUITS TECHNOLOGIQUES

  • GPS Minestar

BENNES

  • Benne à double déclive
  • Benne hautes performances (HP)
  • Benne MSDII
  • Benne X
  • Prolongations de paroi latérale et arrière spécifiques à la benne
  • Ensembles de garniture de benne personnalisables
  • Benne à diffusion de chaleur
  • Chasse-pierres
  • Ensemble d'éclairage de l'arrière de la benne

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Indicateur d'usure des freins
  • Démarreur électrique par temps froid
  • Odomètre de moyeu, kilomètres
  • Échelle d'accès motorisée
  • Diffuseur sur jante
  • Tuyaux d'échappement sortant du côté droit
  • Cales de roues
  • Version à mains courantes pour travail en hauteur
  • Version à poignées pour travail en hauteur

Découvrez comment 789 (Tier 4 Final / Stage V) se compare aux produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape