< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Quels que soient les matériaux transportés (cuivre, charbon, or, minerai de fer ou mort-terrain), le Tombereau 797F offre les meilleurs coûts de production par unité de sa catégorie. Si l'on y ajoute les améliorations apportées à la sécurité, à la productivité, à la facilité d'entretien et au confort, le Tombereau 797F est incontestablement le leader de sa catégorie. Associez ces caractéristiques avec l'assistance concessionnaire inégalée et vous comprendrez pourquoi de plus en plus de sites miniers choisissent les tombereaux pour applications minières Cat pour répondre à leurs besoins de production.

Moteur

Modèle du moteur C175-20 Cat C175-20 Cat Less
Puissance brute SAE J1995 4000.0 HP 2983.0 kW Less
Bore 6.9 in 175.0 mm Less
Stroke 8.7 in 220.0 mm Less
Displacement 6469.0 in³ 106.0 l Less

Poids (approximatifs)

Fourchette de poids de la benne 41 368-61 235 kg (91 200-135 000 lb) 41 368-61 235 kg (91 200-135 000 lb) Less
Fourchette de poids du châssis 210 630-219 146 kg (464 359-483 134 lb) 210 630-219 146 kg (464 359-483 134 lb) Less
Poids brut en ordre de marche 1375000.0 lb 623690.0 kg Less

Spécifications de fonctionnement

Charge utile nominale 400.0 ton (US) 363.0 ton (US) Less
Angle de braquage 40.0 ° 40.0 ° Less
Capacité à refus (SAE 2:1) 240-267 m3 (314-350 yd3) 240-267 m3 (314-350 yd3) Less
Rayon de braquage de dégagement de la machine 138.0 ft 42.0 m Less
Top Speed - Loaded 42.0 mi/h 67.6 km/h Less

Réducteurs

Rapport du différentiel 1,276:1 1,276:1 Less
Ratio planétaire 16,67:1 16,67:1 Less
Rapport de réduction total 21,26:1 21,26:1 Less

Transmission

Forward 1 7.0 mi/h 11.3 km/h Less
Forward 2 9.5 mi/h 15.2 km/h Less
Forward 3 12.7 mi/h 20.5 km/h Less
Forward 4 17.2 mi/h 27.7 km/h Less
Forward 5 23.1 mi/h 37.2 km/h Less
Forward 6 31.2 mi/h 50.3 km/h Less
Marche avant 7 42.0 mi/h 67.6 km/h Less
Marche arrière 7.4 mi/h 11.9 km/h Less

Suspension

Oscillation de l'essieu arrière ± 4,0 degrés ± 4,0 degrés Less
Course réelle du vérin - Arrière 6.5 in 165.1 mm Less
Course réelle du vérin - Avant 12.3 in 313.6 mm Less

Vérins de benne

Body Raise Time - High Idle 25.0 Secondes 25.0 Secondes Less
Débit de la pompe, régime maxi à vide 317.0 US gal/min 1200.0 l/min Less
Relief Valve Setting - Raise 3510.0 PSI 24200.0 kPa Less
Temps d'abaissement de la benne au ralenti haut - Position libre 19.0 Secondes 19.0 Secondes Less

Freins

Diamètre extérieur 42.0 in 1067.0 mm Less
Normes J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450-1996 Less
Surface des freins 51243.0 in² 330517.0 cm² Less

Capacité – MSD II - Facteur de remplissage 100 %

Capacité à ras 188-213 m3 (246-290 yd3) 188-213 m3 (246-290 yd3) Less

Service Refill Capacities

Cooling System 306.0 gal (US) 1160.0 l Less
Carter moteur 84.0 gal (US) 319.0 l Less
Réservoir de liquide de direction 67.0 gal (US) 254.0 l Less
Circuit de direction (réservoir inclus) 94.0 gal (US) 355.0 l Less
Circuit de levage/freinage (réservoir inclus) 441.0 gal (US) 1600.0 l Less
Final Drive (each) 49.0 gal (US) 185.0 l Less
Fuel Tank 1000.0 gal (US) 3785.0 l Less

Contenances

Canalisations hydrauliques de benne/freins 219.0 gal (US) 830.0 l Less
Carter d'huile du convertisseur de couple 80.0 gal (US) 303.0 l Less
Différentiels 311.0 gal (US) 1176.0 l Less
Roues avant (chacune) 16.0 gal (US) 61.0 l Less
Réservoir de benne/freins 203.0 gal (US) 770.0 l Less
Convertisseur de couple/circuit de transmission (carter compris) 166.0 gal (US) 629.0 l Less

Pneus

Pneus 59/80R63 - Michelin ou Bridgestone 59/80R63 - Michelin ou Bridgestone Less

Dimensions

Dégagement autour de l'essieu arrière - En charge 3.08 ft 947.0 mm Less
Dégagement autour de la protection moteur - En charge 3.33 ft 1025.0 mm Less
Garde au sol en charge 2.58 ft 786.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre de protection en cas de retournement (ROPS) – À vide 21.4 ft 6526.0 mm Less
Hauteur à l'avant du toit de benne – À vide 25.33 ft 7709.0 mm Less
Overall Height - Body Raised 51.5 ft 15701.0 mm Less
Inside Body Length 32.75 ft 9976.0 mm Less
Centerline Front Tire Width 21.41 ft 6534.0 mm Less
Overall Canopy Width 29.91 ft 9116.0 mm Less
Largeur extérieure de la benne 32.0 ft 9755.0 mm Less
Largeur intérieure de la benne 27.91 ft 8513.0 mm Less
Centerline Rear Dual Tire Width 20.41 ft 6233.0 mm Less
Largeur hors tout des pneus 31.25 ft 9529.0 mm Less

Encombrement

Hauteur de chargement – À vide 23.0 ft 6998.0 mm Less
Inside Body Depth - Max 11.0 ft 3363.0 mm Less
Longueur hors tout de la benne 48.6 ft 14802.0 mm Less
Longueur hors tout 49.5 ft 15080.0 mm Less
Wheelbase 23.58 ft 7195.0 mm Less
Rear Axle to Tail 12.9 ft 3944.0 mm Less
Hauteur de vidage 6.58 ft 2017.0 mm Less

ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement)

Normes ROPS ISO 3471:1994 ISO 3471:1994 Less

Niveaux sonores

Normes acoustiques (1) SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 SAE J919:1995, ANSI/SAE J166:2008, ISO 6394:2008, ISO 6396:2008, ISO 6393:2008, ISO 6395:2008, SAW J88:2006 Less

Steering

Normes direction SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90, ISO 5010:1992 Less