Tombereaux de chantier 794 AC (Tier 4 Final/Stage V) Éprouvé et utilisé dans le monde entier

Spécifications produit pour 794 AC (Tier 4 Final/Stage V)

Moteur

Poids (approximatifs)

Caractéristiques de fonctionnement

Réducteurs

Système d'entraînement CA

Pneus

Circuit de freinage

Répartition du poids, approximative

Vérins de benne

Capacité : benne HE, rendement volumétrique de 100 %

Contenances pour l'entretien

ROPS

Niveaux sonores

Direction

Dimensions (approximatives)

794 AC (Tier 4 Final/Stage V) Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Le C175-16 est conforme aux normes antipollution EPA Tier 4 Final et Stage V.
  • Moteur diesel :
    - Turbocompression (4)/refroidisseur d'admission
    - Refroidisseur d'amission air-air (ATAAC, Air-to-Air Aftercooler)
    - Filtre à air (4) avec préfiltre
    - Commande de ralenti haut
    - Capteur de pression d'huile multipoint
    - Pré-lubrification/moteur
  • Circuit de freinage :
    - Système de desserrage de frein pour le remorquage
    - Freins multidisques refroidis par huile (avant et arrière) (manœuvre, ralentissement, stationnement et auxiliaire)
    - Commande de ralentisseur automatique
    - Ralentissement dynamique électrique combiné aux freins de manœuvre à faible vitesse
    - Disques de frein en matériau longue durée
  • Chaîne cinématique CA Cat :
    - Moteurs à induction CA IGBT
    - Alternateur CA
    - Grille radiale refroidie CA
  • Neutralisateur de marche arrière avec benne relevée
  • Vitesse maximale programmable
  • Lubrification/filtration continue de l'essieu arrière
  • Limiteur de passage en marche arrière
  • Gestion des changements de direction
  • Verrouillage de point mort
  • Limiteur de changement de rapport avec benne relevée
  • Limiteur de démarrage au point mort

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur sans balai charge 225 A
  • Batteries 12 V (8) 90 Ah
  • Convertisseur électrique, 12 V
  • Circuit électrique 24 V, fusibles et disjoncteurs 10, 15, 20 A
  • Prise pour chargeur de batterie
  • Éclairage, signaux/entretien :
    - Ensemble feux halogène
    - Feux de recul et de détresse
    - Clignotants (avant et arrière, diodes)
    - Accès échelle avant/plate-forme de service
    - Feux stop/arrière (diodes)
    - Compartiment moteur
    - Témoins d'avertissement à DEL relatifs à l'énergie du convertisseur

POSTE DE CONDUITE

  • Climatiseur
  • Alimentation CC 12 V (1)
  • Porte-gobelet (2)
  • Port de connexion pour diagnostic
  • Plafonnier
  • Prééquipement radio d'ambiance :
    - Convertisseur de mémoire 20 A commuté/10 A
    - Haut-parleurs et faisceaux de câblage
  • Instruments/indicateurs
  • Tableau d'instruments :
    • Température d'huile hydraulique
    • Température de liquide de refroidissement moteur
    • Niveau de carburant
    • Niveau de DEF
    • Indicateur électrique d'anomalie moteur
    • Compteur d'entretien électrique
    • Indicateur de vitesse
    • Compte-tours
    • Centrale de messages VIMS avec Advisor
  • Réchauffeur/dégivreur
  • Espace de rangement derrière le siège
  • Cabine ROPS (Roll-Over Protective Structure, cadre de protection en cas de retournement), isolée/insonorisée
  • Siège du conducteur, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, côté conducteur, à trois points
  • Siège instructeur, à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité, côté instructeur, à deux points
  • Volant de direction, inclinable, télescopique
  • Vitre teintée
  • Vitre électrique, côté conducteur/passager
  • Essuie-glace, pare-brise, commande intermittente et lave-glace
  • Échelle d'accès fixe

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée jusqu'à –35 °C (–30 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Système de commande de traction
  • Connexion rapide pour vidage « Buddy » auxiliaire
  • Connexion rapide pour direction auxiliaire (remorquage)
  • Protections des composants en rotation
  • Dispositif de remplissage rapide du circuit de carburant (côté gauche et côté droit)
  • Filtre à carburant avec séparateur d'eau
  • Dispositif de remplissage rapide de DEF (à droite)
  • Dispositif de mise hors service de la batterie au niveau du sol
  • Verrouillage de la machine
  • Le verrouillage du dispositif anti-démarrage
  • Verrouillage de l'armoire ECM
  • Dispositif d'arrêt moteur au niveau du sol
  • Chasse-pierres (chaîne)
  • Crochets et goupille de remorquage (avant)
  • Goupille de remorquage (arrière) (tombereau à vide uniquement)
  • Bavettes garde-boue
  • Indicateur de niveau de liquide de refroidissement (sur le radiateur)
  • Système de graissage automatique
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·S (hydraulique, refroidissement, moteur)
  • Prolongations de paroi latérale du toit de la benne (côté gauche et côté droit)
  • Socle de cabine pour montage d'équipement supplémentaire
  • Système VIMS Product Link Elite (PLE)

794 AC (Tier 4 Final/Stage V) Options

OPTIONS

  • Contactez l'usine pour les configurations basse puissance
  • Verrouillage de l'accélérateur
  • Minuterie, arrêt du moteur
  • Batteries gel (8)
  • Ensemble de projecteurs au xénon (HID)
  • Ensemble d'éclairage à DEL
  • Feux antibrouillard
  • Projecteurs à DEL
  • Instruments en unités impériales ou métriques
  • Charge utile, affichage numérique
  • Échelle d'accès motorisée
  • Plateforme convertisseur
  • Dispositif de remplissage rapide du circuit de carburant (avant et droit)
  • Jantes : Six (6) positions et changement rapide
  • Instructions d'entretien ANSI et ISO
  • Témoin lumineux de ralentissement
  • Radio/lecteur CD
  • Équipement de remorquage au centre du pare-chocs avant
  • Indicateur d'usure de frein
  • Liquide de refroidissement, –50 °C (–58 °F)
  • Renfort du compartiment à roche de la benne basculante HE
  • Déflecteurs de roche du toit de la benne basculante HE
  • Rétroviseurs chauffants (gauche et droit)
  • Refroidisseur d'huile de l'essieu arrière
  • Accumulateurs standard et accumulateurs certifiés pour l'Australie/le Canada
  • Démarrage à chaud, pour temps froid
  • Réchauffeur de carburant diesel
  • Cales de roues (ANSI ou ISO)
  • Extincteur portable
  • Jauge Murphy
  • Benne basculante haute efficacité
    – Benne de masse volumique de 1 543 kg/m³ (2 600 lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 1 721 kg/m³ (2 900 lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 1 839 kg/m³ (3 100 lb/yd³)
    – Benne de masse volumique de 2 076 kg/m³ (3 500 lb/yd³)
  • Caisse à roche
  • Éclairage de profil latéral
  • Entretien centralisé
  • Choix de la langue d'affichage - anglais, espagnol, italien, portugais, néerlandais, norvégien, suédois, estonien, latin, lituanien, slovaque, slovène, grec, roumain, russe, polonais, tchèque, hongrois, islandais, finnois, danois, thaï, indonésien, vietnamien, malais, chinois

Découvrez comment 794 AC (Tier 4 Final/Stage V) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Découvrez les offres disponibles pour  794 AC (Tier 4 Final/Stage V)

Afficher davantage d'offres