< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Prolongement logique de la gamme de produits Cat®, le Camion spécialisé CT680 Cat offre toute la puissance, les performances et la productivité que vous attendez de Caterpillar. Ce modèle de catégorie 8, doté d'un essieu avancé, est idéal pour le transport de charges lourdes. Il se caractérise par son allure industrielle, sa cabine spacieuse et ergonomique, des options de moteur et de transmissions spécialisées, et bénéficie d'une assistance sur route dans toute l'Amérique du Nord.

Moteur

Modèle du moteur Moteur CT13 Cat® Moteur CT13 Cat® Less
Puissance à 1 700 tr/mn 305–354 kW (410-475 HP) 305–354 kW (410-475 HP) Less
Bore 4.96 in 12.6 cm Less
Type de moteur Moteur diesel 4 cycles Moteur diesel 4 cycles Less
Configuration 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne Less
Stroke 6.54 in 16.6 cm Less
Displacement 758.0 in³ 12.4 l Less
Taux de compression 17:1 17:1 Less
Aspiration Turbocompresseurs, refroidisseur intermédiaire et refroidisseur d'admission double série Turbocompresseurs, refroidisseur intermédiaire et refroidisseur d'admission double série Less
Système de combustion Injection directe Injection directe Less
Capacité du circuit de lubrification 42.0 US qt 40.0 l Less
Intervalle de vidange de liquide de refroidissement 965 606 km (600 000 miles) 965 606 km (600 000 miles) Less
Poids total du moteur (à sec) 2400.0 lb 1089.0 kg Less
Largeur 37.0 in 94.0 cm Less
Longueur 59.0 in 150.0 cm Less
Hauteur 49.0 in 125.0 cm Less
Soupapes 4 soupapes par cylindre à arbre à cames en tête 4 soupapes par cylindre à arbre à cames en tête Less
Couple maximal à 1 000 tr/min 1 700 lb-ft (2 304 Nm) 1 700 lb-ft (2 304 Nm) Less

Transmission

Puissance d'entrée brute maximale 550.0 HP 410.0 kW Less
Couple d'entrée brut maximal 1700.0 lb/pi 2400.0 N·m Less
Modèle de transmission Transmission automatique CX31 Cat® Transmission automatique CX31 Cat® Less
Vitesses 6 rapports en marche avant, 1 rapport en marche arrière 6 rapports en marche avant, 1 rapport en marche arrière Less
Convertisseur de couple : En aluminium moulé avec embrayage de verrouillage En aluminium moulé avec embrayage de verrouillage Less
Embrayages : Multidisques électrohydrauliques refroidis par huile et entièrement modulés Multidisques électrohydrauliques refroidis par huile et entièrement modulés Less
Vitesse d'entrée maximale : 2 500 tr/min 2 500 tr/min Less
Capacité de la PDF arrière (rotation inverse du moteur, au régime moteur x 1,25) 800.0 lb-pi 1356.0 N·m Less
Capacité de la prise de force latérale (rotation identique au moteur, rapport déterminé par l'adaptateur de prise de force) 700.0 lb-pi 950.0 N·m Less
Longueur hors tout avec ralentisseur en option 39.4 in 1000.0 mm Less
Poids total (approximatif) 906.0 lb 411.0 kg Less
Poids total avec ralentisseur en option 1088.0 lb 494.0 kg Less
Prise de force Deux positions latérales et PDF arrière à puissance élevée (exclusivité Cat) Deux positions latérales et PDF arrière à puissance élevée (exclusivité Cat) Less

Travaux intensifs

Avec son essieu avancé, sa conception robuste et son allure industrielle, le CT680 est l'outil idéal pour le transport de charges lourdes ou les conditions extrêmes. La conception de la cabine en alliage d'aluminium offre un poids total réduit et prolonge la durée de vie de la cabine.

Une productivité soutenue

Un conducteur confortablement installé est un conducteur sûr et productif. Le CT680 est doté d'une cabine large et spacieuse, remplie de détails ergonomiques conçus pour réduire la fatigue du conducteur et de fonctionnalités ingénieuses qui améliorent le confort du conducteur tout au long de sa journée de travail.

Une conduite plus sûre

Le tableau de bord ergonomique et la disposition de la console centrale offrent au conducteur un contrôle total de la machine. Les commandes, leviers, contacteurs et instruments sont positionnés de manière à optimiser la sécurité et minimiser la fatigue du conducteur, lui permettant ainsi de concentrer toute son attention sur la tâche à réaliser.

Une conduite fluide et silencieuse

Le système à suspension pneumatique de la cabine, le kit d'isolation acoustique haute qualité et le solide dispositif d'acheminement et de fixation des fils réduisent considérablement les vibrations et le niveau sonore à l'intérieur de la cabine.

Une puissance adaptée

Sous le capot, le CT680 est entraîné par un moteur spécialisé de la série CT Cat développant une puissance adaptée aux applications spécialisées. Il offre en outre une combinaison puissance/couple qui permet de réaliser les tâches les plus exigeantes.

Changement automatique de vitesse

La Transmission automatique CX31 Cat est adaptée à votre moteur pour une durée de vie plus longue. Elle offre des changements de rapport tout en douceur et une puissance optimale. Grâce à la Transmission automatique CX31 vous optimiserez le temps productif de votre CT680 ainsi que votre productivité tout en réalisant des économies de carburant. (D'autres options de transmission sont disponibles.)

Une assistance inégalée

Avec le CT680, bénéficiez de la meilleure équipe d'assistance au sol du secteur. Votre concessionnaire Cat ne vous propose pas simplement des services d'entretien rapide sur route, il est également à même de vous aider à commander le modèle précis de camion dont vous avez besoin, et il maîtrise parfaitement les options personnalisées proposées : transmissions, suspensions, essieux.

CT680 Équipement standard

Châssis
  • Essieu avancé, pare-chocs de 124 in à l'arrière de la cabine
  • Longerons de 12,25 in : limite élastique de 120 000 psi
  • Conception du support de montage

Essieux
  • Option Meritor et Dana
  • Configurations 6x4, 8x6
  • Tandem : Dana Spicer et Meritor 40 000 lb - 70 000 lb. Camion standard
  • Essieu avant : Meritor 12 000 – 20 000 lb.

Suspension avant
  • Lames coniques paraboliques pour une conduite plus souple
  • Amortisseurs standard
  • En option, bi-étagé, multi-lames, de type à chaîne avec amortisseur

Suspension arrière
  • Hendrickson : HMX, HAS, RS, R et PAX
  • Articulation Chalmers standard et haute
  • Capacités entre 40 000 et 85 000 lbs.

Réservoir de carburant
  • Capacités 80, 100 et 120 US gal
  • Option : simple à gauche, double sous la cabine ou à l'arrière de celle-ci
  • En alliage d'aluminium

CT680 Options

Transmission
  • Transmission automatique CX31 Cat
  • Une gamme de transmissions manuelles ainsi que la transmission spécialisée Ultrashift® Plus de Eaton

Technologie embarquée
  • Système d'infodivertissement du véhicule
  • Centrale de surveillance de la pression des pneus Bendix