Prolongement logique de la gamme de produits Cat®, le Camion spécialisé CT681 Cat offre toute la puissance, les performances et la productivité que vous attendez de Caterpillar. Ce modèle de catégorie 8, doté d'un essieu avancé, est idéal pour le transport de charges lourdes. Il se caractérise par son allure industrielle, sa cabine spacieuse et ergonomique, des options de moteur et de transmissions spécialisées, et bénéficie d'une assistance sur route dans toute l'Amérique du Nord.
Puissance à 1 700 tr/mn | 365 à 430 HP (268 à 316 kW) 365 à 430 HP (268 à 316 kW) | More |
Type de moteur | Moteur diesel 4 cycles Moteur diesel 4 cycles | More |
Configuration | 6 cylindres en ligne 6 cylindres en ligne | More |
Taux de compression | 17:1 17:1 | More |
Aspiration | Turbocompresseurs, refroidisseur intermédiaire et refroidisseur d'admission double série Turbocompresseurs, refroidisseur intermédiaire et refroidisseur d'admission double série | More |
Système de combustion | Injection directe Injection directe | More |
Capacité du circuit de lubrification | 42.0 US qt 40.0 l | More |
Intervalle de vidange de liquide de refroidissement | 965 606 km (600 000 miles) 965 606 km (600 000 miles) | More |
Poids total du moteur (à sec) | 2400.0 lb 1089.0 kg | More |
Largeur | 37.0 in 94.0 cm | More |
Hauteur | 49.0 in 125.0 cm | More |
Soupapes | 4 soupapes par cylindre à arbre à cames en tête 4 soupapes par cylindre à arbre à cames en tête | More |
Couple maximal à 1 000 tr/min | 2 102 Nm (1 550 lb-ft) 2 102 Nm (1 550 lb-ft) | More |
Puissance d'entrée brute maximale | 550.0 HP 410.0 kW | More |
Couple d'entrée brut maximal | 1700.0 lb/pi 2400.0 N·m | More |
Modèle de transmission | Transmission automatique CX31® Cat Transmission automatique CX31® Cat | More |
Vitesses | 6 rapports en marche avant, 1 rapport en marche arrière 6 rapports en marche avant, 1 rapport en marche arrière | More |
Convertisseur de couple : | En aluminium moulé avec embrayage de verrouillage En aluminium moulé avec embrayage de verrouillage | More |
Embrayages : | Multidisques électrohydrauliques refroidis par huile et entièrement modulés Multidisques électrohydrauliques refroidis par huile et entièrement modulés | More |
Vitesse d'entrée maximale : | 2 500 tr/min 2 500 tr/min | More |
Longueur | 59.0 in 150.0 cm | More |
Capacité de la PDF arrière (rotation inverse du moteur, au régime moteur x 1,25) | 800.0 lb-pi 1356.0 N·m | More |
Capacité de la prise de force latérale (rotation identique au moteur, rapport déterminé par l'adaptateur de prise de force) | 700.0 lb-pi 950.0 N·m | More |
Longueur hors tout avec ralentisseur en option | 39.4 in 1000.0 mm | More |
Poids total (approximatif) | 906.0 lb 411.0 kg | More |
Poids total avec ralentisseur en option | 1088.0 lb 494.0 kg | More |
Prise de force | Deux positions latérales et PDF arrière à puissance élevée (exclusivité Cat) Deux positions latérales et PDF arrière à puissance élevée (exclusivité Cat) | More |
Avec son essieu avancé, sa conception robuste et son allure industrielle, le CT681 est l'outil idéal pour le transport de charges lourdes ou les conditions extrêmes. La conception de la cabine en alliage d'aluminium offre un poids total réduit pour des charges utiles maximales.
Notre prolongement de châssis avant intégré en option facilite le montage d'équipements tels qu'un chasse-neige, un enrouleur de tuyau, un treuil ou une pompe hydraulique. Il est également plus facile d'installer un malaxeur grâce aux plaques de liaison verticales montées à l'arrière de la cabine.
Un conducteur confortablement installé est un conducteur sûr et productif. Le CT681 est doté d'une cabine large et spacieuse, remplie de détails ergonomiques conçus pour réduire la fatigue du conducteur et de fonctionnalités ingénieuses qui améliorent le confort du conducteur tout au long de sa journée de travail.
Le tableau de bord ergonomique et la disposition de la console centrale offrent au conducteur un contrôle total de la machine. Les commandes, leviers, contacteurs et instruments sont positionnés de manière à optimiser la sécurité et minimiser la fatigue du conducteur, lui permettant ainsi de concentrer toute son attention sur la tâche à réaliser.
Le système à suspension pneumatique de la cabine, le kit d'isolation acoustique haute qualité et le solide dispositif d'acheminement et de fixation des fils réduisent considérablement les vibrations et le niveau sonore à l'intérieur de la cabine.
Sous le capot, le CT681 est entraîné par un moteur spécialisé de la série CT Cat développant une puissance adaptée aux applications spécialisées. Il offre en outre une combinaison puissance/couple qui permet de réaliser les tâches les plus exigeantes.
La Transmission automatique CX31 Cat est adaptée à votre moteur pour une durée de vie plus longue. Elle offre des changements de rapport tout en douceur et une puissance optimale. Grâce à la Transmission automatique CX31 vous optimiserez le temps productif de votre CT681 ainsi que votre productivité tout en réalisant des économies de carburant. (D'autres options de transmission sont disponibles.)
Avec le CT681, bénéficiez de la meilleure équipe d'assistance au sol du secteur. Votre concessionnaire Cat ne vous propose pas simplement des services d'entretien rapide sur route, il est également à même de vous aider à commander le modèle précis de camion dont vous avez besoin, et il maîtrise parfaitement les options personnalisées proposées : transmissions, suspensions, essieux.