< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Le Tracteur de chantier 586C Cat est un porte-outils tous-travaux extra-robuste possédant la force nécessaire pour alimenter les débroussailleuses-déchiqueteuses et les débroussailleuses. Vous pouvez faire face à un grand nombre de travaux d'entretien ou de défrichement avec une seule machine en réduisant vos coûts d'exploitation. Caterpillar propose la Débroussailleuse-déchiqueteuse HM825 Cat et la Débroussailleuse BR624 Cat pour le Tracteur de chantier 586C.

Moteur

Puissance moteur 350.0 HP 261.0 kW Less
Constructeur du moteur Caterpillar Caterpillar Less
Puissance brute 350.0 HP 261.0 kW Less
Modèle de moteur C9.3 ACERT Cat® C9.3 ACERT Cat® Less
Régime moteur 1880.0 tr/min 1880.0 tr/min Less

Circuit hydraulique

Pompe d'équipement* 378 l/min à 37 921 kPa - 100 gpm à 5 500 psi 378 l/min à 37 921 kPa - 100 gpm à 5 500 psi Less
Pompe hydraulique principale* 155 l/min à 27 579 kPa - 41 gpm à 4 000 psi 155 l/min à 27 579 kPa - 41 gpm à 4 000 psi Less
Pompe hydrostatique* 242 l/min à 37 370 kPa - 64 gpm à 5 420 psi 242 l/min à 37 370 kPa - 64 gpm à 5 420 psi Less

Caractéristiques de fonctionnement

Garde au sol 24.7 in 628.2 mm Less

Contenances

Contenance en carburant** 130.5 gal (US) 494.0 l Less

Poids

Poids en ordre de marche sans accessoire 38450.0 lb 17440.0 kg Less

Dimensions

Empattement 120.0 in 3048.0 mm Less
Largeur - Hors tout, pneus 30.5 123.6 in 3140.0 mm Less

Entraînement

Vitesse de translation (gamme basse avec pneus 30.5L x 32) 0 - 8,4 km/h 0 - 5,2 mph 0 - 8,4 km/h 0 - 5,2 mph Less
Vitesse de translation (gamme haute avec pneus 30.5L x 32) 0 - 19,8 km/h 0 - 12,3 mph 0 - 19,8 km/h 0 - 12,3 mph Less

Moteur

Circuit de refroidissement

Groupe motopropulseur

Structures

Circuit hydraulique

Poste de conduite

Commandes avancées

Compartiments pressurisés

Facilité d'entretien

Technologies intégrées

Sécurité

Équipements

Assistance client