Chargeuses à chaînes compactes 239D3 Confort. Performances. Intelligence.

Caractéristiques en un coup d'œil

Silencieuse et confortable
Performances optimales
Simplifier votre travail
Une conduite en douceur
Capacité optimale de la machine

Spécifications produit pour 239D3

Moteur

Caractéristiques de fonctionnement

Poids

Dimensions

Circuit hydraulique

Cabine

Groupe motopropulseur

Contenances pour l'entretien

Contenances

Niveau sonore

Système de climatiseur (si équipé)

239D3 Équipement standard

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

  • Circuit électrique 12 V
  • Alternateur 80 A
  • Contacteur démarrage/d'arrêt à clé de contact
  • Éclairage : rétro-éclairage des instruments, deux feux arrière, deux phares avant et arrière halogènes ajustables, plafonnier
  • Avertisseur de recul
  • Batterie industrielle, capacité de démarrage à froid de 850 A

POSTE DE CONDUITE

  • Indicateurs : jauge à carburant, compteur d'entretien
  • Témoins d'avertissement du conducteur : Colmatage du filtre à air, courant de l'alternateur, accoudoir relevé/conducteur absent, température du liquide de refroidissement moteur, pression de l'huile moteur, activation de la bougie de préchauffage, colmatage du filtre hydraulique, température de l'huile hydraulique, frein de stationnement serré
  • Siège réglable à revêtement vinyle
  • Accoudoir rabattable à profil ergonomique
  • Système de verrouillage des commandes lorsque le conducteur quitte son siège ou que l'accoudoir est relevé : le circuit hydraulique se désactive, la transmission hydrostatique se désactive, le frein de stationnement est serré
  • Cabine ROPS ouverte, inclinable vers le haut
  • FOPS, Level I
  • Vitres supérieure et arrière
  • Tapis de sol
  • Rétroviseur intérieur
  • Prise électrique 12 V
  • Klaxon
  • Accélérateur à main (cadran) électronique
  • Commandes par manipulateur réglables
  • Système de sécurité antivol avec clavier 6 touches
  • Compartiment de rangement avec filet

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur turbo diesel C2.2 Cat, conforme à la norme Tier 4 Final/Stage IIIB* sur les émissions (*Les moteurs Stage IIIB sont conformes aux dispositions transitoires des normes sur les émissions non routières de l'UE.)
  • Filtre à air à deux éléments et à joint radial
  • Robinet de prélèvement d'échantillons S·O·SSM, huile hydraulique
  • Filtres à cartouche, circuit hydraulique
  • Filtres de type cartouche, séparateur eau/carburant
  • ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, refroidisseur d'admission air-air)/radiateur/refroidisseur d'huile hydraulique (côte à côte)
  • Freins de stationnement serrés par ressort, à relâchement hydraulique
  • Transmission hydrostatique, une vitesse translation
  • Suspension : essieux de torsion indépendants (4)

AUTRES

  • Capotage moteur verrouillable
  • Antigel longue durée, -36 °C (-33 °F)
  • Points d'arrimage de la machine (6)
  • Support de bras de manutention
  • Jauge de niveau d'huile hydraulique
  • Jauge de niveau de liquide de refroidissement du radiateur
  • Vase d'expansion du radiateur
  • Flexible ToughGuard™ Cat
  • Circuit hydraulique auxiliaire à débit continu
  • Raccords extra-robustes à débranchement rapide et à portée plate avec dispositif de décharge de pression intégré
  • Anneau en D fendu pour l'acheminement des flexibles de l'outil de travail le long du bras de manutention gauche
  • Prise électrique pour gyrophare
  • Nettoyage du blindage inférieur
  • Ventilateur à vitesse variable
  • Product Link™ PL240, cellulaire

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

  • Circuit hydraulique, standard ou haut débit
  • Attache rapide mécanique ou motorisée
  • Ceinture de sécurité haute visibilité, 50 mm (2 in) ou 75 mm (3 in)
  • Ensemble de préparation européen (Europe uniquement)
  • Chaîne en caoutchouc à acier encastré – Bande de roulement de 320 mm (12,6 in) à pavés de gomme ou bande de roulement de 400 mm (15,7 in) à barrettes
  • Roue folle avant à double bride/roue folle arrière à simple bride
  • PACKS PERFORMANCE :
    – Pack Performance H3 : circuit hydraulique à débit standard (sans mise à niveau automatique)
    – Pack performance H2 : circuit hydraulique à débit standard, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail et amortissement électronique (levage et abaissement)
    – Pack performance H3 : circuit hydraulique à débit élevé, mise à niveau automatique électronique bidirectionnelle (levage et abaissement), retour en position d'excavation de l'outil de travail, positionneur de l'outil de travail et amortissement électronique (levage et abaissement)
  • PACKS CONFORT :
    – Cabine ROPS ouverte (C0) : siège sans suspension (pas de pédale d'accélération, de capitonnage, de chauffage ou de porte)
    – Cabine ROPS ouverte (C1) : pédale d'accélération, capitonnage, porte-gobelet et choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffant, suspension pneumatique) (pas de chauffage ni de porte)
    – Cabine ROPS fermée avec radiateur (C2) : pédale d'accélération, capitonnage, chauffage et dégivreur, vitres latérales, porte-gobelet, prééquipement radio, choix du siège (suspension mécanique ou dossier haut, chauffé, suspension pneumatique) et porte (verre ou polycarbonate)
    – Cabine ROPS fermée avec climatisation (C3) : C2 + climatiseur

239D3 Options

ÉQUIPEMENT EN OPTION

  • Commandes de type main/pied
  • Contrepoids externes
  • Gyrophare rotatif
  • Réchauffeur du bloc-moteur (120 V)
  • Huile hydraulique pour temps froid
  • Peinture personnalisée
  • Product Link PL641, cellulaire
  • Commande antitangage
  • Affichage avancé avec caméra de vision arrière incluse : écran LCD couleur 127 mm (5 in) ; système de sécurité avancé pour plusieurs utilisateurs ; réglages à l'écran de la réponse des équipements, de la réponse de la commande Hystat et de la commande d'approche lente
  • Retour de l'outil de travail en position d'excavation et positionneur de l'outil de travail
  • Radio Bluetooth® avec microphone (récepteur AM/FM/météo avec port USB et prise d'entrée auxiliaire)

Découvrez comment 239D3 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Comparaison avec des produits concurrents

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrez les offres disponibles pour  239D3

Afficher davantage d'offres