< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Forts des 40 ans d'expérience de Caterpillar dans la conception et la fabrication de débardeurs, les tracteurs débardeurs sur pneus de la série D Cat® offrent une productivité supérieure pour des coûts d'exploitation réduits. Transportez plus de bois vers la zone de déchargement, plus rapidement et dans une machine stable équipée d'un poste de conduite spacieux et confortable. Les circuits hydrauliques perfectionnés accélèrent les tâches multifonctions et les temps de cycle, et offrent une capacité de levage supérieure. Les modèles de la série D bénéficient d'un refroidissement optimal et sont conçus pour empêcher les débris de s'accumuler à l'intérieur de la machine. La cabine inclinable et les autres points d'accès réduisent le temps nécessaire pour la maintenance journalière et l'entretien.

Moteur

Puissance brute 225.0 HP 168.0 kW Less
Modèle de moteur C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Cat Less
Cylindrée 428.0 in³ 7.0 l Less
Alésage 4.13 in 105.0 mm Less
Couple maximum au régime nominal 922 N-m à 1 400 tr/min 922 N-m à 1 400 tr/min Less
Altitude de détarage NaN ft NaN m Less
Circuit électrique 24 V 24 V Less
Nombre de batteries 2 2 Less
Batterie - Volts 12 V 12 V Less
Capacité de la batterie 950 CCA 950 CCA Less
Nombre de cylindres 6 6 Less

Groupe motopropulseur

Vitesse de translation - Marche avant 1 3.5 mi/h 5.6 km/h Less
Vitesse de translation - Marche avant 2 4.7 mi/h 7.6 km/h Less
Vitesse de translation - Marche avant 3 6.5 mi/h 10.4 km/h Less
Vitesse de translation - Marche avant 4 8.8 mi/h 14.1 km/h Less
Vitesse de translation - Marche avant 5 11.8 mi/h 18.9 km/h Less
Vitesse de translation - Marche arrière 1 3.5 mi/h 5.6 km/h Less
Vitesse de translation - Marche arrière 2 6.5 mi/h 10.4 km/h Less
Vitesse de translation - Marche arrière 3 11.8 mi/h 18.9 km/h Less
Vitesse de translation - Marche avant 6 12.4 mi/h 20.0 km/h Less
Transmission Powershift à arbre intermédiaire Powershift à arbre intermédiaire Less
Type de refroidisseur de transmission Eau-huile Eau-huile Less

Circuit hydraulique

Type Détection de charge, centre fermé Détection de charge, centre fermé Less
Type de pompe Pompe à pistons à cylindrée variable Pompe à pistons à cylindrée variable Less
Sortie de pompe 58.0 US gal/min 220.0 l/min Less

Freins

Entretien Disque humide sous carter Disque humide sous carter Less
Type de refroidisseur de transmission Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Actionnement par ressort et relâchement par pression hydraulique Less

Treuil : treuil forestier

Type Entraînement hydraulique Entraînement hydraulique Less

Dimensions

Poids - Double fonction NaN lb NaN kg Less
Poids - Simple fonction NaN lb NaN kg Less
Poids - Câble NaN lb NaN kg Less
Largeur hors tout : 35.5L-32 145.8 in NaN mm Less
Du sol à l'arche supérieur/flèche* - Câble 109.6 in NaN mm Less
Du sol à l'arche supérieur/flèche* - Simple fonction 145.8 in NaN mm Less
Du sol à l'arche supérieur/flèche* - Double fonction 162.8 in NaN mm Less
Du sol à l'axe central d'essieu* 33.2 in 843.0 mm Less
Longueur hors tout - Câble 292.9 in 7441.0 mm Less
Longueur hors tout - Simple fonction 361.9 in 9195.0 mm Less
Longueur hors tout - Double fonction 333.3 in NaN mm Less
Garde au sol* 21.7 in 550.0 mm Less
Hauteur de levage de la lame* 56.1 in NaN mm Less
Profondeur d'excavation de la lame* 20.8 in 529.0 mm Less
Hauteur au sommet de la cabine* 133.3 in NaN mm Less
Largeur de la lame - Standard 105.4 in NaN mm Less
Largeur de la lame - Large 123.5 in 3138.0 mm Less
Largeur hors tout : 30.5L-32 NOAW 126.6 in NaN mm Less
Largeur hors tout : 30.5L-32 2X Ring 126.6 in NaN mm Less
Largeur hors tout : 30.5L-32 133.3 in NaN mm Less
Largeur hors tout : 35.5L-32 NOAW 139.1 in NaN mm Less
Empattement 149.4 in NaN mm Less

Tableau de levage

Du sol à l'axe central d'essieu* - Simple fonction 33.2 in 843.0 mm Less
Hauteur de levage, position rentrée - Simple fonction 86.9 in NaN mm Less
Petite hauteur de levage, position déployée - Simple fonction 23.5 in 596.0 mm Less
Du sol à l'axe central d'essieu* - Double fonction 33.2 in 843.0 mm Less
Hauteur de levage, position déployée - Double fonction 75.9 in NaN mm Less
Hauteur de levage, position rentrée - Double fonction 104.4 in 2652.0 mm Less
Petite hauteur de levage, position déployée - Double fonction 11.0 in 280.0 mm Less
Petite hauteur de levage, position rentrée - Double fonction 36.1 in 918.0 mm Less
Portée maximale, position déployée - Double fonction 114.8 in NaN mm Less
Portée maximale, position rétractée - Double fonction 64.7 in NaN mm Less
Portée minimale, position déployée - Double fonction 99.1 in 2518.0 mm Less
Portée minimale, position rétractée - Double fonction 60.7 in NaN mm Less
Portée maximale, position rétractée - Simple fonction 70.3 in NaN mm Less
Portée minimale, position déployée - Simple fonction 105.0 in 2668.0 mm Less

Contenances

Réservoir de carburant 99.8 gal (US) 378.0 l Less
Différentiel, réducteurs - Total 32.5 gal (US) 123.0 l Less
Réservoir de DEF 5.0 gal (US) 19.0 l Less
Huile moteur 7.1 gal (US) 27.0 l Less
Circuit de refroidissement 15.1 gal (US) 57.0 l Less
Transmission, convertisseur de couple 14.3 gal (US) 54.0 l Less
Frein de stationnement 14.4 oz 425.0 ml Less
Différentiel - Réducteurs - Avant 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Différentiel - Réducteurs - Arrière 13.7 gal (US) 52.0 l Less
Différentiel, réducteurs - Réservoir 17.2 gal (US) 65.0 l Less

Dimensions du grappin

Capacité du grappin 16.6 pi² 1.54 m² Less
Diamètre de tige minimum 7.2 in 183.0 mm Less
Hauteur de pointe à pointe 83.0 in 2108.0 mm Less
Hauteur entièrement fermé 54.0 in NaN mm Less
Hauteur, entièrement ouvert 75.0 in NaN mm Less
Ouverture des pinces 127.0 in 3226.0 mm Less

Treuil : treuil de récupération

Type Entraînement hydraulique Entraînement hydraulique Less
Effort de traction maximal, tambour seul NaN 178.0 kN Less
Vitesse maxi du câble 134.0 pi/min 41.0 m/min Less
Diamètre du tambour 9.0 in 229.0 mm Less
Largeur du tambour 10.0 in 254.0 mm Less
Capacité du tambour : 19,0 mm (3/4 in) 195.0 ft 59.0 m Less
Capacité du tambour : 25,4 mm (1 in) 85.0 ft 26.0 m Less
Capacité du tambour : 19,0 mm (3/4 in) 195.0 ft 59.0 m Less
Capacité du tambour : 25,4 mm (1 in) 85.0 ft 26.0 m Less
Diamètre du tambour 9.0 in 229.0 mm Less
Effort de traction maximal : tambour seul NaN 178.0 kN Less
Largeur du cylindre 10.0 in 254.0 mm Less
Vitesse maximale du câble 280.0 pi/min 85.3 m/min Less

Circuit de refroidissement

Groupe motopropulseur

Circuit hydraulique

Structures

Treuils

Poste de conduite

Facilité d'entretien

Technologies intégrées

535D Équipement standard

Circuit électrique
  • Circuit électrique 24 V
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 115 A
  • Batteries sans entretien (2 × 1 000 CCA)
  • Système d'éclairage, halogène (4 au total)
  • Coupe-batterie principal avec témoin de purge du liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge
  • Connecteur de diagnostic

Poste de conduite
  • Cabine ROPS fermée, FOPS et OPS homologuée
  • Système de chauffage/ventilation/climatisation, hautes performances
  • Siège, dossier haut, suspension pneumatique avec ceinture ventrale
  • Prise d'alimentation de 12 V
  • Convertisseur, 24 V/12 V
  • Porte-gobelet (2)
  • Capitonnage avec plafonnier
  • Tapis de sol non perméable et amovible
  • Rétroviseur
  • Centrale de surveillance informatisée

Groupe motopropulseur
  • Moteur C7 Cat avec technologie ACERT
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Pompe d'alimentation (électrique)
  • Filtres à carburant, en ligne, primaire et secondaire
  • Préfiltre à air à effet centrifuge
  • Filtre à air, biétagé
  • Circuit de refroidissement, système à flux croisés, avec faisceau fixe et panneau pivotant
  • Ventilateur de refroidissement à sens de marche inversé, à vitesse variable et commande hydraulique
  • Transmission Powershift à arbre intermédiaire (6F/3R)
  • Convertisseur de couple verrouillable
  • Joint de transmission coulissant lubrifié à vie et joints universels
  • Essieux planétaires internes extra-robustes Cat homologués pour pneus larges jusqu'à 73-44 avec chaînes
  • Blocages de différentiel avant et arrière indépendants
  • Frein de manœuvre à disque sous carter, quatre roues
  • Frein de stationnement actionné par ressort, à relâchement hydraulique
  • Réservoir de carburant, grande capacité

Circuit hydraulique
  • Circuit hydraulique à détection de charge
  • Pompes principale et de ventilateur, à cylindrée variable
  • Soupape de commande principale, hautes performances et multifonction
  • Filtre, retour au réservoir
  • Flexibles ToughGuard CAT

Autres équipements standard
  • Panneaux de visite, à charnières ou amovible
  • Barre de verrouillage d'articulation
  • Articulation centrale, roulement à rouleaux coniques doubles inférieur et supérieur
  • Robinets de vidange écologiques (huile moteur, liquide de refroidissement moteur, réservoir hydraulique, essieux, transmission)
  • Remplissage de carburant au niveau du sol
  • Châssis extra-robuste
  • Câbles verticaux extra-robustes
  • Compartiments séparés, moteur/CEM et refroidissement
  • Product Link
  • Entretien du moteur d'un seul côté
  • Orifices de prélèvement d'échantillons S·O·SSM
  • Cabine inclinable
  • Protection antivandalisme, portes verrouillables et verrous de bouchons

535D Options

Arche/flèche
  • À câble
  • Simple fonction
  • Double fonction

Treuil
  • Désembourbage
  • Abattage

Lame
  • Standard
  • Larges

Aides au démarrage
  • Prise, câbles volants
  • Aide au démarrage par temps froid

Pneus
  • 30.5L-32 20PR, NOAW*
  • 30.5L-32 26PR, NOAW*
  • 30.5L-32 20PR, 2X Ring**
  • 30.5L-32 26PR, 2X Ring**
  • 30.5L-32 20PR
  • 30.5L-32 26PR
  • 35.5LB-32 20PR, NOAW*
  • 35.5LB-32 24PR, NOAW*
  • 35.5L-32 20PR
  • 35.5L-32 24PR
  • *NOAW : largeur hors tout réduite (Narrow Overall Width)
  • **2X Ring : jante intérieure double avec montage du pneu extérieur 24.5L-32 sur double anneau intégré