Chargeurs à bras télescopique TL943D avec stabilisateurs

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité de charge nominale
9000 lb
4082 kg
Hauteur de levage maximale
43 ft
13.1 m
Modèle de moteur
C3.4B Cat®
C3.4B Cat®

Aperçu

CONFIGURÉS POUR RÉUSSIR

Le modèle TL943D est conçu de manière précise afin de pouvoir gérer n'importe quelle tâche. En effet, il offre une grande stabilité, une bonne maniabilité, une vitesse élevée et une puissance importante et ce, quelle que soit l'application.

Avantages

PUISSANTES ET ÉCONOMIQUES

Une stabilité de grande qualité et un circuit hydraulique très puissant

UN CONFORT SANS LIMITE

Une visibilité à 360° exceptionnelle

UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Entretien au niveau du sol pour des contrôles quotidiens facilement accessibles

Spécifications produit pour TL943D avec stabilisateurs

Modèle de moteur C3.4B Cat® C3.4B Cat®
Puissance brute (de base) 111 HP 83 kW
Nota Conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis. Conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis.
Poids en ordre de marche 26852 lb 12180 kg
Capacité de charge nominale 9000 lb 4082 kg
Hauteur de levage maximale 43 ft 13.1 m
Vitesse de translation maximale 19 mile/h 29.9 km/h
Capacité à la hauteur maximale (stabilisateurs abaissés) 7000 lb 3175 kg
Capacité à la hauteur maximale (stabilisateurs relevés) 7000 lb 3175 kg
Capacité à la portée maximale (stabilisateurs abaissés) 2700 lb 1225 kg
Capacité à la portée maximale (stabilisateurs relevés) 1100 lb 499 kg
Rayon de braquage pneus inclus 12 ft 3.7 m
Effort de traction à la barre d'attelage (en charge) 21582 lbf 96 kN
Mise à niveau du châssis 10° 10°
Essieu 370/75-28 Duraforce MT 370/75-28 Duraforce MT
En option (1) 370/75-28 Duraforce remplis de mousse 370/75-28 Duraforce remplis de mousse
En option (2) 13.00×24 à bandage plein 13.00×24 à bandage plein
En option (3) 14 × 24-16 PR Air 14 × 24-16 PR Air
En option (4) 14 × 24-12 PR Foam 14 × 24-12 PR Foam
Réservoir de carburant 38 gal (US) 145 B
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 5.7 gal (US) 21.5 B
Circuit hydraulique 49 gal (US) 184 B
Relevage de la flèche 9.9 s 9.9 s
Abaissement de la flèche 8.5 s 8.5 s
Rappel du bras 14.6 s 14.6 s
Extension du bras 14.5 s 14.5 s
Freins de manœuvre Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur les essieux avant et arrière Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur les essieux avant et arrière
Freins de stationnement Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique sur l'essieu avant Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique sur l'essieu avant
Types (1) Essieux directeurs planétaires à 55degrés montés sur des tourillons. Essieux directeurs planétaires à 55degrés montés sur des tourillons.
Types (2) Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant. Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant.
Type de pompe Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable Pompe à détection de charge, à pistons axiaux et à cylindrée variable
Pression hydraulique auxiliaire 3481 psi 240 bar
Pression de fonctionnement du circuit 3770 psi 260 bar
Nota Circuit hydraulique auxiliaire utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques. Circuit hydraulique auxiliaire utilisé pour tous les équipements équipés de vérins ou d'autres composants hydrauliques.
Débit hydraulique auxiliaire 25 US gal/min 95 l/min
Fourches à grumes, option 1 [2] 1525mm, 45mm × 180mm ([2] 60in, 1,75in × 7in) [2] 1525mm, 45mm × 180mm ([2] 60in, 1,75in × 7in)
Tabliers, déport latéral 48 in 1220 mm
Fourches à grumes, option 2 [2] 1829mm, 50mm × 150mm ([2] 72in, 2in × 6in) [2] 1829mm, 50mm × 150mm ([2] 72in, 2in × 6in)
Fourches à cubage [2] 1220mm, 50mm × 50mm ([2] 48in, 2in × 2in) [2] 1220mm, 50mm × 50mm ([2] 48in, 2in × 2in)
Tabliers, orientation 100°, 1829mm, capacité de 4028kg, pivot de 2268kg (100°, 72in, capacité de 9000lb, pivot de 5000lb) 100°, 1829mm, capacité de 4028kg, pivot de 2268kg (100°, 72in, capacité de 9000lb, pivot de 5000lb)
Fourches à palettes, option 2 [2] 1220mm, 60mm × 100mm ([2] 48in, 2,36in × 4in) [2] 1220mm, 60mm × 100mm ([2] 48in, 2,36in × 4in)
Attache de typeIT hydraulique Avec circuit électrique auxiliaire Avec circuit électrique auxiliaire
Tabliers, rotation large 72 in 1829 mm
Tabliers, double positionnement de fourches 50 in 1270 mm
Tabliers, cavage standard 50 in 1270 mm
Tabliers, rotation standard 50 in 1270 mm
Tabliers, cavage large 72 in 1829 mm
Fourches à palettes, option 3 [2] 1220mm, 60mm × 125mm ([2] 48in, 2,36in × 5in) [2] 1220mm, 60mm × 125mm ([2] 48in, 2,36in × 5in)
Fourches à palettes, option 1 [2] 1525mm, 60mm × 150mm ([2] 60in, 2,36in × 6in) [2] 1525mm, 60mm × 150mm ([2] 60in, 2,36in × 6in)
Marche arrière 3 vitesses 3 vitesses
Marche avant 4vitesses 4vitesses

Découvrez comment TL943D avec stabilisateurs se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

  • Product Link Cat

    Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Cat® Product Link™ vous relie sans fil à vos équipements, vous offrant ainsi des indications précieuses sur le rendement de votre machine ou de votre flotte. Des informations telles que l'emplacement, les heures de fonctionnement, la consommation de carburant, le temps d'inactivité et les codes de diagnostic sont accessibles via des applications Web en ligne, afin de vous aider à prendre des décisions rapides et éclairées pour optimiser l'efficacité, améliorer la productivité et réduire les coûts d'exploitation de votre parc. Disponible avec connectivité satellite ou cellulaire.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  TL943D avec stabilisateurs

Afficher davantage d'offres