Tabliers, double positionnement de fourches |
50 in
1270 mm
|
Fourches à palettes, option 3 |
[2] 1 220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 in, 2,36 in × 5 in)
[2] 1 220 mm, 60 mm × 125 mm ([2] 48 in, 2,36 in × 5 in)
|
Tabliers, rotation large |
72 in
1829 mm
|
Tabliers, rotation standard |
50 in
1270 mm
|
Fourches à grumes, option 2 |
[2] 1 829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2 in × 6 in)
[2] 1 829 mm, 50 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2 in × 6 in)
|
Attache de type IT hydraulique |
Avec circuit électrique auxiliaire
Avec circuit électrique auxiliaire
|
Fourches à palettes, option 2 |
[2] 1 220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 in, 2,36 in × 4 in)
[2] 1 220 mm, 60 mm × 100 mm ([2] 48 in, 2,36 in × 4 in)
|
Fourches à cubage |
[2] 1 220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 in, 2 in × 2 in)
[2] 1 220 mm, 50 mm × 50 mm ([2] 48 in, 2 in × 2 in)
|
Tabliers, cavage large |
72 in
1829 mm
|
Tabliers, cavage standard |
50 in
1270 mm
|
Fourches à palettes, option 1 |
[2] 1 525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 in, 2,36 in × 6 in)
[2] 1 525 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 60 in, 2,36 in × 6 in)
|
Fourches à grumes, option 1 |
[2] 1 525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 in, 1,75 in × 7 in)
[2] 1 525 mm, 45 mm × 180 mm ([2] 60 in, 1,75 in × 7 in)
|
Tabliers, déport latéral |
48 in
1220 mm
|
Tabliers, orientation |
100°, 1 829 mm, capacité de 4 028 kg, pivot de 2 268 kg (100°, 72 in, capacité de 9 000 lb, pivot de 5 000 lb)
100°, 1 829 mm, capacité de 4 028 kg, pivot de 2 268 kg (100°, 72 in, capacité de 9 000 lb, pivot de 5 000 lb)
|