Chargeurs à bras télescopique Chargeur à bras télescopique agricole TH408D

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité de charge nominale
8800 lb
3992 kg
Hauteur de levage maximale
24.9 ft
7.6 m
Modèle de moteur
C3.4B Cat
C3.4B Cat

Aperçu

CONFIGURÉS POUR RÉUSSIR

Le modèle TH408D est conçu de manière précise afin de pouvoir gérer n'importe quelle tâche. En effet, il offre une grande stabilité, une bonne maniabilité, une vitesse élevée et une puissance importante et ce, quelle que soit l'application.

Avantages

PUISSANTES ET ÉCONOMIQUES

Une stabilité de grande qualité et un circuit hydraulique très puissant

UN CONFORT SANS LIMITE

Une conduite ergonomique et une cabine de grand confort

UN TRAVAIL FACILITÉ

Système de gestion adaptatif de la stabilité augmentant la productivité

Spécifications produit pour Chargeur à bras télescopique agricole TH408D

Modèle de moteur C3.4B Cat C3.4B Cat
Poids en ordre de marche - Avec tablier porte-fourches et fourches* 18797 lb 8526 kg
Nota *Représente une configuration de machine avec moteur de 106 kW (142 HP/BHP) sur pneus standard 15.5/80-24 à 16 plis. *Représente une configuration de machine avec moteur de 106 kW (142 HP/BHP) sur pneus standard 15.5/80-24 à 16 plis.
Capacité de charge nominale 8800 lb 3992 kg
Hauteur de levage maximale 24.9 ft 7.6 m
Portée avant maximale 14.1 ft 4.3 m
Rayon de braquage externe - Pneus inclus 12.6 ft 3.85 m
Capacité à la portée avant maximale 3075 lb 1395 kg
Capacité à la hauteur de levage maximale 4000 lb 1814 kg
Rayon de braquage externe - Fourches incluses 14.8 ft 4.51 m
Essieu Mitas 15.5/80-24 à 16 plis Mitas 15.5/80-24 à 16 plis
Option (1) Michelin 15.5 R25 XHA Michelin 15.5 R25 XHA
Option (7) Firestone Duraforce Firestone Duraforce
Option (2) Michelin 460/70 R24 XMCL Michelin 460/70 R24 XMCL
Option (4) Michelin 440/80 24 Power CL Michelin 440/80 24 Power CL
Option (6) Michelin 460/70 R24 Bibload Michelin 460/70 R24 Bibload
Option (3) Michelin 500/70 R24 XMCL Michelin 500/70 R24 XMCL
Option (5) Michelin 400/80 24 Power CL Michelin 400/80 24 Power CL
Option (8) Pneus pleins 13 × 24 Pneus pleins 13 × 24
Type de pompe Débit variable, piston axial Débit variable, piston axial
Type de système Détection de charge, centre fermé Détection de charge, centre fermé
Débit hydraulique auxiliaire - Arrière de la machine 21 US gal/min 80 l/min
Pression hydraulique auxiliaire 3553 psi 245 bar
Débit hydraulique auxiliaire - Tête de flèche - Continu 25 US gal/min 95 l/min
Pression du circuit 3770 psi 260 bar
Débit hydraulique auxiliaire - Tête de flèche - Intermittent 25 US gal/min 95 l/min
Capacité maximale de la pompe 36.9 US gal/min 140 l/min
Réservoir de carburant 40 gal (US) 151 l
Réservoir hydraulique 31.7 gal (US) 120 l
Liquide d'échappement diesel 5 gal (US) 19 l
Relevage de la flèche 7.2 s 7.2 s
Abaissement de la flèche 5.5 s 5.5 s
Rappel du bras 5.3 s 5.3 s
Extension du bras 6 s 6 s
Basculement arrière 2.9 s 2.9 s
Combiné: vers le bas et vers l'intérieur 8.7 s 8.7 s
Basculement avant - Vidage 3.5 s 3.5 s
Combiné: vers le haut et vers l'extérieur 10.7 s 10.7 s
Frein de stationnement Commande mécanique sur le frein de manœuvre de l'essieu avant Commande mécanique sur le frein de manœuvre de l'essieu avant
Freins de manœuvre Frein multidisque à bain d'huile, suralimentation assistée, sur les deux essieux Frein multidisque à bain d'huile, suralimentation assistée, sur les deux essieux
Essieu avant Moyeux de réduction planétaire avec différentiel à glissement limité à modulation élevée Moyeux de réduction planétaire avec différentiel à glissement limité à modulation élevée
Essieu arrière Différentiel ouvert avec moyeux de réduction planétaire Différentiel ouvert avec moyeux de réduction planétaire
Longueur hors tout jusqu'à l'avant du tablier 17.4 ft 5286 mm
Hauteur hors tout - Pneus standard* 8.1 ft 2475 mm
Angle de basculement maximal de la fourche 128° 128°
Angle de fuite 60° 60°
Largeur hors tout - Pneus standard 7.8 ft 2382 mm
Garde au sol 1.4 ft 430 mm
Longueur de la machine 17.3 ft 5260 mm
Empattement 10.3 ft 3165 mm
Largeur de la cabine 3 ft 900 mm
Chaîne 6.5 ft 1988 mm
Angle de cavage maximal de la fourche 24° 24°
Porte-à-faux 3.3 ft 1000 mm
Marche avant6 24.9 mile/h 40 km/h
Marche arrière - 2 7 mile/h 11.3 km/h
Marche arrière - 3 15.8 mile/h 25.4 km/h
Marche avant - 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Type Powershift à 6 vitesses PG124 Cat Powershift à 6 vitesses PG124 Cat
Marche avant - 3 7 mile/h 11.3 km/h
Marche arrière - 1 3.6 mile/h 5.8 km/h
Marche avant - 2 5.3 mile/h 8.6 km/h
Marche avant 4 10.4 mile/h 16.7 km/h
Marche avant5 15.8 mile/h 25.4 km/h
Nota *Vitesse maximale en fonction de la configuration de la machine. *Vitesse maximale en fonction de la configuration de la machine.
Batterie 1 batterie 12 V, 1000 CCA 1 batterie 12 V, 1000 CCA
Tension de sortie d'alternateur 12 V/150 A 12 V/150 A
Course 5 in 127 mm
Puissance brute 124 HP 92.6 kW
Couple maximal 391 ft·lbf 530 N·m
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Alésage 4.1 in 105 mm
Émissions *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final. *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final.
Modèle* C4.4 Cat avec technologie ACERT C4.4 Cat avec technologie ACERT
Émissions *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final. *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final.
Modèle* C4.4 Cat avec technologie ACERT C4.4 Cat avec technologie ACERT
Puissance brute 142 HP 106 kW
Cylindrée 269 in³ 4.4 l
Course 5 in 127 mm
Couple maximal 413 ft·lbf 560 N·m
Alésage 4.1 in 105 mm
Niveaux sonores - À l'intérieur de la cabine 74 dB(A) 74 dB(A)
Niveaux sonores - À l'extérieur 106 dB(A) 106 dB(A)
Poids remorquable - Freinage hydraulique 26455 lb 12000 kg
Effort de traction à la barre d'attelage - Moteur 92,6 kW/124 HP 19783 lbf 88 kN
Force d'arrachage de la flèche 10341 lbf 46 kN
Effort de traction à la barre d'attelage - Moteur 83 kW/111 HP 20682 lbf 92 kN
Effort de traction à la barre d'attelage - Moteur 93 kW/124 HP 19783 lbf 88 kN
Effort de traction à la barre d'attelage - Moteur 106 kW/142 HP 21806 lbf 97 kN
Rotation de l'attache rapide 152° 152°
Force d'arrachage du godet 16186 lbf 72 kN
Portée avant maximale 14.1 ft 4.3 m
Hauteur de levage maximale 24.9 ft 7.6 m
Course 4.3 in 110 mm
Couple maximal 339 ft·lbf 460 N·m
Alésage 3.9 in 99 mm
Émissions *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final. *Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final.
Cylindrée 207 in³ 3.4 l
Puissance brute 111 HP 83 kW
Modèle* C3.4B Cat C3.4B Cat
Capacité à hauteur maximale 4000 lb 1814 kg
Capacité de charge nominale 8800 lb 3992 kg
Capacité à portée maximale 3075 lb 1395 kg
Puissance brute - 2200tr/min - Standard 111 HP 83 kW
Puissance brute - 2200tr/min - Option 2 142 HP 106 kW
Puissance brute - 2200tr/min - Option 1 124 HP 92.6 kW
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,2 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,575 tonne métrique. Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1430). Le système contient 1,2 kg de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 1,575 tonne métrique.

Chargeur à bras télescopique agricole TH408D Équipement standard

Cabine ROPS et FOPS

  • Indicateur de stabilité longitudinale
  • Pare-soleil
  • Siège à suspension mécanique équipé d'une ceinture de sécurité
  • Essuie-glace de toit
  • Chauffage/dégivreur
  • Réglage du régime moteur
  • Manipulateur multifonction avec commande de sens de marche FNR
  • Essuie-glaces avant et arrière
  • Frein de stationnement mécanique

Équipement électrique

  • 1 batterie 12 V, 1000 CCA
  • Projecteurs, 4 montés sur la cabine (2 à l'avant, 2 à l'arrière) et 2 montés sur la flèche
  • Alarme de recul

Autres équipements

  • Balais de flèche
  • Circuit auxiliaire unique vers la tête de la flèche

Pneus

  • Mitas 15.5/80-24 à 16 plis

Attaches rapides

  • Interface de type « IT » Cat manuelle
  • Attaches concurrentes disponibles. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour plus de détails.

Chargeur à bras télescopique agricole TH408D Options

Cabine ROPS et FOPS

  • Caméra de recul
  • Capteurs de recul
  • Écran d'affichage multifonction électronique
  • Siège à suspension pneumatique équipé d'une ceinture de sécurité
  • Siège à suspension pneumatique chauffé équipé d'une ceinture de sécurité
  • Grille de protection
  • Protection de toit
  • Climatisation
  • Levier FNR monté sur colonne
  • Frein de stationnement SAHR

Équipement électrique

  • 2 batteries 12 V, 815 CCA
  • Réchauffeur de bloc-moteur 240 V
  • Pré-équipement Product Link, version 641
  • Circuit de remorque, sept (7) broches
  • Gyrophare

Autres équipements

  • Commande antitangage avec système de position flottante de la flèche
  • 2e circuit auxiliaire vers la tête de la flèche
  • Circuit auxiliaire vers l'arrière
  • Rétroviseur d'attelage arrière, plat
  • Rétroviseur d'attelage arrière, convexe
  • Boîte à outils
  • Renfort de sécurité de la flèche

Pneus

  • Michelin 460/70 R24 XMCL
  • Michelin 500/70 R24 XMCL
  • Michelin 400/80 24 Power CL
  • Michelin 440/80 24 Power CL
  • Michelin 460/70 R24 Bibload
  • Michelin 15.5 R25 XHA
  • Firestone Duraforce
  • Pneus pleins 13 × 24

Crochets d'attelage

  • Crochet de désembourbage
  • Crochet ramasseur automatique hydraulique
  • Attelage CEE manuel
  • Attelage CEE automatique
  • Attelage CEE automatique avec piton
  • Soupape de frein de remorque

Attaches rapides

  • Interface de type «IT» Cat hydraulique
  • Attaches concurrentes disponibles. Veuillez consulter votre concessionnaire Cat pour plus de détails.

Outils de travail

  • Tablier porte-fourche flottant
  • Tablier porte-fourche fixe classe 3 ISO
  • Tablier porte-fourche à déport latéral
  • Godet normal GP de 1 m³ (1,31 yd³)
  • Godet pour reprise au tas de 1,5 m³ (1,96 m³)
  • Godet tous-travaux de 1,0 m³ (1,31 yd³)
  • Godet à céréales de 2,0 m³ (2,62 yd³)
  • Godet à céréales de 2,5 m³ (3,27 yd³)
  • Godet à céréales de 3,0 m³ (3,92 yd³)
  • Fourche à balles de 1 225 mm (48 in)
  • Godet à grappin
  • Fourche et grappin à fumier
  • Dispositif de manutention de balles
  • Ramasseur

Découvrez comment Chargeur à bras télescopique agricole TH408D se compare aux produits fréquemment comparés.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.

Consentement pour les communications commerciales

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Application Cat

    Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Une gestion efficace des équipements commence avec l'application Cat. Suivez l'emplacement et l'état de votre équipement, commandez un entretien ou des pièces, puis activez les dispositifs télématiques directement depuis votre appareil mobile. La gestion de votre parc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 n'a jamais été aussi facile.

Découvrir la technologie

Cat® Inspect vous permet d'accéder aux données de votre équipement sur votre appareil mobile. Cette application facile à utiliser vous permet de capturer des données d'inspection et elle s'intègre à vos autres systèmes de données Cat, pour que vous puissiez garder un œil sur votre parc. Plus de un million d'inspections sont effectuées chaque année, ce qui est à la fois utile et informatif pour les propriétaires d'équipement.

Découvrir la technologie

My.Cat.Com est l'infrastructure basée sur le Web pour la gestion gestions des équipements numériques, ce qui vous offre un moyen facile de traiter des informations complexes. Surveillez les informations relatives au coût, à l'utilisation, à la fiabilité et à l'ancienneté, ainsi que d'autres données critiques nécessaires pour la gestion d'une entreprise plus efficace et performante. Accédez aux informations de votre équipement et mettez-vous en relation avec votre concessionnaire Cat, tout au même endroit.

Découvrir la technologie

Découvrez les offres disponibles pour  Chargeur à bras télescopique agricole TH408D

Afficher davantage d'offres