TL642

Chargeurs à bras télescopique TL642

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Capacité de charge nominale
6500 lb
2948 kg
Hauteur de levage maximale
42 ft
12.8 m
Modèle de moteur
C3.6L Cat®
C3.6L Cat®

Aperçu

CONFIGURÉS POUR RÉUSSIR

Le modèle TL642 est conçu de manière précise afin de pouvoir gérer n'importe quelle tâche. En effet, il offre une grande stabilité, une bonne maniabilité, une vitesse élevée et une puissance importante et ce, quelle que soit l'application.

Avantages

PUISSANTES ET ÉCONOMIQUES

Une stabilité de grande qualité et un circuit hydraulique très puissant

UN CONFORT SANS LIMITE

Une visibilité à 360° exceptionnelle

UNE DURABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE

Entretien au niveau du sol pour des contrôles quotidiens facilement accessibles

Spécifications produit pour TL642

Modèle de moteur C3.6L Cat® C3.6L Cat®
Puissance brute (de base) 73.7 HP 55 kW
Nota Conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis. Conforme aux normes sur les émissions Tier4 Final de l'EPA pour les États-Unis.
Poids en ordre de marche 22002 lb 9980 kg
Capacité de charge nominale 6500 lb 2948 kg
Hauteur de levage maximale 42 ft 12.8 m
Portée avant maximale 30 ft 9.1 m
Vitesse de translation maximale 19 mile/h 31 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage (en charge) 20670 lbf 92 kN
Rayon de braquage pneus inclus 12 ft 3.7 m
Mise à niveau du châssis 10° 10°
Capacité à hauteur maximale 6500 lb 2949 kg
Capacité à portée maximale 700 lb 317 kg
Hauteur 8 ft 2430 mm
Largeur 8 ft 2470 mm
Empattement 11.25 ft 3430 mm
Longueur - Face de la fourche 18.5 ft 5639 mm
Garde au sol 17 in 432 mm
Rayon de braquage pneus inclus 12 ft 3658 mm
Essieu 370/75-28 Duraforce Air 370/75-28 Duraforce Air
En option (1) 370/75-28 Duraforce remplis de mousse 370/75-28 Duraforce remplis de mousse
En option (2) 315/95-28 Telemaster fixe 315/95-28 Telemaster fixe
En option (3) 13.00-24 16PR Air 13.00-24 16PR Air
En option (4) 13.00-24 12PR Foam 13.00-24 12PR Foam
En option (5) 370/75-28 Air sans marquage 370/75-28 Air sans marquage
En option 370/75-28 mousse sans marquage 370/75-28 mousse sans marquage
Pompe à engrenages Monobloc Monobloc
Pression hydraulique auxiliaire 3481 psi 240 bar
Débit hydraulique auxiliaire 18 US gal/min 68 l/min
Réservoir de carburant 38.3 US gal 145 l
Circuit hydraulique 42 US gal 158 l
Relevage de la flèche 15 s 15 s
Abaissement de la flèche 10.3 s 10.3 s
Rappel du bras 9.5 s 9.5 s
Extension du bras 16.3 s 16.3 s
Freins de stationnement Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique sur l'essieu avant Frein à disque à bain d'huile actionné par ressort et à relâchement hydraulique sur l'essieu avant
Freins de manœuvre Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur les essieux avant et arrière Freins embarqués à disque à bain d'huile situés sur les essieux avant et arrière
Type (1) Essieux directeurs planétaires à 55degrés montés sur des tourillons. Essieux directeurs planétaires à 55degrés montés sur des tourillons.
Type (2) Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant. Différentiel à glissement limité à modulation élevée sur l'essieu avant.
Tabliers, double positionnement de fourches 50 in 1270 mm
Fourches à palettes, option 2 [2] 1220mm, 60mm × 100mm ([2] 48in, 2,36in × 4in) [2] 1220mm, 60mm × 100mm ([2] 48in, 2,36in × 4in)
Fourches à palettes, option 3 [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2,36 in × 6 in) [2] 1829 mm, 60 mm × 150 mm ([2] 72 in, 2,36 in × 6 in)
Fourches à palettes, option 1 [2] 1220mm, 60mm × 125mm ([2] 48in, 2,36in × 5in) [2] 1220mm, 60mm × 125mm ([2] 48in, 2,36in × 5in)
Fourches à cubage [2] 1220mm, 50mm × 50mm ([2] 48in, 2in × 2in) [2] 1220mm, 50mm × 50mm ([2] 48in, 2in × 2in)
Tabliers, cavage standard 50 in 1270 mm
Tabliers, déport latéral 50 in 1270 mm
Tabliers, orientation 100°, 1829mm, capacité de 2948kg, pivot de 2268kg (100°, 72in, capacité de 6500lb, pivot de 5000lb) 100°, 1829mm, capacité de 2948kg, pivot de 2268kg (100°, 72in, capacité de 6500lb, pivot de 5000lb)
Fourches à grumes, option 1 [2] 1525mm, 45mm × 180mm ([2] 60in, 1,75in × 7in) [2] 1525mm, 45mm × 180mm ([2] 60in, 1,75in × 7in)
Marche avant 4vitesses 4vitesses
Marche arrière 3 vitesses 3 vitesses

TL642 Équipement standard

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

  • Indicateur d'angle de flèche

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 60 A, 12 V
  • Batterie, 12 V, 1 000 CCA
  • Klaxon
  • Avertisseur de recul

POSTE DE CONDUITE

  • Toit, ROPS/FOPS
  • Manipulateur, électronique unique
  • Repose-poignets de manipulateur réglable
  • Marchepied bas, barres de préhension pour faciliter l'entrée
  • Siège - vinyle, à suspension avec logo Cat
  • Bouton rotatif sur le volant de direction
  • Tapis de sol - extra-robuste
  • Rétroviseur arrière gauche
  • Porte de visite, filtre d'admission d'air de cabine, point de remplissage de carburant, point de remplissage hydraulique, indicateur de niveau, panneau de fusibles et point de remplissage des lave-glaces
  • Instruments - voltmètre, compteur d'entretien, manomètre d'huile moteur, indicateur de température d'eau. Tous les indicateurs sont protégés par un couvercle en acrylique transparent.
  • Frein de stationnement avec témoin d'avertissement
  • Volant de direction avec logo Cat
  • Verrous et clés Cat
  • Freins - de manœuvre à disques à bain d'huile

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur, C3.6L Cat® (73,7 hp)
  • Système thermique d'aide au démarrage
  • Transmission, quatre rapports en marche avant, trois rapports en marche arrière
  • Filtres, flexibles et raccords Cat
  • Essieux - Dana
  • Direction - 4 roues
  • Frein de stationnement avec témoin d'avertissement
  • 4 roues motrices

STRUCTURE

  • Châssis, niveau châssis jusqu'à 10 degrés sur terrain accidenté et irrégulier
  • Attache de type IT Cat

ANTIGEL

  • Liquide de refroidissement - Antigel, mélange 50/50

PNEUS

  • Pneus - 370/75-28 Duraforce Air

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Points de levage et d'arrimage intégrés
  • Peinture Cat standard
  • Circuit hydraulique auxiliaire pour les équipements auxiliaires (une fonction)

TL642 Options

FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

  • Attache hydraulique IT (avec circuit électrique auxiliaire)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Groupe de projecteurs : 2 phares montés sur cabine -- 2 à l'avant, 1 à l'arrière ; 1 feu de recul ; 2 projecteurs montés sur flèche, 1 gyrophare
  • Réchauffeur de bloc moteur
  • Chauffage - cabine ouverte
  • Groupe de feux de route -- Phares, feux stop, clignotants de direction

POSTE DE CONDUITE

  • Climatisation
  • Circuit hydraulique auxiliaire pour outils de travail hydrauliques (une fonction)
  • Manipulateur unique - avec interrupteur à bascule
  • EROPS - Capotage de cabine (porte, vitres à verre de sécurité, essuie-glace avant, chauffage et ventilateur du dégivreur)
  • Essuie-glace de toit plein-ciel
  • Protection contre les débris - supérieure et avant.

PNEUS

  • Pneus - 13.00-24 12PR mousse
  • Pneus - 13.00-24 16PR Air
  • Pneus - 370/75-28 Duraforce remplis de mousse
  • Pneus - 370/75-28 Air sans marquage
  • Pneus - 315/95-28 Telemaster Solid

AUTRES ÉQUIPEMENTS

  • Garde-boue
  • Crochet de remorquage - De type pivot
  • Crochet instantané - Capacité 4 000 lb, treuil monté sur la tête de flèche
  • Stabilisateurs
  • Ensemble Artic - Le package inclut : démarreur 2 400 A, chauffage de réservoir hydraulique 1 000 W, chauffage de carter d'huile du moteur 500 W, sans entretien double, batteries cellule gel 1 375 CCA, bande thermique de batterie 160 W, chauffage de bloc-moteur 1 000 W

OUTILS DE TRAVAIL

  • Plate-forme d'accès - 8 ft x 4 ft ; capacité 1 000 maximale (disponible en usine)
  • Tablier - déport latéral, 1270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Crochet de levage - monté sur la fourche (disponible en usine)
  • Flèche bombée
  • Tablier - inclinaison standard, 1 270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Tablier - inclinaison large, 1 830 mm (72 in) (disponible en usine)
  • Tablier - rotation standard, 1 270 mm (50 in) (disponible en usine)
  • Tablier - orientation, 72 in., 100 degrés, capacité 6 000 lb, orienté 5 000 lb (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 60 in, 2 in x 6 in, capacité par paire 6 600 lb (disponible en usine)
  • Fourches à palettes - deux de 48 in, 2,36 in x 4 in, capacité par paire 6 600 lb (disponible en usine)
  • Fourches à cubage - deux de 48 in, 2 in x 2 in, capacité par paire 3 800 lb (disponible en usine)
  • Godet - Normal 1,3 cu. Yd.
  • Godet - Manutention 1,95 cu. Yd.
  • Godet - Tous travaux, 1,3 cu. Yd.

Découvrez comment TL642 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Découvrez les offres disponibles pour  TL642

Afficher davantage d'offres