Du chargement au tri, en passant par l'excavation et l'épandage des matériaux de couverture, la chargeuse à chaînes est l'un des équipements les plus polyvalents dans votre décharge sanitaire ou station de transfert. Les versions dédiées au traitement des déchets sont dotées de protections et de joints supplémentaires pour vous offrir une machine conçue pour relever les défis liés au traitement des déchets. Un grand choix de godets et de patins vous permet d'optimiser la machine pour des performances accrues et une durée de service exceptionnelle. Les nouvelles chargeuses à chaînes Cat offrent un rendement énergétique supérieur à celui des modèles précédents, un confort accru et une meilleure réponse de la direction et des équipements.
Operating Weight | NaN lb NaN kg | More |
Émissions | Normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 ou chinoise Stage III pour moteurs non routiers, indienne Bharat III, de l'Union économique eurasiatique Stage IIIA, ONU/CEE R96 Stage IIIA, ou normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA Normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage IV/coréenne Tier 4 ou chinoise Stage III pour moteurs non routiers, indienne Bharat III, de l'Union économique eurasiatique Stage IIIA, ONU/CEE R96 Stage IIIA, ou normes équivalentes à Tier 3/Stage IIIA | More |
Puissance moteur (maximale) – SAE J1995 | 225.0 HP 168.0 kW | More |
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 | 221.0 HP 165.0 kW | More |
Puissance moteur (maximale) : ISO 14396 (DIN) | 224.0 HP 165.0 kW | More |
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 | 193.0 HP 144.0 kW | More |
Puissance nette (nominale) : ISO 9249/SAE J1349 (DIN) | 196.0 HP 144.0 kW | More |
Remarque (1) | Puissances du moteur à 1 800 tr/min. Puissances du moteur à 1 800 tr/min. | More |
Remarque (2) | Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV et à la norme coréenne Tier 4 doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre, ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. Tous les moteurs diesel non routiers conformes aux normes Tier 4 Interim et Final, Stage IIIB et IV et à la norme coréenne Tier 4 doivent utiliser uniquement du diesel à très faible teneur en soufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel) contenant au maximum 15 ppm (mg/kg) de soufre, ou du biodiesel (jusqu'au B20) mélangé avec de l'ULSD. Le B20 doit être conforme aux spécifications ASTM D7467 (le stock de mélange de biodiesel doit répondre aux spécifications Cat en matière de biodiesel, ou bien aux normes ASTM D6751 ou EN 14214). Des huiles DEO-ULS™ Cat ou des huiles respectant les spécifications ECF-3 Cat, API CJ-4 et ACEA E9 sont requises. Veuillez consulter votre guide d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus sur les recommandations propres à la machine en matière de carburant. | More |
Remarque (3) | Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. Le liquide d'échappement diesel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilisé dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR, Selective Catalytic Reduction) Cat doit être conforme aux exigences établies par la norme ISO 22241 de l'Organisation internationale de normalisation. | More |
Poids en ordre de marche* | NaN lb NaN kg | More |
Poids en ordre de marche | NaN lb NaN kg | More |
Poids en ordre d'expédition* | NaN lb NaN kg | More |
Poids en ordre d'expédition | NaN lb NaN kg | More |
Remarque | *Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. *Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. | More |
Capacité : normal GP pour décharge sanitaire | 4.1 vg³ 3.1 m³ | More |
Contenance - Usage courant | 3.2 vg³ 2.5 m³ | More |
Capacité : type Performance | 3.7 vg³ 2.8 m³ | More |
Capacité - Tous-travaux | 2.6 vg³ 2.0 m³ | More |
Capacité - décharge sanitaire | 4.1 vg³ 3.1 m³ | More |
Largeur du godet - Usage courant | 102.8 in NaN mm | More |
Largeur du godet : type Performance | 106.8 in NaN mm | More |
Largeur du godet - Tous travaux | 101.3 in NaN mm | More |
Largeur du godet : décharge sanitaire | 102.8 in NaN mm | More |
Remarque | Godet équipé de dents et segments. Godet équipé de dents et segments. | More |
Type de patin | Double arête Double arête | More |
Largeur des patins de chaîne - Patin standard/évidement central | 22.0 in 550.0 mm | More |
Galets inférieurs/patins - De chaque côté | 7 galets/38 patins - De chaque côté 7 galets/38 patins - De chaque côté | More |
Surface de contact au sol - Patin standard/évidement central | 4960.0 in² 3.2 m² | More |
Pression au sol* - Patin standard/évidement central** | 9.1 PSI 62.9 kPa | More |
Pression au sol - Patin standard/évidement central** | 9.0 PSI 62.0 kPa | More |
Voie des chaînes | 72.8 in NaN mm | More |
Pas de maillon | 8.0 in 202.8 mm | More |
Note (2) | **ISO 16754:2008. **ISO 16754:2008. | More |
Note (3) | La pression au sol est calculée sur la base du poids en ordre de marche de la machine avec godet normal GP, pointes et segments. La pression au sol est calculée sur la base du poids en ordre de marche de la machine avec godet normal GP, pointes et segments. | More |
Remarque (1) | *Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. *Machine équipée de la technologie de réduction des émissions conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV. | More |
Climatisation | Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques. Le système de climatisation de cette machine contient le gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R134a (potentiel de réchauffement climatique = 1 430). Le système contient 1,1 kg de réfrigérant, avec un équivalent CO2 de 1 573 tonnes métriques. | More |
Largeur hors tout de la machine sans godet, avec chaînes standard et patins de 480 mm (19,7 in) | 94.5 in NaN mm | More |
Largeur hors tout de la machine sans godet et avec chaînes à voie large, patins de 800 mm (31,5 in) | 114.2 in NaN mm | More |
Garde au sol | 18.5 in 471.0 mm | More |
Hauteur de la machine au sommet de la cabine | 130.9 in NaN mm | More |
Longueur jusqu'à l'avant des chaînes | 194.6 in NaN mm | More |
Longueur hors tout de la machine* | 275.6 in NaN mm | More |
Angle d'approche en position de transport | 15° 15° | More |
Profondeur d'excavation* | 5.4 in 138.0 mm | More |
Angle de redressement maximal au niveau du sol | 43° 43° | More |
Angle de redressement maximal en position de transport | 50° 50° | More |
Hauteur du godet en position de transport | 18.0 in 457.0 mm | More |
Portée à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* | 54.0 in NaN mm | More |
Hauteur de déversement à hauteur de levage maximale et vidage à 45°* | 114.8 in NaN mm | More |
Angle de redressement maximal avec godet complètement relevé | 52° 52° | More |
Vidage maximal avec godet complètement relevé | 53° 53° | More |
Angle de nivellement | 63° 63° | More |
Hauteur sous charnière de godet | 155.1 in NaN mm | More |
Hauteur hors tout de la machine avec godet complètement relevé | 231.7 in 5885.0 mm | More |
Hauteur jusqu'au sommet du siège avec appuie-tête | 110.6 in NaN mm | More |
Hauteur au sommet du tuyau d'échappement | 115.7 in NaN mm | More |
Angle d'incidence | 29° 29° | More |
Remarque | *Avec godet normal GP et pointes extra-robustes. *Avec godet normal GP et pointes extra-robustes. | More |
Remarque | Les dimensions varient en fonction du godet choisi. Référez-vous au tableau des caractéristiques de fonctionnement. Les dimensions varient en fonction du godet choisi. Référez-vous au tableau des caractéristiques de fonctionnement. | More |
Réservoir de DEF | 4.22 gal (US) 16.0 l | More |