Caractéristiques techniques types des carters de ligne pour AFC
Épaisseur de la plaque inférieure | 1.18 in 30 mm |
Se connecter
Bienvenue! Connectez-vous pour personnaliser votre expérience sur Cat.com
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Effectuez l'enregistrement dès maintenant
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Les convoyeurs de taille Cat® comptent parmi les plus puissants systèmes de transport pour l'exploitation minière souterraine.
Épaisseur de la plaque inférieure | 1.18 in 30 mm |
Épaisseur de la plaque de finition | 1.96 in 50 mm |
Résistance de la haveuse | > 6 000 kN (> 674,42 Tonf) > 6 000 kN (> 674,42 Tonf) |
Hauteur du profil | 12.52 in 318 mm |
FoS du carter des bobines | 1,5 fois 1,5 fois |
Articulation horizontale | 0,8° - 1,2° 0,8° - 1,2° |
Brins de chaînes | DKB 42×146 ; DKB 48×160/144 DKB 42×146 ; DKB 48×160/144 |
Articulation verticale | Jusqu'à ± 6° Jusqu'à ± 6° |
Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.