Chargeuse sur pneus 987
Chargeuse sur pneus 987
Chargeuse sur pneus 987
Chargeuse sur pneus 987
Chargeuse sur pneus 987
Chargeuse sur pneus 987
Photos (7)

987 Grosses chargeuses sur pneus

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance moteur (ISO 14396:2002)
449 HP
355 kW
Poids en ordre de marche - Hauteur de levage standard
106,823 lb
48 454 kg
Plage de capacité du godet
6,4-9,6 m3 (8,3-12,5 yd3)
6,4-9,6 m3 (8,3-12,5 yd3)

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 8

Productivité accrue

Productivité accrue

        
  • Options de payload optimisées, notamment une payload standard de 12,5 tonnes et des configurations combinées de 14 tonnes, afin de transporter davantage de matériaux par passage.
  •     
  • Configurations de contrepoids à hauteur de levage standard, à grande hauteur de levage et à très grande hauteur de levage pour des performances accrues et une plus grande capacité de manutention. 
  •     
  • Une bonne visibilité au-dessus de la timonerie pour plus d'assurance lors du chargement.
  •     
  • Les commandes électrohydrauliques pratiques et réactives aident à augmenter la productivité du conducteur.
  •     
  • Le tombereau optimisé de 50 tonnes favorise un appariement efficace des lots et une production performante.
  •     
  • Le système de très grande hauteur de levage offre une hauteur de vidage suffisante pour permettre un chargement efficace du tombereau 775. 
  •     
  • Une meilleure visibilité et des options de caméra et d'affichage améliorées renforcent la vigilance de l'utilisateur.
  •     
  • La payload nominale correspond à celle de la plate-forme 988. Les configurations combinées peuvent atteindre 14 tonnes.
  •     
  • Les commandes communes facilitent une utilisation intuitive et cohérente.
Fiabilité éprouvée

Fiabilité éprouvée

        
  • Le moteur C15 Cat a été conçu et testé pour répondre à vos applications les plus exigeantes.
  •     
  • Le convertisseur de couple à embrayage de verrouillage assure une transmission efficace de la puissance tout en réduisant la chaleur générée par le système.
  •     
  • Pompe et clapet à haute capacité pour des temps de cycle rapides, une production efficace et un faible coût à la tonne.
  •     
  • Bénéficiez d'une réactivité optimale grâce à la Commande de direction et de transmission intégrée (STIC™).
  •     
  • La pédale du dispositif de neutralisation de la transmission contribue à prolonger la durée de vie du frein de manœuvre et permet de disposer de toute la puissance lors d'un chargement à l'arrêt.
  •     
  • Le circuit de carburant à injection unitaire électronique à action mécanique (MEUI™) et le module de commande électronique A5 de gestion avancée des moteurs diesel (ADEM™) gèrent l'alimentation en carburant pour des performances optimales et une réponse rapide du moteur.
Rentabilité à long terme et longue durée de vie

Rentabilité à long terme et longue durée de vie

        
  • Conception avancée du bras de manutention, de la traverse et du châssis renforcé pour une plus longue durée de vie, une plus longue durée de vie des composants et une plus grande confiance dans les applications exigeantes.
  •     
  • La transmission robuste garantit une longue durée de vie ainsi que des changements de vitesse fluides et homogènes.
  •     
  • La stratégie de commande électronique de la productivité avancée (APECS) permet de conserver l'élan lors de la conduite sur des pentes.
  •     
  • Le système hydraulique de commande de débit positif assure une efficacité accrue, une plus grande sensibilité et un meilleur contrôle du godet, ainsi que des performances constantes.
  •     
  • Système de filtration avancé pour des performances et une fiabilité accrues du circuit hydraulique.
  •     
  • Le convertisseur de couple à embrayage de modulation (ICTC) aide à minimiser le patinage des pneus en permettant au couple de s'adapter aux conditions du sol.
  •     
  • Compatibilité des godets communs entre les différentes configurations de chargeuses et compatibilité avec les anciens godets 988 GC, afin de simplifier la gestion de la flotte et de préserver les investissements réalisés dans les accessoires.
Puissance et efficacité

Puissance et efficacité

        
  • La puissance optimisée du moteur et le circuit hydraulique garantissent des cycles rapides et un contrôle précis des outils.
  •     
  • Des performances économes en carburant contribuent à réduire le coût à la tonne.
  •     
  • Les options de payload et de contrepoids permettent une adaptation efficace à différentes applications.
  •     
  • La télématique, les services à distance et la compatibilité contribuent à réduire la complexité.
  •     
  • Commandes électroniques du moteur, entièrement intégrées, pour une économie de carburant accrue.
  •     
  • Le système de gestion du ralenti du moteur et l'arrêt automatique du ralenti du moteur réduisent le régime de ralenti et optimisent le rendement énergétique.
Des technologies pour la sécurité et la productivité

Des technologies pour la sécurité et la productivité

        
  • Technologies Cat développées pour surveiller, gérer et améliorer les travaux de chantier.
  •     
  • La compatibilité Cat Payload permet de peser avec précision* les matériaux que vous chargez et transportez. Les données de charge utile sont affichées en temps réel pour améliorer la productivité et réduire les surcharges.
  •     
  • Le système Cat Detect, en option, permet de mieux connaître l'environnement autour de l'équipement de travail et fournit des alertes pour assurer la sécurité des personnes et des biens sur le chantier.
  •     
  • Les technologies Product Link™ vous permettent de vous connecter sans fil à votre équipement pour accéder aux informations essentielles pour votre activité. Obtenez des informations utiles sur les performances de votre machine ou de votre parc.
  •     
  • L'abonnement à l'application Advanced Productivity (en option) permet d'accéder à des informations exploitables complètes pour vous aider à gérer et à améliorer la productivité et la rentabilité de vos opérations.
  •     
  • La reconnaissance de l'outil de travail standard permet de prendre conscience de l'installation du godet.
*Non légal pour usage commercial.
La sécurité au travail, tous les jours

La sécurité au travail, tous les jours

        
  • La direction secondaire de série et un système de rappel de ceinture de sécurité avec fonction d'inhibition en cas de mouvement contribuent à une conduite plus sûre et renforcent la confiance de l'utilisateur.
  •     
  • La caméra de recul, les projecteurs de travail à diodes et les rétroviseurs chauffants de série améliorent la visibilité dans des conditions de travail difficiles. Les options de détection d'objets et de vision panoramique contribuent à améliorer la vigilance de l'utilisateur. 
  •     
  • Adaptation possible à toutes les configurations de payload, ce qui offre une conduite plus souple et une machine plus réactive, sans aucun compromis.
  •     
  • La configuration standard d'escalier et d'accès favorise une entrée et une sortie plus sûres de la machine.
  •     
  • La surveillance informatisée, associée à des indicateurs d'avertissement, aide les utilisateurs à détecter les problèmes à un stade précoce et à réduire les temps d'arrêt imprévus.
  •     
  • Le système de caméra arrière équipé de série améliore la visibilité à l'arrière de la machine, vous permettant ainsi de travailler en toute sécurité et en toute confiance.
  •     
  • Cabine pressurisée à air filtré et niveaux de bruit réduits.

Spécifications produit pour 987

Puissance moteur (ISO 14396:2002) 449 HP 355 kW
Puissance moteur - ISO 14396:2002 (DIN) 455 HP (unités métriques) 455 HP (unités métriques)
Modèle de moteur C15 Cat® C15 Cat®
Régime nominal 2000 tr/min 2000 tr/min
Vitesse à la puissance maxi 1600 tr/min 1600 tr/min
Puissance brute - SAE J1995:2014 456 HP 340 kW
Puissance nette – SAE J1349:2011 448 HP 334 kW
Alésage 5.4 in 137 mm
Course 6.75 in 171.5 mm
Cylindrée 927 in³ 15.2 l
Couple maximal (1200 tr/min) - SAE J1995:2014 1778 lbf·ft 2411 Nm
Réserve de couple 16% 16%
Nota (1) Deux options d'émissions moteur sont disponibles : 1. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE et 2014 pour le Japon. 2. Conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'UE. Deux options d'émissions moteur sont disponibles : 1. Conforme aux normes sur les émissions Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE et 2014 pour le Japon. 2. Conforme aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalant aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'UE.
Nota (2) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur à vitesse minimum, d'un système d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur.
Nota (3) La puissance nette au volant lorsque le ventilateur tourne à vitesse maximale est de 304 kW/408 ch selon les conditions de référence SAE. La puissance nette au volant lorsque le ventilateur tourne à vitesse maximale est de 304 kW/408 ch selon les conditions de référence SAE.
Poids en ordre de marche - Hauteur de levage standard 106,823 lb 48 454 kg
Plage de capacité du godet 6,4-9,6 m3 (8,3-12,5 yd3) 6,4-9,6 m3 (8,3-12,5 yd3)
Poids en ordre de marche - grande hauteur de levage 111,743 lb 50 686 kg
Poids en ordre de marche - très grande hauteur de levage 113,847 lb 51 640 kg
Payload nominale – levage standard (front de carrière) 12.5 ton (US) 11.3 t
Payload nominale - Hauteur de levage standard (matériau en vrac) 14 ton (US) 12.7 t
Payload nominale - Grande hauteur de levage (front de carrière) 12.5 ton (US) 11.3 t
Payload nominale : grande hauteur de levage (matériau en vrac) 14 ton (US) 12.7 t
Payload nominale - Très grande hauteur de levage (front de carrière) 12.5 ton (US) 11.3 t
Plage de capacité du godet - Front de carrière 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3) 6,4-7,6 m3 (8,3-10 yd3)
Plage de capacité du godet : pelle pour manutention 6,9-9,6 m3 (9-12,5 yd3) 6,9-9,6 m3 (9-12,5 yd3)
Compatible avec tombereau Cat - Levage standard 770/735/740/745 770/735/740/745
Compatible avec tombereau Cat : grande hauteur de levage 772/773/707 772/773/707
Compatible avec tombereau Cat - Très grande hauteur de levage 772/773/775 772/773/775
Type de transmission Transmission Powershift à trains planétaires Cat Transmission Powershift à trains planétaires Cat
Marche avant – 1 5 mile/h 7.3 km/h
Marche avant – 2 8 mile/h 12.2 km/h
Marche arrière – 1 5 mile/h 7.6 km/h
Marche arrière – 2 8 mile/h 13.6 km/h
Prise directe - Marche avant 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche avant 2 8 mile/h 12.7 km/h
Prise directe - Marche avant 3 14 mile/h 22 km/h
Prise directe : marche avant 4 24 mile/h 39 km/h
Prise directe – Marche arrière 1 Verrouillage désactivé Verrouillage désactivé
Prise directe - Marche arrière 2 9 mile/h 14.1 km/h
Prise directe - Marche arrière 3 16 mile/h 25 km/h
Prise directe – Marche arrière 4 25.4 mile/h 40.8 km/h
Nota Vitesses de translation avec pneus 35/65-R33. Vitesses de translation avec pneus 35/65-R33.
Système de levage/d'inclinaison : circuit EH - Détection de charge EH - Détection de charge
Circuit de levage/d'inclinaison - Pompe Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Débit maximal à 2165 tr/min 159 US gal/min 600 l/min
Réglage du clapet de décharge : levage/inclinaison 4598 psi 31700 kPa
Vérins à double effet - Levage, alésage et course 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in) 190 mm x 1216 mm (7,5 in x 48 in)
Vérins à double effet - Inclinaison, alésage et course 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in) 170 mm x 722 mm (6,7 in x 28,4 in)
Circuit pilote Pompe à piston à cylindrée variable Pompe à piston à cylindrée variable
Réglage du clapet de décharge 500 psi 3450 kPa
Redressement 3.8 s 3.8 s
Relevage 7.5 s 7.5 s
Vidage 3 s 3 s
Abaissement en position libre 4.6 s 4.6 s
Temps de cycle hydraulique total (godet vide) 18.9 s 18.9 s
Circuit de direction : circuit Pilote, détection de charge Pilote, détection de charge
Circuit de direction - Pompe À piston, à cylindrée variable À piston, à cylindrée variable
Débit maximal à 2165 tr/min 52 US gal/min 200 l/min
Réglage du clapet de décharge : direction 4000 psi 27600 kPa
Angle de braquage total 70° 70°
Temps de cycle de direction - Régime maxi à vide 3 s 3 s
Temps de cycle de direction – Régime de ralenti 5.2 s 5.2 s
Climatisation Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134y (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 1,51 kg (3,3 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US). Le système de climatisation de cette machine contient du gaz réfrigérant fluoré à effet de serre R1234yf. Voir l'étiquette ou le guide d'instructions pour l'identification du gaz. S'il est équipé de R134y (potentiel de réchauffement climatique = 0,501), le système contient 1,51 kg (3,3 lb) de réfrigérant, soit un équivalent CO2 de 0,001 tonne métrique (0,001 tonne US).
Avant Fixe Fixe
Arrière Tourillon Tourillon
Angle d'oscillation +/-12.5° +/-12.5°
Angle d'oscillation : configuration des chaînes +/-8.5° +/-8.5°
Freinage ISO 3450:2011 ISO 3450:2011
Cadre ROPS/FOPS Le cadre de protection en cas de retournement/cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est conforme aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 niveau II Le cadre de protection en cas de retournement/cadre de protection contre les chutes d'objets (ROPS/FOPS) est conforme aux normes ISO 3471:2008 et ISO 3449:2005 niveau II
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 72 dB(A) 72 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ». * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ».
Nota (2) ** Directive européenne sur le bruit «2000/14/CE» et règlement britannique sur le bruit 2001 n° 1701 ** Directive européenne sur le bruit «2000/14/CE» et règlement britannique sur le bruit 2001 n° 1701
Nota (3) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395 :2 008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395 :2 008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (5 ) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008) 74 dB(A) 74 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008) 113 dB(A) 113 dB(A)
Niveau de pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)* 73 dB(A) 73 dB(A)
Niveau de puissance acoustique de la machine (ISO 6395:2008)** 110 dB(A) 110 dB(A)
Nota (1) * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ». * Pour les machines destinées aux pays de l'Union européenne et aux pays adoptant les « directives de l'UE » et les « directives du Royaume-Uni ».
Nota (2) ** Directive européenne « 2000/14/CE » et règlement britannique sur le bruit 2001 n° 1701 ** Directive européenne « 2000/14/CE » et règlement britannique sur le bruit 2001 n° 1701
Nota (3) Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de puissance acoustique de la machine a été mesuré conformément à la norme ISO 6395:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (4) Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur. Le niveau de pression acoustique au niveau du conducteur a été mesuré conformément à la norme ISO 6396:2008. La mesure a été effectuée à 70 % de la vitesse maximale du ventilateur de refroidissement du moteur.
Nota (5) Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant. Le port de protections auditives peut s'avérer nécessaire lorsque l'on utilise une machine dont la cabine n'est pas correctement entretenue ou que l'on travaille avec les portes ou les vitres ouvertes pendant des périodes prolongées ou dans un environnement bruyant.
Réservoir de carburant 141 gal (US) 535 l
Réservoir de carburant - Petite hauteur de levage 127 gal (US) 481 l
Circuit de refroidissement 26 gal (US) 100 l
Carter moteur 9 gal (US) 34 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 6 gal (US) 23 l
Transmission 20 gal (US) 75 l
Différentiel – Réducteurs – Avant 49 gal (US) 186 l
Différentiel – Réducteurs – Arrière 45 gal (US) 170 l
Remplissage du circuit hydraulique en usine 94 gal (US) 355 l
Circuit hydraulique - Réservoir uniquement 34 gal (US) 130 l
Nota Les moteurs diesel Cat conformes aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, Stage V pour la Corée et 2014 pour le Japon doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone** suivants, jusqu'à : - 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)*** - 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Les moteurs Cat conformes aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'UE, sont compatibles avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : - 100 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)**** - 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails.* Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions.** Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels.*** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).**** Pour l'utilisation de mélanges supérieurs au biodiesel 20 %, consultez votre concessionnaire Cat. Les moteurs diesel Cat conformes aux normes Tier 4 Final de l'EPA pour les États-Unis, Stage V pour l'UE, Stage V pour la Corée et 2014 pour le Japon doivent utiliser du carburant diesel à très faible teneur en soufre (15 ppm de soufre ou moins) et sont compatibles* avec du carburant diesel à très faible teneur en soufre mélangé aux carburants à faible teneur en carbone** suivants, jusqu'à : - 20 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)*** - 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Les moteurs Cat conformes aux normes sur les émissions MAR-1 pour le Brésil, équivalentes aux normes Tier 3 de l'EPA pour les États-Unis et Stage IIIA pour l'UE, sont compatibles avec le carburant diesel mélangé aux carburants à faible intensité carbone** suivants, jusqu'à : - 100 % de biodiesel FAME (ester méthylique d'acide gras)**** - 100 % de diesel renouvelable, HVO (huile végétale hydrogénée) et carburants GTL (gaz à liquide) Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez consulter le concessionnaire Cat ou la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (SEBU6250) pour plus de détails.* Bien que les moteurs Caterpillar soient compatibles avec ces combustibles alternatifs, leur utilisation peut être interdite dans certaines régions.** Les émissions de gaz à effet de serre par le tuyau d'échappement provenant de carburants à faible intensité carbone sont pratiquement identiques à celles des carburants traditionnels.*** Les moteurs sans dispositif de post-traitement sont compatibles avec des mélanges plus élevés, jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges contenant plus de 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat).**** Pour l'utilisation de mélanges supérieurs au biodiesel 20 %, consultez votre concessionnaire Cat.
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 14.1 ft 4304 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 36.7 ft 11 199 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 3.2 ft 978 mm
Hauteur de déversement au levage maximal (vidage à 45°) 10 ft 3500 mm
Angle de redressement au niveau du sol 40 ° 40 °
Angle de redressement en position pour le transport 49° 49°
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 16.1 ft 4914 mm
Hauteur maximale hors tout : godet relevé 22.9 ft 6974 mm
Angle de redressement au levage maxi 62° 62°
Angle de vidage au levage maxi 46° 46°
Portée au levage maximal (vidage à 45°) 7.2 ft 2206 mm
Nota Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33. Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33.
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.3 ft 691 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 15.6 ft 4753 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 38.2 ft 11 647 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 3.2 ft 978 mm
Hauteur de déversement au levage maximal (vidage à 45°) 11.5 ft 3514 mm
Angle de redressement au niveau du sol 40 ° 40 °
Angle de redressement en position pour le transport 50° 50°
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 17.6 ft 5372 mm
Hauteur maximale hors tout : godet relevé 24.4 ft 7432 mm
Angle de redressement au levage maxi 63 degrés 63 degrés
Angle de vidage au levage maxi 46 ° 46 °
Portée au levage maximal (vidage à 45°) 7.5 ft 2279 mm
Nota Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33. Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33.
Du sol au sommet du cadre ROPS 13.5 ft 4100 mm
Garde au sol par rapport au réservoir de carburant 2.2 ft 686 mm
De l'axe du pont avant à l'extrémité du godet 16.7 ft 5085 mm
Empattement 12.5 ft 3810 mm
Longueur maximale hors tout 39.3 ft 11 980 mm
Garde au sol par rapport au bas de l'articulation 1.5 ft 459 mm
Du sol au centre de l'essieu avant 3.2 ft 978 mm
Hauteur de déversement au levage maximal (vidage à 45°) 12.8 ft 3896 mm
Angle de redressement au niveau du sol 43 ° 43 °
Angle de redressement en position pour le transport 53 ° 53 °
Hauteur maximale hors tout : godet relevé 25.6 ft 7815 mm
Angle de redressement au levage maxi 61 ° 61 °
Angle de vidage au levage maxi 46 ° 46 °
Portée au levage maximal (vidage à 45°) 7.5 ft 2282 mm
Nota Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33. Les spécifications sont calculées avec un godet de 6,9 m3 (9,0 yd3) équipé de pneus Michelin XLDD1 35/65 R33.
Du sol au sommet des tuyaux d'échappement 13.3 ft 4060 mm
Du sol au sommet du capot 10.7 ft 3270 mm
De l'axe du pont arrière au pare-chocs 10.3 ft 3132 mm
Hauteur d'axe du godet – Levage maximal 18.9 ft 5755 mm

987 Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

  • Avertisseur de recul
  • Alternateur 145 A, unique
  • Batteries sans entretien
  • Convertisseur 10/15 A, 24 V à 12 V
  • Système d'éclairage (LED, projecteurs de travail, éclairage des plateformes d'accès et de service)
  • Circuit de démarrage et de charge, 24 V
  • Prise de démarrage auxiliaire avec câbles volants

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

  • Climatiseur
  • Porte de cabine, vitre fixe (côté gauche)
  • Préfiltre de cabine (motorisé)
  • Cabine pressurisée et insonorisée, cadre de protection en cas de retournement intégré (ROPS/FOPS)
  • Cat Vision, système de caméra arrière
  • Compatibilité Cat Payload * (Non légal pour usage commercial)
  • Commandes, fonctions de levage et d'inclinaison
  • Affichage graphique des informations, présente en temps réel les informations de fonctionnement, permet de procéder aux étalonnages et de personnaliser les réglages de chaque conducteur
  • Réchauffeur, dégivreur
  • Klaxon électrique
  • Instruments, jauges : température de liquide de refroidissement, niveau de carburant, température d'huile hydraulique, température d'huile du groupe motopropulseur, compteur de vitesse et compte-tours
  • Éclairage, cabine, plafonnier
  • Clignotants
  • Feux, diode
  • Support pour panier-repas et porte-gobelet
  • Rétroviseurs, chauffés, recul (montés à l'extérieur)
  • Radio, AM/FM avec technologie Bluetooth®, port USB et entrée auxiliaire (AUX) de 3,5 mm
  • Siège, Deluxe (tissu/chauffant)
  • Système de rappel de ceinture de sécurité : alerte de ceinture de sécurité et blocage de la ceinture de sécurité
  • Ceinture de sécurité, à enrouleur, de 76 mm (3 in) de largeur
  • Système de commande de direction et de transmission intégrée (STIC™)
  • Indicateur de rapport de transmission
  • Pare-brise UV
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière - intermittent
  • Pare-soleil rétractable

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Freins multidisques refroidis par huile associant les fonctions de frein de manœuvre et de frein secondaire
  • Tamis de retour au carter
  • Protection du carter
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Moteur, Cat C15, avec turbocompresseur et refroidisseur d'admission
  • Contacteur d'arrêt du moteur au niveau du sol
  • Contacteur manuel et amorçage de carburant automatique
  • Direction auxiliaire
  • Aide au démarrage automatique à l'éther
  • Convertisseur de couple, dispositif de neutralisation
  • Transmission Powershift à trains planétaires 4 vitesses AV/3 vitesses AR à commande électronique
  • Préfiltre à effet centrifuge, admission d'air du moteur

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Positionneur limiteur automatique d'inclinaison et de levage du godet
  • Les jantes sont toujours fournies avec la machine
  • Module de contrôle des émissions en continu (CEM) Cat®
  • Raccords, joints toriques axiaux Cat
  • Ventilateur à vitesse variable, à commande hydraulique
  • Portes, accès pour l'entretien (verrouillables)
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, du radiateur, du réservoir hydraulique
  • Réservoir de carburant, 535 l (141 gaI)
  • Accrochage, barre d'attelage avec goupille
  • Flexibles, Cat XT™
  • Système de filtration des liquides hydraulique, de direction et de freinage
  • Robinets de prélèvement d'huile
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé à 50 % de concentration, protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)
  • Accès depuis l'arrière à la cabine et à la plate-forme d'entretien
  • Direction à détection de charge
  • Coups-de-pied
  • Cadenas antivandalisme

987 Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

ENVIRONNEMENT CONDUCTEUR

  • Porte de cabine, vitre coulissante (côté gauche)
  • Préfiltre de cabine (non motorisé)
  • Cat Detect®, système de détection d'objets
  • Payload Cat* (Non légal pour usage commercial)
  • Avertissement, stroboscope
  • Rétroviseurs montés sur main courante
  • Imprimante, charge utile
  • Prééquipement radio CB
  • Siège, Premium (en cuir, chauffé et climatisé)
  • Surround Vision

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Antigel, -50 °C (-58 °F)
  • Lubrification automatique – timonerie, vérin et axes d'articulation
  • Refroidissement d'huile d'essieu
  • Réchauffeur de bloc-moteur (120 V ou 240 V)
  • Circuit de vidange d'huile moteur, grande vitesse
  • Refroidissement en cas de température ambiante élevée, logiciel
  • Huile hydraulique, Arctic -40 °C (-40 °F)
  • Commande antitangage

ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE

  • Démarrage par temps froid (deux batteries supplémentaires)
  • Frein de compression, moteur
  • Dispositif de remplissage rapide de carburant
  • Garde-boue pour déplacement sur route avant et arrière
  • Insonorisation du capotage moteur
  • Centrale de surveillance de la pression des pneus
  • Cales de roues

AUTRES CONFIGURATIONS EN OPTION

  • Chargeuse sur pneus pour manutention de granulats
  • Porte-blocs

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

Charge utile

Sélectionner
Charge utile
Cat Payload pour grosses chargeuses sur pneus
Detect
Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus
Système de rappel de ceinture de sécurité
Gestion des équipements
VisionLink®

Cat Payload pour chargeuses sur pneus est un système embarqué de pesée des charges à la volée, conçu pour aider les conducteurs à atteindre à coup sûr des charges précises. Suivez la productivité journalière depuis la cabine en accédant rapidement aux informations sur les poids, charges et nombres de cycles prévus du tombereau, ainsi que sur le déplacement des matériaux et les résultats quotidiens.

Découvrir la technologie

La Détection d'objets à l'arrière pour chargeuses sur pneus est un système en deux parties qui permet une prise de conscience accrue des points morts. Un radar fournit des indications sonores et lorsque des objets pénètrent dans une zone de proximité de sécurité, tandis qu'une caméra permet au conducteur de voir ce qui se trouve derrière la machine lors d'une marche arrière.

Découvrir la technologie

Le système de rappel de ceinture de sécurité améliore la sécurité en invitant les conducteurs à attacher leur ceinture avant d'utiliser la machine, contribuant ainsi à réduire les risques et à créer des environnements de travail plus sûrs.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment 987 se compare aux produits fréquemment comparés.