< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

La Chargeuse sur pneus 950M est équipée de technologies intégrées éprouvées afin de répondre à vos exigences en matière de productivité et de rendement énergétique. Cette chargeuse sur pneus est dotée de série d'un convertisseur de couple à embrayage de verrouillage, d'essieux à blocage de différentiel manuel avant et d'une commande antitangage optimisée afin d'améliorer considérablement votre rendement énergétique, vos performances et votre ergonomie. Cette machine offre la fiabilité, la longévité et la polyvalence que vous êtes en droit d'attendre d'une machine Cat.

Moteur

Couple brut maximal (1 400 tr/min) – ISO 14396 774.0 lb-pi NaN N·m Less
Couple max. brut (1 400 tr/min), SAE J1995 777.0 lb-pi NaN N·m Less
Displacement 428.0 in³ 7.01 l Less
Modèle du moteur C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat Less
Net Power - ISO 9249 248.0 HP 185.0 kW Less
Puissance maximale à 2 000 tr/min : ISO 14396 261.0 HP 195.0 kW Less
Puissance maximale à 2 000 tr/min : ISO 14396 (métrique) 265.0 HP 195.0 kW Less
Puissance maximale à 2 000 tr/min : SAE J1995 263.0 HP 196.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 000 tr/min : ISO 9249 (métrique) 252.0 HP 185.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 000 tr/min : SAE J1349 248.0 HP 185.0 kW Less
Puissance nette maximale à 2 000 tr/min – ISO 9249 248.0 HP 185.0 kW Less
Couple net maximal (1 400 tr/min) 726.0 lb-pi 984.0 N·m Less

Weights

Operating Weight NaN lb NaN kg Less

pour

Capacité du godet maxi 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Caractéristiques de fonctionnement

Charge limite d'équilibre statique : braquage max. de 40 °, sans déflexion des pneus NaN lb NaN kg Less
Remarque (1) Pour une configuration de la machine telle que définie sous ?Poids.? Pour une configuration de la machine telle que définie sous ?Poids.? Less
Remarque (2) Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Conformité totale à la norme ISO 143971:2007, paragraphes 1 à 6, qui autorise un écart de 2 % entre les résultats des calculs et des tests. Less

Spécifications de fonctionnement

Charge limite d'équilibre statique – Braquage maximal de 40 ° – avec déflexion des pneus NaN lb NaN kg Less
Force d'arrachage NaN lbf 181.0 kN Less

Transmission

Forward 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Forward 2 7.5 mi/h 12.0 km/h Less
Forward 3 12.0 mi/h 19.3 km/h Less
Forward 4 16.0 mi/h 25.7 km/h Less
Marche arrière 1 4.3 mi/h 6.9 km/h Less
Marche arrière 3 16.0 mi/h 25.7 km/h Less
Marche arrière – 2 7.5 mi/h 12.0 km/h Less
Forward 5 24.5 mi/h 39.5 km/h Less
Remarque Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Vitesse de translation maximale d'un véhicule standard avec godet vide et pneus L3 standard d'un rayon de 787 mm (31 in). Less

Circuit hydraulique

Circuit d'équipement : sortie de pompe maximale (2 150 tr/min) 76.0 US gal/min 286.0 l/min Less
Circuit d'équipement : pression en ordre de marche maximale NaN PSI NaN kPa Less
Temps de cycle hydraulique - Total 9.1 Secondes 9.1 Secondes Less
Type de pompe d'équipement Pistons axiaux variables Pistons axiaux variables Less

Contenances

Différentiels et réducteurs - Arrière 11.4 gal (US) 43.0 l Less
Différentiels et réducteurs : avant 11.4 gal (US) 43.0 l Less

Service Refill Capacities

Carter moteur 5.8 gal (US) 22.0 l Less
Cooling System 15.6 gal (US) 59.0 l Less
Fuel Tank 72.6 gal (US) 275.0 l Less
Hydraulic Tank 33.0 gal (US) 125.0 l Less
Transmission 11.4 gal (US) 43.0 l Less

Niveaux sonores

Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de pression acoustique pour l'opérateur (ISO 6396:2008) 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (ISO 6395:2008) 107.0 dB(A) 107.0 dB(A) Less
Avec ventilateurs de refroidissement à leur vitesse maximale : niveau de puissance acoustique extérieur (SAE J88:2013) 75 dB(A)* 75 dB(A)* Less
Remarque *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. *Distance de 15 m (49,2 ft), déplacement en marche avant dans le deuxième rapport de démultiplication. Less

Moteur - Tier 4 Final/Stage IV

Tier 3/Stage IIIA Tier 3/Stage IIIA Less

Capacités des godets

Capacité du godet 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) 2,5-9,2 m³ (3,3-12,0 yd³) Less

Dimensions - Grande hauteur de levage

8.83 ft 2697.0 mm Less
11.17 ft NaN mm Less
11.33 ft NaN mm Less
1.17 ft 367.0 mm Less
6.83 ft NaN mm Less
5.5 ft NaN mm Less
11.0 ft NaN mm Less
24.58 ft NaN mm Less
14.83 ft NaN mm Less
11.92 ft 3634.0 mm Less
56° 56° Less
49 degrés 49 degrés Less
42° 42° Less
7.0 ft NaN mm Less
Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Less
2.58 ft 782.0 mm Less
9.33 ft NaN mm Less

Dimensions - Levage standard

Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Toutes les dimensions sont approximatives et calculées avec des pneus Michelin XHA2 L3 23.5R25 à carcasse radiale. Less

Dimensions : hauteur de levage standard

Axe central de l'essieu arrière jusqu'au bord du contrepoids 6.33 ft NaN mm Less
Axe central de l'essieu arrière jusqu'à l'attelage 5.5 ft NaN mm Less
Empattement 11.0 ft NaN mm Less
Garde au sol 1.17 ft 367.0 mm Less
Hauteur au sommet du cadre ROPS 11.33 ft NaN mm Less
Hauteur au sommet du capot 8.83 ft 2697.0 mm Less
Hauteur au sommet du conduit d'échappement 11.17 ft NaN mm Less
Hauteur de charnière au levage maximal 13.25 ft 4027.0 mm Less
Hauteur de charnière à la hauteur de transport 2.08 ft 647.0 mm Less
Hauteur de déversement du bras de manutention au levage maximal 10.75 ft NaN mm Less
Largeur de bande 7.0 ft NaN mm Less
Largeur maximale hors pneus (en charge) 9.33 ft NaN mm Less
Longueur hors tout (sans godet) 22.67 ft NaN mm Less
Position de redressement au levage maximal 59 degrés 59 degrés Less
Position de redressement au sol 38° 38° Less
Position de redressement à la hauteur de transport 46 degrés 46 degrés Less

Poids

Remarque Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Michelin 23.5R25 XHA2 L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link?, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec BOCE (Bolt-On Cutting Edge, lames de coupe à boulonner). Le poids annoncé correspond à une machine équipée de pneus à carcasse radiale Michelin 23.5R25 XHA2 L3, avec le plein de tous les liquides, le conducteur, le contrepoids de série, le système de démarrage à froid, les garde-boue pour déplacement sur route, Product Link?, les essieux ouverts/de blocage de différentiel manuel (avant/arrière), le blindage du groupe motopropulseur, la direction auxiliaire, un ensemble d'insonorisation et un godet normal GP de 3,1 m3 (4,1 yd3) avec BOCE (Bolt-On Cutting Edge, lames de coupe à boulonner). Less

Fiabilité

  • Le Moteur C7.1 ACERT™ Cat® offre une puissance supérieure avec une combinaison éprouvée de circuits électroniques, de carburant et d'air.
  • La conception rigoureuse des composants et les processus de validation des machines mis en œuvre se traduisent par une fiabilité et une durée de vie sans précédent ainsi qu'une disponibilité élevée.

Durabilité

        
  • La transmission powershift à arbre intermédiaire et les essieux robustes supportent des applications extrêmes.
  •     
  • Le système de filtration hydraulique plein débit avec une boucle de filtration supplémentaire améliore la robustesse du circuit hydraulique et la durée de vie des composants.

Productivité

        
  • La puissance du moteur a été augmentée d'environ 22 %, ce qui améliore le rendement et la réactivité de la machine (par rapport à la série H).
  •     
  • Un convertisseur de couple à embrayage de verrouillage combiné à un changement sans déverrouillage offre une grande souplesse, une accélération et une vitesse rapides dans les pentes.
  •     
  • La timonerie en Z optimisée fournit une grande force d'arrachage au niveau du sol ainsi qu'un excellent parallélisme -0°/+5° pour une commande précise des outils de travail.
  •     
  • Les godets type Performance faciles à charger disposent d'une plus grande ouverture et de plaques latérales incurvées, ce qui améliore la rétention des matériaux (facteur de remplissage) et réduit les temps de cycle.
  •     
  • Blocages de différentiel manuels avant à disques à la volée (avant et arrière entièrement automatiques en option).
  •     
  • Un contrepoids auxiliaire en option offre une charge utile légèrement plus élevée pour des applications de reprise au tas de granulats.*
*Les équipements et configurations en option peuvent varier selon les régions et nécessitent une parfaite conformité à la politique de charge utile Caterpillar. Consultez votre concessionnaire ou représentant Caterpillar pour tout renseignement complémentaire.

Rendement énergétique

        
  • Rendement énergétique jusqu'à 10 % plus élevé que les chargeuses de la série K et jusqu'à 25 % plus élevé que celles de la série H.**
  •     
  • Le puissant moteur ACERT consomme moins de carburant en délivrant puissance et couple lorsque cela est nécessaire.
  •     
  • Le mode de production Économie de série permet d'obtenir des économies de carburant maximales avec un minimum d'impact sur la productivité.
**Les résultats réels peuvent varier en fonction de facteurs incluant, entre autres, la configuration de la machine, la conduite du conducteur, l'utilisation de la machine, le climat, etc.

Simplicité d'utilisation

        
  • Le meilleur poste de conduite de sa catégorie offre un confort et une visibilité inégalés pour une efficacité maximale.
  •     
  • Volant (direction par manipulateur électrohydraulique en option).
  •     
  • Les commandes ergonomiques et intuitives et l'affichage multifonction par écran tactile aident le conducteur à rester concentré sur son travail.
  •     
  • Le système antitangage comprend deux accumulateurs et offre une excellente qualité de conduite tout en réduisant les vibrations de la cabine.

Sécurité

        
  • La cabine est facile d'accès grâce à une large porte, une option d'ouverture de porte à distance et des marches en forme d'escalier.
  •     
  • Le pare-brise s'étendant du sol au plafond, les grands rétroviseurs avec rétroviseurs anti-angle mort intégrés et la caméra arrière confèrent une excellente visibilité panoramique.

Facilité d'entretien

        
  • Le capot monobloc inclinable comprend des portes latérales et arrière. Les centrales d'entretien hydraulique et électrique permettent d'accéder rapidement et facilement aux points d'entretien.
  •     
  • L'accès sécurisé au niveau du sol au remplissage du réservoir de carburant et aux points d'entretien quotidien diminue le temps consacré à l'entretien.
  •     
  • Disponible en option, le système de lubrification automatique Cat permet de surveiller la totalité du système de lubrification et d'avoir accès aux tests de diagnostic.

Technologie Cat Connect

        
  • Surveillez, gérez et améliorez les travaux sur le chantier.
  •     
  • Technologies Cat LINK : VisionLink® offre aux propriétaires un accès sans fil aux données pour surveiller l'état, l'utilisation et l'emplacement de la machine.
  •     
  • Technologies Cat DETECT : la caméra arrière intégrée améliore la visibilité derrière la machine pour aider le conducteur à travailler en toute sécurité. La détection d'objets à l'arrière Cat en option permet au conducteur de mieux percevoir son environnement, pour une plus grande sécurité sur le chantier.
  •     
  • Technologies PAYLOAD Cat : Cat Production Measurement 2.0 (en option) comporte des balances simples et efficaces permettant de peser la charge utile à la volée, ce qui permet au conducteur de fournir des charges exactes et de travailler plus efficacement. L'abonnement à la solution de productivité avancée permet d'accéder à des informations exploitables complètes pour vous aider à gérer et à améliorer la productivité et la rentabilité de vos opérations.

950M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Moteur C7.1 ACERT Cat : conforme aux normes équivalentes Tier 3/Stage IIIA ou Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions
  • Module d'émissions propres Cat (CEM) avec filtre à particules diesel (DPF) et réservoir et pompe de liquide d'échappement diesel (DEF) (modèles Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Mode économie (sélectionnable)
  • Transmission, Powershift à arbre intermédiaire automatique (5 AV/3 AR)
  • Convertisseur de couple, embrayage de verrouillage avec stator à roue libre
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Essieux, essieu avant à blocage de différentiel manuel, essieu arrière à différentiel ouvert
  • Essieux, robinets de vidange écologiques
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Frein de stationnement, disque et étrier
  • Ventilateur de radiateur à commande électronique, entraînement hydraulique et capteur de température

POSTE DE CONDUITE
  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Supports visqueux
  • Écran tactile couleur LCD 18 cm (7 in) multifonction pour l'affichage de la caméra de vision arrière (activée en marche arrière) et des paramètres d'état, de configuration et d'intégrité de la machine
  • Commandes électrohydrauliques, fonctions de levage et d'inclinaison SAL (levier à un seul axe)
  • Volant, volant de direction
  • Pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Crochets à vêtements (2)
  • Filtre à air de cabine
  • Mains courantes et échelles d'accès à la cabine ergonomiques
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • 16 contacteurs à membrane sur les montants
  • 2 prises 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 51 mm (2 in), avec indicateur
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière, essuie-glace avant intermittent
  • Fenêtre coulissante à gauche et à droite
  • Fixation de cabine

CENTRALE DE SURVEILLANCE INFORMATISÉE
  • Avec les indicateurs suivants : compteur de vitesse et compte-tours, indicateur de rapport de vitesse numérique, niveau de liquide d'échappement diesel (DEF) (modèles Tier 4 Final/Stage IV), température : liquide de refroidissement moteur / huile hydraulique / huile de transmission, niveau du carburant
  • Avec indicateurs d'avertissement suivants : régénération, température : huile d'essieu / collecteur d'admission du moteur, pression : huile moteur / pression de carburant trop élevée/basse / huile de direction principale / huile de frein de manœuvre, tension de la batterie trop élevée/basse, restriction du filtre à air moteur, restriction du filtre à huile hydraulique, niveau d'huile hydraulique bas, frein de stationnement, faible niveau de DEF (modèles Tier 4 Final/Stage IV), dérivation du filtre de transmission

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE
  • Batteries (2), 1 400 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Éclairage : quatre projecteurs halogènes (montés sur la cabine), deux feux d'arrêt / clignotants / feux arrière à LED, deux phares halogènes (avec clignotants), deux phares halogènes d'éclairage arrière (montés sur le capot)
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 145 A avec balais
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)

TECHNOLOGIES CAT CONNECT
  • Technologies Link : Product Link
  • Technologies Detect : caméra de vision arrière

TIMONERIE
  • Timonerie en Z optimisée, levier d'inclinaison/tube transversal moulé
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Direction, détection de charge
  • Commande antitangage, 2 V
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Flexibles, Cat XT�
  • Raccords à joint torique axial Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -34� C (-29� F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD
  • Capot non métallique à relevage motorisé
  • Centres d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Coupure de ralenti automatique
  • Garde-boue avant avec bavette/arrière avec prolongation
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Filtres : à carburant, à air moteur, à huile moteur, à huile hydraulique, de transmission
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Clapet anti-pluie de préfiltre
  • Jauges de niveau : niveaux de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

950M Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR
  • Essieux : blocages de différentiel avant/arrière automatiques, refroidisseur d'huile d'essieu, joints températures extrêmes, protections de joint
  • Ventilateur, VPF (ventilateur à pas variable), commandes automatique et manuelle
  • Radiateur, application générant beaucoup de débris, avec un espacement des ailettes plus important

POSTE DE CONDUITE
  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Couvercle métallique de système de chauffage/ventilation/climatisation
  • Commandes EH, 3e fonction SAL - Contacteur à roulette supplémentaire pour la 4e fonction
  • Commandes EH, manipulateur de levage et d'inclinaison - Contacteurs à roulette intégrés supplémentaires pour les 3e et 4e fonctions
  • Filtre d’air frais en carbone
  • Rétroviseurs, extérieurs chauffants avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation (RESPA)
  • Radio AM/FM/lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth avec satellite Sirius et XM
  • Radio, pré-équipement CB
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in), avec indicateur
  • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • Toit métallique
  • Direction auxiliaire
  • Pare-soleil à l'arrière
  • Vitres, montées sur caoutchouc
  • Vitres, avec protection avant
  • Vitres, avec protections complètes à l'avant, à l'arrière et latérales
  • Affichage vision arrière permanent du système de visibilité sur la zone de travail (WAVS,Work Area Vision System)

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE
  • Quatre projecteurs halogènes auxiliaires supplémentaires, montés sur la cabine ou ;
  • Deux éclairages HI LED auxiliaires supplémentaires à l'avant et deux projecteurs à LED auxiliaires supplémentaires montés à l'arrière de la cabine, ainsi que deux projecteurs à LED dans la grille de radiateur et deux clignotants avant à LED. Remplacement des quatre projecteurs halogènes de série montés sur la cabine par quatre projecteurs à LED inclus (offre de série, les phares sont disponibles uniquement en version halogène)
  • Gyrophare stroboscopique orange
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Témoin de ceinture de sécurité externe
  • Limiteur de vitesse - 20 km/h (Europe uniquement)

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS
  • Démarrage à froid - 120 V
  • Démarrage à froid - 240 V

TECHNOLOGIES CAT CONNECT
  • Technologies de liaison : VIMS�
  • Technologies Payload : Cat Production Measurement 2.0 (Cat PM), imprimante, système Cat Production Measurement, Autodig pour granulats
  • Technologies Detect : détection d'objets à l'arrière Cat
  • Système de sécurité machine

TIMONERIE
  • Grande hauteur de levage
  • Exploitation forestière
  • Grande capacité (962M uniquement)
  • Pré-équipement d'attache rapide
  • Lubrification automatique

OUTILS DE TRAVAIL
  • Godets type Performance
  • Attache rapide Fusion
  • Fourches à palettes
  • Fourches à grumes

CIRCUIT HYDRAULIQUE
  • 3e fonction avec commande antitangage : timonerie standard, timonerie à grande hauteur, timonerie pour l'exploitation forestière
  • 4e fonction avec commande antitangage : timonerie standard, timonerie à grande hauteur, timonerie pour l'exploitation forestière

LIQUIDES
  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -50� C (-58� F)

AUTRES OPTIONS
  • Système Cat Autolube
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Protection, groupe motopropulseur
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Préfiltre, débris
  • Plate-forme, lave-glace
  • Ensemble de démarrage par temps froid : dérivation du filtre de transmission, dérivation de la pompe de ventilateur, eau des chemises ou réchauffeur de bloc-moteur, pré-équipement pour l'aide au démarrage à l'éther