Chargeuse sur pneus intermédiaire 982M

982M

Normes sur les émissions
Tier 3/Stage IIIA
Tier 3/Stage IIIA
Poids en ordre de marche
78402.0 lb
35563.0 kg
Capacités des godets
4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³)
4,6-12,0 m³ (6,0-15,75 yd³)

Spécifications produit pour 982M

Moteur

Poids

Godets

Caractéristiques de fonctionnement

Transmission

Circuit hydraulique

Contenances

Contenances pour l'entretien

Niveaux sonores

Dimensions - Levage standard

Capacités des godets

Moteur - Équivalent Tier 3/Stage IIIA

982M Équipement standard

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur C13 ACERT Cat : conforme aux normes équivalentes Tier 2/Stage II, Tier 3/Stage IIIA ou Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions
  • Module d'émissions propres Cat (CEM) avec filtre à particules diesel (DPF) et réservoir et pompe de liquide d'échappement diesel externes
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Mode économie (sélectionnable)
  • Transmission automatique Powershift à trains planétaires (4 AV/4 AR)
  • Convertisseur de couple, embrayage de verrouillage avec stator à roue libre
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Essieux, différentiel ouvert, avant et arrière
  • Transmission extra-robuste
  • Essieux, robinets de vidange écologiques
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Frein de stationnement, disque et étrier
  • Ventilateur, radiateur, à vitesse variable

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Supports visqueux
  • Écran tactile LCD couleur 18 cm (7 in) multifonction pour l'affichage des paramètres de la machine et de la caméra arrière
  • Commandes électrohydrauliques, fonctions de levage et d'inclinaison SAL (levier à un seul axe)
  • Direction, manipulateur électrohydraulique, détection de la vitesse avec retour d'effort
  • Pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Crochets à vêtements (2)
  • Filtre à air de cabine
  • Mains courantes et échelles d'accès à la cabine ergonomiques
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • 16 contacteurs à membrane sur les montants
  • 3 prises 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 51 mm (2 in), avec indicateur
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière, essuie-glace avant intermittent
  • Fenêtre coulissante à gauche et à droite
  • Fixation de cabine

CENTRALE DE SURVEILLANCE INFORMATISÉE

  • Avec les indicateurs suivants : compteur de vitesse/compte-tours, indicateur de rapport de vitesse numérique, niveau de liquide d'échappement diesel (DEF), température : liquide de refroidissement moteur / huile hydraulique / huile de transmission, niveau du carburant
  • Avec indicateurs d’avertissement suivants : régénération, température : huile d’essieu / collecteur d'admission du moteur, pression : huile moteur / pression de carburant trop élevée/basse / huile de direction principale / huile de frein de manœuvre, tension de la batterie trop élevée/basse, restriction du filtre à air moteur, restriction du filtre à huile hydraulique, niveau d'huile hydraulique bas, frein de stationnement, faible niveau de DEF, dérivation du filtre de transmission

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Batteries (2), 1 400 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Éclairage : quatre projecteurs halogènes (montés sur la cabine), deux phares halogènes (avec clignotants), deux phares halogènes d'éclairage arrière (montés sur le capot)
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 145 A avec balais
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)

TECHNOLOGIES CAT CONNECT

  • Technologies Link : Product Link
  • Technologies Detect : caméra de vision arrière

TIMONERIE

  • Timonerie en Z, leviers d'inclinaison/tube transversal moulé
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique (réglable en cabine)

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Direction, détection de charge
  • Commande antitangage, 2 V
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Flexibles, XT Cat
  • Raccords à joint torique axial Cat
  • Refroidisseur d'huile hydraulique (pivotant)
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29 °F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Capot monobloc inclinable avec portes latérales et arrière
  • Centres d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Plate-forme, lave-glace
  • Coupure de ralenti automatique
  • Garde-boue avant non métalliques avec bavette/arrière avec rallonge
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Pré-équipement pour l'aide au démarrage à l'éther
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Filtres : à carburant, à air moteur, à huile moteur, à huile hydraulique, de transmission
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Clapet anti-pluie de préfiltre
  • Jauges de niveau : niveaux de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

982M Options

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Essieux : différentiels à glissement limité (avant et/ou arrière), refroidisseur d'huile d'essieu, joints pour températures extrêmes
  • Ventilateur, VPF (ventilateur à pas variable), commandes automatique et manuelle
  • Radiateur, application générant beaucoup de débris, avec un espacement des ailettes plus important

POSTE DE CONDUITE

  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Couvercle métallique de système de chauffage/ventilation/climatisation
  • Commandes électrohydrauliques, 3e fonction SAL
  • Commandes EH, manipulateur de levage et d’inclinaison - Contacteur à rouleau intégré supplémentaire de 3e fonction
  • Filtre d’air frais en carbone
  • Rétroviseurs, extérieurs chauffants avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation (RESPA)
  • Radio AM/FM/lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth avec satellite Sirius et XM
  • Radio, pré-équipement CB
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in), avec indicateur
  • Volant de direction EH avec dispositif de changement de direction, marche avant/point mort/marche arrière (FNR), et sélecteur de rapport - FNR supplémentaire avec commandes d'équipement
  • Toit métallique
  • Direction auxiliaire
  • Pare-soleil à l'arrière
  • Vitres, montées sur caoutchouc
  • Vitres, avec protection avant
  • Vitres, avec protection avant pour usage intensif
  • Vitres, avec protections complètes à l'avant, à l'arrière et latérales

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Quatre projecteurs halogènes auxiliaires supplémentaires, montés sur la cabine ou ;
  • Deux éclairages HI LED auxiliaires supplémentaires à l'avant et deux projecteurs à LED auxiliaires supplémentaires montés à l'arrière de la cabine, ainsi que deux projecteurs à LED dans la grille de radiateur et deux clignotants avant à LED. Remplacement des quatre projecteurs halogènes de série montés sur la cabine par quatre projecteurs à LED inclus (offre de série, les phares sont disponibles uniquement en version halogène)
  • Gyrophare stroboscopique orange
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Témoin de ceinture de sécurité externe
  • Limiteur de vitesse - 20 km/h (Europe uniquement)

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS

  • (4) batteries sans entretien 1 400 CCA avec réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 120 V
  • (4) batteries sans entretien 1 400 CCA avec réchauffeur de liquide de refroidissement moteur 240V

TECHNOLOGIES CAT CONNECT

  • Technologies Payload : solution de productivité avancée sur abonnement, Cat Production Measurement 2.0, imprimante, Autodig pour granulats
  • Technologies Detect : détection d'objets à l'arrière Cat
  • Système de sécurité machine

TIMONERIE

  • Pré-équipement d'attache rapide

OUTILS DE TRAVAIL

  • Godets type Performance
  • Fourches à palettes
  • Fourches à grumes

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e fonction avec commande antitangage : timonerie standard, timonerie à grande hauteur de levage, timonerie de pelle forestière

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -50 °C (-58 °F)

AUTRES OPTIONS

  • Système Cat Autolube
  • Cales de roues
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Protection, groupe motopropulseur
  • Vidange d'huile, moteur à grande vitesse
  • Réservoir de carburant, remplissage rapide
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Préfiltre, débris

AUTRES CONFIGURATIONS EN OPTION

  • Pelle pour manutention de granulats

Découvrez comment 982M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, ignorez ce formulaire.


Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat PAYLOAD pour chargeuses sur pneus intermédiaires

    Cat® PAYLOAD avec Production Measurement pour chargeuses sur pneus intermédiaires permet de réaliser des pesées à la volée pour aider les conducteurs à fournir des charges exactes et à travailler plus efficacement. Les listes embarquées permettent un ajustement facile de la productivité grâce à la possibilité de stocker des informations tout au long de la journée de travail. Cat Payload vous permet d'exploiter pleinement le potentiel de votre machine tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

Cat® PAYLOAD avec Production Measurement pour chargeuses sur pneus intermédiaires permet de réaliser des pesées à la volée pour aider les conducteurs à fournir des charges exactes et à travailler plus efficacement. Les listes embarquées permettent un ajustement facile de la productivité grâce à la possibilité de stocker des informations tout au long de la journée de travail. Cat Payload vous permet d'exploiter pleinement le potentiel de votre machine tout en vous permettant de travailler en toute confiance.

Découvrez les offres disponibles pour  982M

Afficher davantage d'offres