Scierie 962M

Scierie 962M

Puissance nette - ISO 9249
250.0 HP
186.0 kW
Capacités des godets
9,20 m³ (12,00 yd³)
9,20 m³ (12,00 yd³)
Couple net maximal : SAE J1349
865.0 lb-pi
1172.0 N·m

Spécifications produit pour Scierie 962M

Moteur

Godets

Transmission

Moteur - Tier 4 Final/Stage IV

Puissance maximale - SAE J1995

Circuit hydraulique de la chargeuse

Poids

Moteur - Équivalent Tier 3/Stage IIIA

Contenances pour l'entretien

Contenances

Groupe motopropulseur

Cabine/Niveau sonore

Moteur (équivalent Tier 3/Stage IIIA)

Direction

Moteur (Tier 4 Final/Stage IV)

Moteur : STD

Scierie 962M Équipement standard

POSTE DE CONDUITE

  • Cabine, pressurisée et insonorisée (ROPS/FOPS)
  • Supports visqueux
  • Écran tactile couleur 18 cm (7 in) multifonction pour l'affichage de la caméra arrière, de l'horloge et des paramètres de la machine
  • Commandes électrohydrauliques, fonctions de levage et d'inclinaison SAL (levier à un seul axe)
  • Volant de direction
  • Pré-équipement radio (d'ambiance) comprenant antenne, haut-parleurs et convertisseur (12 V, 10 A)
  • Climatiseur, chauffage et dégivreur (ventilateur et température auto)
  • Frein de stationnement électrohydraulique
  • Porte-gobelets (2) avec compartiment de rangement pour téléphone portable ou lecteur MP3
  • Verrouillage de la fonction godet/outil de travail
  • Crochets à vêtements (2)
  • Filtre à air de cabine
  • Mains courantes et échelles d'accès à la cabine ergonomiques
  • Klaxon électrique
  • Éclairage, deux plafonniers (cabine)
  • Rétroviseurs, extérieurs avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • 16 contacteurs à membrane sur les montants
  • 2 prises 12 V
  • Siège Comfort Cat (revêtement tissu) à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 51 mm (2 in), avec indicateur
  • Pare-soleil à l'avant
  • Balais d'essuie-glace à lave-glace intégré, avant et arrière, essuie-glace avant intermittent
  • Fenêtre coulissante à gauche et à droite
  • Fixation de cabine

CENTRALE DE SURVEILLANCE INFORMATISÉE

  • Avec les indicateurs suivants :
    – Compteur de vitesse et compte-tours
    – Indicateur de rapport de vitesse numérique
    – Niveau de liquide d'échappement diesel (DEF) (modèles Tier 4 Final/Stage IV)
    – Température : liquide de refroidissement moteur, huile hydraulique, huile de transmission
    – Niveau du carburant
  • Avec indicateurs d'avertissement suivants :
    – Régénération
    – Température : huile d'essieu, collecteur d'admission du moteur
    – Pression : huile moteur, pression de carburant trop élevée/basse, huile de direction principale, huile de frein de manœuvre
    – Tension de la batterie trop élevée/basse
    – Restriction du filtre à air moteur
    – Restriction du filtre à huile hydraulique
    – Niveau d'huile hydraulique bas
    – Frein de stationnement
    – Faible niveau de DEF (modèles Tier 4 Final/Stage IV)
    – Dérivation du filtre de transmission

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Batteries (2), 1 400 CCA sans entretien
  • Contacteur à clé de démarrage/arrêt
  • Démarreur électrique, à usage intensif
  • Circuit de démarrage et de charge (24 V)
  • Éclairage :
    – Quatre projecteurs halogènes (montés sur la cabine)
    – Deux phares halogènes (avec clignotants)
    – Deux phares halogènes d'éclairage arrière (montés sur le capot)
  • Avertisseur de recul
  • Alternateur, 145 A avec balais
  • Coupe-batterie principal
  • Prise de démarrage (câbles non fournis)

TECHNOLOGIES CAT CONNECT

  • Technologies Link : Product Link
  • Technologies Detect : caméra de vision arrière

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Moteur Cat ACERT, conforme aux normes Tier 4 Final/Stage IV sur les émissions ou aux normes équivalentes Tier 3/Stage IIIA
  • Module d'émissions propres Cat (CEM) avec filtre à particules diesel (DPF) et réservoir et pompe de liquide d'échappement diesel (DEF) (modèles Tier 4 Final/Stage IV)
  • Pompe d'amorçage de carburant (électrique)
  • Séparateur eau/carburant
  • Préfiltre, admission d'air du moteur
  • Mode économie (sélectionnable)
  • Transmission, Powershift automatique
  • Convertisseur de couple, embrayage de verrouillage avec stator à roue libre
  • Contacteur, verrouillage du dispositif de neutralisation de la transmission
  • Essieux, essieu avant à blocage de différentiel manuel, essieu arrière à différentiel ouvert
  • Essieux, robinets de vidange écologiques
  • Freins hydrauliques totalement hermétiques, disque humide avec circuit de freinage intégré (IBS)
  • Indicateurs d'usure des freins
  • Frein de stationnement, disque et étrier
  • Ventilateur, radiateur, à vitesse variable

TIMONERIE

  • Timonerie en Z, tube transversal en acier/levier d'inclinaison
  • Désengagement, levage et inclinaison, automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Circuit hydraulique, détection de charge
  • Direction, détection de charge
  • Commande antitangage, 2 V
  • Prises de pression pour diagnostic distant
  • Flexibles, Cat XT™
  • Robinets de prélèvement d'échantillons d'huile

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -34 °C (-29°°F)

AUTRES ÉQUIPEMENTS STANDARD

  • Capot non métallique à relevage motorisé
  • Centres d'entretien (électrique et hydraulique)
  • Plate-forme, lave-glace
  • Garde-boue
  • Robinets de vidange écologiques pour les liquides du moteur, de la transmission et du circuit hydraulique
  • Pré-équipement pour l'aide au démarrage à l'éther
  • Grille, débris présents dans l'air
  • Filtres : à carburant, à air moteur, à huile moteur, à huile hydraulique, de transmission
  • Refroidisseur de carburant
  • Graissage Zerk
  • Attelage, barre d’attelage avec goupille
  • Clapet anti-pluie de préfiltre
  • Jauges de niveau : niveaux de liquide de refroidissement moteur, d'huile hydraulique et d'huile de transmission
  • Boîte à outils
  • Cadenas antivandalisme

Scierie 962M Options

POSTE DE CONDUITE

  • Porte, système d'ouverture à distance
  • Couvercle métallique de système de chauffage/ventilation/climatisation
  • Commandes EH, 3e fonction SAL
    – Contacteur à roulette intégré supplémentaire pour la 4e fonction
  • Commandes EH, manipulateur de levage et d'inclinaison :
    – Contacteur à roulette intégré supplémentaire de 3e et 4e fonctions
  • Manipulateur EH
  • Filtre d’air frais en carbone
  • Rétroviseurs, extérieurs chauffants avec miroirs anti-angle mort intégrés
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation
  • Préfiltre, chauffage/ventilation/climatisation (RESPA)
  • Radio, AM/FM/USB/MP3 Bluetooth®
  • Radio AM/FM, lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth
  • Radio AM/FM/lecteur CD/USB/MP3 Bluetooth avec satellite Sirius et XM
  • Radio, pré-équipement CB
  • Siège chauffé à suspension pneumatique
  • Ceinture de sécurité à enrouleur 76 mm (3 in), avec indicateur
  • Volant de direction EH avec dispositif de changement de direction, marche avant/point mort/marche arrière (FNR), et sélecteur de rapport :
    – FNR supplémentaire avec commandes d'équipement
  • Toit métallique
  • Direction auxiliaire
  • Pare-soleil à l'arrière
  • Vitres, montées sur caoutchouc
  • Vitres, avec protection avant
  • Vitres, avec protection avant pour usage intensif
  • Vitres, avec protections complètes à l'avant, à l'arrière et latérales

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET ÉCLAIRAGE

  • Quatre projecteurs halogènes auxiliaires supplémentaires, montés sur la cabine ou ;
  • Deux éclairages HI à diodes auxiliaires supplémentaires à l'avant et deux projecteurs à diodes auxiliaires supplémentaires montés à l'arrière de la cabine, ainsi que deux projecteurs à diodes dans la grille de radiateur et deux clignotants avant à diodes. Remplacement des quatre projecteurs halogènes de série montés sur la cabine par quatre projecteurs à diodes inclus (offre de série, les phares sont disponibles uniquement en version halogène)
  • Gyrophare stroboscopique orange
  • Lampes stroboscopiques à sens de marche inversé
  • Témoin de ceinture de sécurité externe
  • Limiteur de vitesse : 20 km/h (Europe uniquement)

DÉMARREURS, BATTERIES ET ALTERNATEURS

  • Démarrage à froid : 120 V
  • Démarrage à froid : 240 V

TECHNOLOGIES CAT CONNECT

  • Technologies LINK : VIMS™
  • Technologies Payload :
    – Solution de productivité avancée sur abonnement
    – Cat Production Measurement 2.0
    – Imprimante
    – Autodig pour granulats
  • Technologies Detect :
    – Détection d'objets à l'arrière Cat
  • Système de sécurité machine

GROUPE MOTOPROPULSEUR

  • Essieux
    – Blocages de différentiel avant/arrière automatiques
    - Refroidisseur d'huile d'essieu
    – Joints températures extrêmes
    – Protections de joint
  • Ventilateur, VPF (ventilateur à pas variable), commandes automatique et manuelle
  • Radiateur, application générant beaucoup de débris, avec un espacement des ailettes plus important

OUTILS DE TRAVAIL

  • Attache rapide Fusion
  • Godets type Performance
  • Fourches pour scierie
  • Fourches à grappin
  • Fourches à grumes
  • Fourches pour grumes et bois débité
  • Fourches à palettes
  • Fourche à poteaux pour scieries
  • Godets pour copeaux
  • Godets à grande hauteur de vidage

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • 3e fonction avec commande antitangage
  • 4e fonction avec commande antitangage

LIQUIDES

  • Liquide de refroidissement longue durée prémélangé avec protection contre le gel jusqu'à -50 °C (-58° F)

AUTRES OPTIONS

  • Système Cat Autolube
  • Garde-boue pour déplacements sur route
  • Protection, groupe motopropulseur
  • Vidange d'huile, moteur à grande vitesse
  • Préfiltre à effet centrifuge
  • Préfiltre, débris
  • Cales de roues
  • Pneus à profil surbaissé
  • Coupure de ralenti automatique

Découvrez comment Scierie 962M soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, ignorez ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Scierie 962M

Afficher davantage d'offres
warning

Les utilisateurs d'Internet Explorer peuvent éprouver des problèmes avec certaines fonctionnalités de notre site.
Veuillez essayer un navigateur différent (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) pour accéder à toute l'expérience du site Cat.com.