3516E (50 Hz) haute tension

< Retour

Financement et Assurances
En savoir plus
Afficher les téléchargements de produits
Oui, je souhaite recevoir les prochaines communications marketing (telles que les courriers électroniques) de Caterpillar Inc., ses sociétés affiliées, ses filiales du monde entier et du réseau de concessionnaires Caterpillar. Que vous décidiez de recevoir ou non ces communications marketing, Caterpillar continuera de vous envoyer des messages transactionnels ou de service, en particulier ceux qui concernent l'un de vos comptes chez nous.

Vue d'ensemble

Capables de produire une puissance fiable de 2 750 kVA à 3 000 kVA à 50 Hz, nos Groupes électrogènes diesel 3516E sont conçus pour s'adapter à vos applications critiques, de secours et principales dans le respect de nos normes de qualité. Nous avons conçu chacun d'entre eux conformément aux critères de réponse transitoire de la norme ISO 8528-5 et afin qu'ils acceptent une charge nominale de 100 % en une seule étape. Une certification antisismique est également disponible pour certains modèles afin de maintenir la production d'électricité en cas de perturbations imprévues. Le système de commande intégré, comprenant l'ASI, l'ATS et le tableau électrique Cat®, garantit une alimentation constante et une connexion permanente à votre parc via des options de surveillance à distance et sur site. Le Panneau de commande EMCP 4 offre des options flexibles, avec une interface conviviale, pour centraliser vos outils de gestion et de diagnostic. Le Contrôleur EMCP 4.4 offre une capacité de mise en parallèle de plusieurs groupes électrogènes, afin de vous donner la possibilité d'ajouter des groupes électrogènes pour accroître la capacité et assurer la redondance des groupes électrogènes conformément à vos besoins. Il n'existe pas de standard en matière de besoins énergétiques, c'est pourquoi nous proposons une vaste gamme d'accessoires et d'extensions système à boulonner. Découvrez nos solutions modulaires adaptées à vos critères spatiaux et conditions environnementales. Nos Groupes électrogènes 3516E sont construits pour relever les défis de l'alimentation : personnalisez-les pour les adapter aux vôtres.

Spécifications de groupe électrogène

Caractéristique nominale minimale 2 750 kVA 2 750 kVA Less
Caractéristique nominale maximale 3 000 kVA 3 000 kVA Less
Tension 6 300 à 11 000 V 6 300 à 11 000 V Less
Fréquence 50 Hz 50 Hz Less
maximum 1 500 tr/min 1 500 tr/min Less

Configurations de groupe électrogène

Stratégie antipollution/d'économie de carburant Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant Less

Spécifications du moteur

Modèle de moteur 3516E, SCAC, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps 3516E, SCAC, V-16, diesel refroidi par eau à quatre temps Less
Taux de compression 14:1 14:1 Less
Aspiration TA TA Less
Type de régulateur Adem™5 Adem™5 Less
Circuit de carburant Système à injecteurs-pompes électroniques Système à injecteurs-pompes électroniques Less
Alésage 6.69 in 170.0 mm Less
Course (HD) 8.46 in 215.0 mm Less