Production d'énergie électrique Groupe évolutif C32 (60 Hz) C32 City Scape

Spécifications produit pour Groupe évolutif C32 (60 Hz)

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

Dimensions de groupe électrogène

Groupe évolutif C32 (60 Hz) Équipement standard

Circuit d'admission d'air

  • Filtre à air ; élément simple de type cartouche avec indicateur d'entretien

Système de commande

  • Coffret de surveillance local
  • Ampérage (par phase et en moyenne)
  • Facteur de puissance (par phase et en moyenne)
  • Alarmes texte/descriptions d'incidents
  • Liaison de données client (Modbus RTU)
  • Puissance déwattée (kW) (32)
  • Volts (L-L et L-N)
  • kVAr/h (total)
  • kW (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Température du liquide de refroidissement élevée
  • Faible pression d'huile
  • Module RTD
  • Liaison de données du module auxiliaire
  • Commande marche / auto / arrêt
  • 2 sorties de relais programmables (formulaire C)
  • Sur-fréquence/sous-fréquence (81 sur-f./sous-f.)
  • 6 entrées numériques programmables
  • Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence
  • Surrégime
  • EMCP 4.2
  • Communications :
  • Niveau du liquide de refroidissement bas
  • Puissance réactive déwattée (kVAr) (32RV)
  • KW/h (total)
  • Séquence de phase de l'alternateur
  • kVA (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Pression d'huile (psi, kPa ou bar)
  • 2 sorties numériques programmables
  • Fréquence (Hz)
  • kVAr (par phase, en moyenne et pour cent)
  • Coffret de surveillance de série à distance
  • Module de thermocouple
  • Démarrage par cycle moteur
  • Échec de démarrage (saturation au démarrage)
  • 4 sorties de relais (formulaire A)
  • Température du liquide de refroidissement
  • Sous-tension/surtension (27/59)
  • Fonctionnement 24 Vcc
  • Mesure RMS CA exacte, triphasée, avec une précision de �1 %
  • Compatible avec les modules suivants en option :
  • Module d'E/S numérique
  • Tensions CC
  • Réglage de la vitesse
  • Surintensité (50 / 51)
  • Avertissement/arrêt avec témoin LED commun d'arrêt pour les éléments suivants :
  • Heures de fonctionnement
  • Coffret de surveillance CAN à distance
  • tr/min
  • Liaison de données en série du coffret de surveillance de série
  • Relais de protection programmables :
  • Température du liquide de refroidissement basse
  • Caractéristiques :
  • Face avant étanche
  • Indications numériques :
  • Arrêt d'urgence
  • Réglage de la tension

Système de régulation

  • ADEM™ A4

Circuit de refroidissement

  • Canalisation de vidange du liquide de refroidissement avec vanne
  • Ventilateur de radiateur et entraînement de ventilateur
  • Liquide de refroidissement longue durée Caterpillar
  • Capteur de niveau de liquide de refroidissement bas
  • Protections du ventilateur et de la courroie

Circuit d'échappement

  • Collecteur d'échappement : sec, simple, 8 in
  • Sortie à bride ronde de DI de 203 mm (8 in)

Circuit de carburant

  • Filtres à carburant secondaires
  • Pompe d'amorçage de carburant
  • Refroidisseur de carburant
  • Filtre à carburant primaire avec séparateur d'eau

Alternateurs et équipements

  • Régulateur de tension intégré (IVR) - L'IVR inclut une fonctionnalité de statisme réactif
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Isolation de classe H NEMA, élévation de température de classe H à une température ambiante de 40 °C
  • Statisme réactif
  • Bobinage irrégulier
  • Connexions de barre omnibus, point mort haut monté, entrée de câble supérieure
  • 6 câbles
  • Bobinage sur gabarit
  • Basse tension :
  • Aimant permanent
  • Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA
  • Moyenne tension :
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Pôle saillant, triphasé, sans balai
  • Détecteurs de température d'enroulement
  • Excitation interne
  • Connexions des barres omnibus, boîtier de sortie côté droit, entrée de câble inférieure
  • Modèles 60 Hz : Disposition d'orifices conforme à la norme NEMA

Documentation

  • Impériales

Système de lubrification

  • Filtre à huile, goulotte de remplissage et jauge baïonnette
  • Canalisations et vanne de vidange d'huile
  • Évacuation des fumées
  • Huile de graissage
  • Refroidisseur d'huile de lubrification intégré
  • Pompe de graissage à engrenage

Montage

  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc (livrés démontés)
  • Glissières : montage moteur / alternateur / radiateur

Circuit de démarrage/charge

  • Coupe-batterie
  • Alternateur de charge de 45 A
  • Batterie, rack et câbles
  • Démarreur électrique 24 V

Normal

  • Peinture : Caterpillar Yellow avec glissières et radiateur noir brillant
  • Rotation standard SAE
  • Entretien par le côté droit
  • Volant et carter de volant - SAE n° 0 avec adaptateur SAE n° 0 à 00

Groupe évolutif C32 (60 Hz) Options

Système de commande

  • Régulateurs
  • Module d'E/S d'extension
  • Module de surveillance local
  • Logiciel de surveillance à distance
  • Module de surveillance à distance
  • Boîtier auxiliaire
  • Surveillance de la température de l'alternateur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Options d'interface client
  • Module de surveillance à distance
  • Module de surveillance local
  • EMCP (4.2) (4.3) (4.4)

Options du panneau de commande

  • Surveillance PC locale
  • Réglage de la vitesse à distance
  • Porte anti-vandalisme
  • Éclairage du panneau
  • Emplacements de montage du panneau électrique auxiliaire

Circuit de refroidissement

  • Bride de conduite de radiateur

Enceintes

  • Enceintes insonorisées
  • Enceintes insonorisées haut de gamme

Options de moteur

  • Silencieux (classe industrielle)
  • Démarreur électrique à usage intensif
  • Filtres à air à usage intensif
  • Silentblocs antivibrations à ressort (efficaces à 95 %)
  • Filtres à air à deux éléments
  • Écrans/protections de l'échappement
  • Chargeur de batterie (10 A)
  • Réchauffeur d'eau des chemises
  • Bride de conduite de radiateur
  • Silentblocs antivibrations en caoutchouc (efficaces à 90 %)
  • Batteries industrielles
  • Écrans/protections de l'échappement
  • Bride de conduite de radiateur
  • Silencieux (classe industrielle)
  • Démarreur électrique à usage intensif
  • Filtres à air à deux éléments
  • Filtres à air à usage intensif

Contrat d'entretien prolongé

  • Contrat d'entretien prolongé de 2 ans (ESC, Extended Service Contract)
  • Contrat d'entretien prolongé de 5 ans (ESC, Extended Service Contract)
  • Contrat d'entretien prolongé de 3 ans (ESC, Extended Service Contract)

Circuit d'échappement

  • Kits d'installation de silencieux
  • Coudes
  • Brides
  • Système d'écran et de protection
  • Raccords souples
  • Bride et détendeurs d'échappement
  • Silencieux

Assistance d'usine

  • Mise en service en usine

Alternateurs et équipements

  • Réchauffeurs anti-condensat
  • Élévation de la température ambiante au-delà de 40 °C : [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Bobinage : [ ] Aléatoire [ ] Aléatoire avec isolation pour environnement marin [ ] Sur gabarit

Système de lubrification

  • Régulateur de niveau d'huile
  • Carter d'huile 186 litres
  • Pompes de prélubrification

Montage

  • Isolateurs de radiateur
  • Isolateur de vibrations de type ressort
  • Isolateurs de l'ensemble standard

Borne d'alimentation

  • Barres omnibus
  • Disjoncteur, puissance nominale 100 %, homologué UL (puissance nominale maximum)
  • Disjoncteur, homologué CEI (puissance nominale)

Enceintes haut de gamme

  • Panneau CA, prises et éclairage
  • Pack pour temps froid : panneau CA, prises, éclairage, grilles de chauffage motorisés, chargeur de batterie monté, batteries à usage intensif, démarreurs doubles, réchauffeur d'eau des chemises, résistances de chauffage de l'alternateur
  • Ensemble d'éclairage CC
  • Couleurs : jaune, blanc, beige, gris
  • Grilles motorisées
  • Option de réservoir de carburant avec enceinte haut de gamme
  • Support de panneau
  • Grilles fixes : standard

Tests / rapports spéciaux

  • Test et certification CSA
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 1,0
  • Connexion de masse neutre
  • Rapport d'essai de l'alternateur
  • Rapport standard de TVA (analyse des vibrations torsionnelles) du groupe électrogène
  • Rapport d'essai PGS à un facteur de puissance de 0,8

Alternateurs

  • Élévation de la température ambiante au-delà de 40 °C : [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C
  • Excitation : [ ] Excitation par aimant permanent (PM, Permanent Magnet) [ ] Excitation interne (IE, Internally Excited)
  • Bobinage : [ ] Aléatoire [ ] Aléatoire avec isolation pour environnement marin [ ] Sur gabarit

Découvrez comment Groupe évolutif C32 (60 Hz) soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  Groupe évolutif C32 (60 Hz)

Afficher davantage d'offres