Spécifications de groupe électrogène
Caractéristique nominale maximale | 800 eKW 800 eKW |
Caractéristique nominale minimale | 800 eKW 800 eKW |
Stratégie antipollution/d'économie de carburant | Faible consommation de carburant Faible consommation de carburant |
Tension | 380 à 480 volts 380 à 480 volts |
Fréquence | 60 Hz 60 Hz |
Vitesse | 1800 tr/min 1800 tr/min |
Durée de conduction | Service de secours Service de secours |