Groupe électrogène diesel C32B D1500 (60 Hz) 1500 ekW

D1500 Groupes électrogènes diesel

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Puissance nominale de secours
1500ekW
1500ekW
Critique
1500ekW
1500ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification États-Unis EPA Tier 2
Certification États-Unis EPA Tier 2

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Cat

Service après-vente dans le monde entier

  • Les concessionnaires Cat représentent 1 800 succursales dans 200 pays
  • Votre concessionnaire Cat local propose un service après-vente étendu, comprenant des contrats d'entretien et de réparation
Cat

Moteur diesel Cat

  • Conception fiable, robuste et résistante
  • Éprouvé dans des milliers d'applications dans le monde entier
  • Moteur diesel à cycle de quatre temps permettant des performances constantes et d'importantes économies de carburant avec un poids minimal
Cat

Alternateur SR500

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs diesel Cat
  • Isolation robuste de classe H
Cat

Panneaux de commande GCCP et Cat ECS

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Programmation propre au chantier pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Certifications

        
  • EPA Tier2
  •     
  • IBC
  •     
  • UL 2200
  •     
  • NFPA 110

Spécifications produit pour D1500

Puissance nominale de secours 1500ekW 1500ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification États-Unis EPA Tier 2 Certification États-Unis EPA Tier 2
Tension 220 à 600 volts 220 à 600 volts
Fréquence 60 Hz 60 Hz
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Durée de conduction Secours / Critique Secours / Critique
Puissance nominale maximale 1500ekW 1500ekW
Puissance nominale minimale 1500ekW 1500ekW
Critique 1500ekW 1500ekW
Modèle de moteur C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps C32 TA, V-12, diesel refroidi par eau à quatre temps
Alésage 5.71 in 145 mm
Course 6.38 in 162 mm
Cylindrée 1958.86 in³ 32.1 l
Taux de compression 14:1 14:1
Aspiration TA TA
Circuit de carburant EUI EUI
Type de régulateur Adem™A5 Adem™A5
Longueur : minimum 191.4 in 4862 mm
Longueur maximale 200 in 5080 mm
Largeur : minimum 90 in 2286 mm
Largeur maximale 90 in 2286 mm
Hauteur : minimum 102.4 in 2268 mm
Hauteur maximale 102.4 in 2601 mm
Poids à sec : groupe électrogène (minimal) 19511 lb 8850 kg
Poids à sec du groupe électrogène (maximal) 21411 lb 9712 kg

D1500 Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2

Circuit de refroidissement

  • Radiateur

D1500 Options

Panneaux de commande

  • CAT ECS 100 et CAT ECS 200

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment D1500 se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

D1500

D1500

D1500

D1500

D1500
D1500
D1500
D1500

Découvrez les offres disponibles pour  D1500

Afficher davantage d'offres