DG200 (triphasé)

DG200 (triphasé) Groupes électrogènes à gaz

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Classification: gaz naturel
200 ekW
200 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.
Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.

Caractéristiques en un coup d'œil

Affichage de 1-6 sur 7

Cat

Moteur robuste à allumage par étincelle

        
  • Conception fiable, robuste et résistante
  •     
  • Le moteur à deux combustibles TCAC de 10.3 litres à allumage par étincelle compatible avec le gaz naturel et le propane offre des performances constantes et une excellente économie de carburant tout en réduisant les émissions.
Cat

Alternateur auto-régulé

  • L'excellente capacité de démarrage du moteur réduit le besoin de recourir à un alternateur surdimensionné
  • Conçu pour s'adapter aux performances et aux caractéristiques de puissance des moteurs Cat
  • Isolation robuste de classe H
  • Alternateurs à haut rendement avec emballage flexible et installation facile
  • Facilité d'entretien et longévité accrue
Cat

Circuit de refroidissement

  • Conçu pour fonctionner à des températures ambiantes standard jusqu'à 50 °C (122 °F)
  • Contactez votre concessionnaire Cat pour connaître les fonctionnalités spécifiques aux températures ambiantes et à l'altitude
Cat

Panneau de commande du GCCP1.2

  • Interface et navigation conviviales
  • Système évolutif répondant à un large éventail de contraintes d'installation
  • Programmation propre au chantier pour répondre aux besoins spécifiques des clients
Cat

Votre fournisseur sûr

  • Les composants utilisés dans le groupe électrogène sont sélectionnés lors de la conception afin de fournir des performances optimales
  • Le groupe électrogène est entièrement assemblé dans une usine Caterpillar, en suivant nos lignes directrices relatives à la qualité
  • Chaque groupe électrogène est testé avant de quitter l'usine Caterpillar
  • Le service après-vente Cat, comprenant, les pièces, la garantie et le service d'entretien du concessionnaire, couvre l'ensemble du système de production d'énergie Cat
Cat

Certifications

  • UL2200
  • IBC Séismique
  • NFPA110

Spécifications produit pour DG200 (triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Classification: gaz naturel 200 ekW 200 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes. Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.
Tension 208-600 208-600
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Puissance nominale de secours du gaz Repos, réponse à la demande et amorçage Repos, réponse à la demande et amorçage
Modèle de moteur V8, 10.3L TCAC V8, 10.3L TCAC
Alésage 4.6 in 109.2 mm
Course 4.75 in 120.7 mm
Cylindrée 628.5 in³ 9.1 l
Taux de compression 9.6:1 9.6:1
Aspiration TCAC TCAC
Circuit de carburant Électronique Électronique
Longueur 117.5 in 2896 mm
Largeur 63 in 1397 mm
Hauteur 72 in 1727 mm
Poids à sec du groupe électrogène 3924 lb 1464 kg

DG200 (triphasé) Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2

DG200 (triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Régulateur de gaz

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DG200 (triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Galerie média

Vue arrière droite DG200

Vue arrière droite de l'enceinte DG200

Vue arrière droite DG200
Vue arrière droite de l'enceinte DG200

Découvrez les offres disponibles pour  DG200 (triphasé)

Afficher davantage d'offres