DG20 (monophasé et triphasé)

Groupes électrogènes à gaz DG20 (monophasé et triphasé)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Fréquence
60 Hz
60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz
Repos, réponse à la demande et amorçage
Repos, réponse à la demande et amorçage
Classification: gaz naturel
20 ekW
20 ekW

Aperçu

Groupe électrogène 20 ekW

Les groupes électrogènes à allumage par étincelles Cat® pour les applications stationnaires en et hors situations d'urgence (réponse à la demande/fonctionnement continu sous charge variable) constituent une solution beaucoup plus propre et durable pour vos besoins en énergie. La possibilité de fonctionner au gaz naturel et au propane avec une compatibilité micro-réseau rend ces produits capables d'alimenter une large gamme d'applications.

Spécifications produit pour DG20 (monophasé et triphasé)

Fréquence 60 Hz 60 Hz
Puissance nominale de secours du gaz Repos, réponse à la demande et amorçage Repos, réponse à la demande et amorçage
Classification: gaz naturel 20 ekW 20 ekW
Stratégie antipollution/d'économie de carburant Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes. Certification EPA américaine pour les applications d'urgence et non urgentes fixes.
Vitesse 1800 tr/min 1800 tr/min
Tension 208-600 208-600
Modèle de moteur 4 cylindres en ligne 3,6 l 4 cylindres en ligne 3,6 l
Course 4.05 in 95.3 mm
Cylindrée 219.6 in³ 6.2 l
Taux de compression 9.8:1 9.8:1
Aspiration Atmosphérique Atmosphérique
Alésage 4.15 in 101.6 mm
Circuit de carburant Électronique Électronique
Longueur 77 in 2438 mm
Largeur 51 in 1295 mm
Hauteur 60 in 1448 mm

DG20 (monophasé et triphasé) Équipement standard

Panneau de commande

  • GCCP 1.2
  • Logiciel de surveillance à distance

DG20 (monophasé et triphasé) Options

Démarrage/charge

  • Réchauffeur d'eau des chemises

Circuit de carburant

  • Régulateur de gaz

Généralités

  • Filtre à air à élément simple ou à deux éléments
  • Tableau de disjoncteurs, basé sur les configurations régionales et du produit

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Découvrez comment DG20 (monophasé et triphasé) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Vue avant droite

Vue avant gauche

Vue arrière droite

Vue arrière gauche

Vue arrière gauche de l'enceinte

Vue arrière droite de l'enceinte

Enceinte DG70

Enceinte DG70

Vue avant droite
Vue avant gauche
Vue arrière droite
Vue arrière gauche
Vue arrière gauche de l'enceinte
Vue arrière droite de l'enceinte
Enceinte DG70
Enceinte DG70