CG260-12

CG260-12 3 000 kW

Caractéristiques en un coup d'œil

Excellente fiabilité
Qui dit haute disponibilité dit productivité
Consommation d'huile de graissage optimisée

Spécifications produit pour CG260-12

Spécifications de groupe électrogène

Spécifications du moteur

CG260-12 Équipement standard

Admission d'air

  • Filtre à air mono-étagé, à un élément avec enceinte et indicateur d'entretien
  • Turbocompresseur doté d'un carter de roulement refroidi par eau pour tous les cylindres

Panneaux de commande

  • Gestion électronique totale (TEM)

Refroidissement

  • Brides de raccordement pour entrée et sortie JW
  • Thermostats SCAC et d'eau des chemises
  • Pompe de liquide de refroidissement de refroidisseur d'admission et d'eau des chemises électrique

Cheminée d'échappement

  • Soupape de décharge d'échappement du CG260-12
  • Circuit fermé de ventilation de carter

Circuit de carburant

  • Système d'allumage et de surveillance de cylindre commandé indépendamment
  • Électrovanne de dosage du carburant
  • Bougies d'allumage de pré-chambre

Alternateur

  • Connexions de barre omnibus
  • l'alternateur à couplage fermé entraîne une absence de transmission de couple au niveau du châssis de base
  • Résistance de chauffage anti-condensation
  • Statisme réactif
  • Détection triphasée et commande KVAR/PF
  • Générateur de codes de réseau
  • Détecteurs de température d'enroulement

Démarrage/chargement

  • Démarreurs 24 V
  • Coupe-batterie

Normal

  • Protection et amortisseur de vibrations du vilebrequin

CG260-12 Options

Refroidissement

  • Châssis de cogénération

Découvrez comment CG260-12 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Outils et aide d'experts à chaque étape

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Des spécifications complètes, des brochures de produits et bien plus encore. Inscrivez-vous ci-dessous pour obtenir des informations supplémentaires. Ou, pour un accès instantané, Ignorer ce formulaire.


Découvrez les offres disponibles pour  CG260-12

Afficher davantage d'offres